(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

電縫管・引き抜き材を選択可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定45件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

PIPD

PIPC・PIPG・PIPA
*D5~20:C0.5、D25~30:C1.0
Typeパイプ種類[ M ]材質
PIPD電縫管SUS304
PIPC引抜材炭素鋼
PIPGC2700(黄銅)
PIPAA6063
[ ! ]PIPAは、D≧10より、押し出し材となります。
[ ! ]PIPCは径により使用材質が異なります。(下記表参照)
材質製造方法D
STKM13A熱間引抜材D5・D13
STKM13C冷間引抜材D16・D20
OST-2D6・D8・D10・D12・D15・D25・D30
■D公差     ■t公差  
  PIPCPIPG (C2700)PIPA (A6063)
DPIPC
PIPG
PIPD
PIPA
2〜6±0.1±0.1
8〜30±0.2±0.4
 
材質公差
STKM13A
OST-2
1.0~1.5±15%
1.6~±10%
STKM13C1.0±0.10
D×t公差
3x1±0.27
5x1±0.13
6x1
8x1
10x1
12x1
13x1.5±0.15
15x1.5
20x1
25x2±0.18
30x2
t公差
1.0~1.5±0.27
1.6~2.0±0.30
2.1~±0.35
■L公差   
以上以下公差
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
   

規格表

型式L
PIPC8450

 

[ ! ]各D寸における最大L寸法は規格表をご確認ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
t¥基準単価
TypeDL10100L101200L201400L401600L601800L8011000
PIPD (SUS304)21010000.5280320430590730870
3280320430590730870
43203605607409201,120
53904506308101,0101,150
64505207009001,0401,190
85906709201,1901,3701,570
106407401,0101,2601,4601,640
127408101,0601,3401,4801,720
158109001,1501,4101,5701,790
168109001,1501,4101,5701,790
208509801,2001,4301,6501,880
258701,1901,2901,5501,7101,930
301,1601,2201,3301,6901,8302,070
PIPC (炭素鋼)5102501270350460
610500270350460590
8280380530700
10290390560730
121090012903905607309101,080
131.53104106008009801,180
151.53104206208101,0101,200
1613204607009401,1801,430
2010100013504907601,0201,3001,580
2523805609101,2601,6001,950
3024507001,1801,6502,1402,620
PIPG (C2700)5102501280440750
6105002804407501,050
82904607901,110
103305409501,350
121090014207301,3101,9002,4903,080
131.54608101,4802,1502,8203,490
151.54808301,5202,2102,9003,590
2010100015609901,8402,7003,5504,400
2525801,0301,9202,8203,7104,600
3026501,1702,2103,2504,2805,320
PIPA (A6063)5102501290410570
610500290410570760
8310410600800
10310420620810
121090013104206208101,0201,220
131.53204506709001,1201,340
151.53404607109501,2001,460
1623404807109701,2201,470
2010100013505208101,1101,4001,690
2523906009701,3401,7202,100
3024807401,2601,7802,3102,830
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d・V(φ)
長さ L(mm)
材質
製造方法
肉厚 t(mm)
D寸公差(mm)
L寸公差
切断面面取り
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
3
10 ~ 250
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

6
4
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

8
6
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

10
8
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

12
10
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

13
10
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1.5
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

15
12
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1.5
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

16
12
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

20
18
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
10

1個

-( - )

2日目

25
21
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
A6063
10

1個

-( - )

2日目

30
26
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
A6063
10

1個

-( - )

2日目

5
3
10 ~ 250
[炭素鋼] STKM13A
シームレス
1
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
0.5
STKM13A
10

1個

-( - )

2日目

6
4
10 ~ 500
[炭素鋼] OST-2
シームレス
1
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

8
6
10 ~ 500
[炭素鋼] OST-2
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

10
8
10 ~ 500
[炭素鋼] OST-2
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

12
10
10 ~ 900
[炭素鋼] OST-2
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

13
10
10 ~ 900
[炭素鋼] STKM13A
シームレス
1.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
STKM13A
10

1個

-( - )

2日目

15
12
10 ~ 900
[炭素鋼] OST-2
シームレス
1.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

16
14
10 ~ 900
[炭素鋼] SKTM13C
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
STKM13C
10

1個

-( - )

2日目

20
18
10 ~ 1000
[炭素鋼] SKTM13C
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
STKM13C
10

1個

-( - )

2日目

25
21
10 ~ 1000
[炭素鋼] OST-2
シームレス
2
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

30
26
10 ~ 1000
[炭素鋼] OST-2
シームレス
2
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
OST-2
10

1個

-( - )

2日目

2
1
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

3
2
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

4
3
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

5
4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

6
5
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

8
7
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

10
9
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

12
11
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

15
14
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

16
15
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

20
19
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

25
24
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

30
29
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

5
3
10 ~ 250
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

6
4
10 ~ 500
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

8
6
10 ~ 500
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

10
8
10 ~ 500
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

12
10
10 ~ 900
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

13
10
10 ~ 900
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

15
12
10 ~ 900
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1.5
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

20
18
10 ~ 1000
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
1
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
C2700
10

1個

-( - )

2日目

25
21
10 ~ 1000
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
2
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
C2700
10

1個

-( - )

2日目

30
26
10 ~ 1000
[銅・黄銅] C2700(黄銅)
シームレス
2
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
C2700
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電縫管・引き抜き材を選択可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS304、STKM13A、C2700(黄銅)、A6063

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦PIPD・PIPC・PIPA
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%15%お見積り
出荷日通常

◦PIPG
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●PIPC・PIPG・PIPA
 2 日目出荷
●PIPD
 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
[ ! ]PIPDはAストーク早割対象外


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

    SGP(ガス管) 配管用電縫パイプ(WEB掲載品)

    SGP(ガス管) 配管用電縫パイプ(WEB掲載品)

      薄肉研磨ステンレスパイプ

      薄肉研磨ステンレスパイプ

        内径選択スチールパイプ

        内径選択スチールパイプ

          肉厚選択ステンレスパイプ

          肉厚選択ステンレスパイプ

            A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

            A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

              STPG370(圧力管) 圧力配管用パイプ(WEB掲載品)

              STPG370(圧力管) 圧力配管用パイプ(WEB掲載品)

                A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

                A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

                  厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ

                  厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ

                    SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

                    SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

                      STK400 一般構造用電縫パイプ(WEB掲載品)

                      STK400 一般構造用電縫パイプ(WEB掲載品)

                        厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

                        厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

                          薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

                          薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   4日目   3日目   3日目   2日目   3日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし
                            表面処理 なし - なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            仕上方法 引抜き 仕上加工なし 研磨(1.6μm) 引抜き 引抜き 仕上加工なし 仕上加工なし 引抜き 引抜き 研磨(#400) 仕上加工なし 研磨(1.6μm) 研磨(1.6μm)
                            ねじ加工 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし

                            電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 37件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ボビンの内径合わせに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            既存のボビン内径を変換するカラーとして使用。精度・強度に申し分なく、納期、価格面でも大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボビンの内径合わせに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            既存のボビン内径を変換するカラーとして使用。精度・強度に申し分なく、納期、価格面でも大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安くて速い!!
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/05
                            急いで必要だったので大変助かりました。
                            納期も早く単価も安くて大助かりです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スペーサーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/03
                            輪切りにしてスペーサーとして使用。外径がバッチリそろっているので意図通りの部品に仕上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットのボディ
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            ロボットのボディに使用しました。
                            加工しやすく、中に配線を通せたので満足しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル、ホースを通すため
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/30
                            装置内のケーブル、エアホースの引き回し箇所に使用。
                            ものは普通だが、表面の防錆油はもう少し少ない方が使用前の脱脂が少なく楽だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました