(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPDRR20-90
画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ LEDショウメイ LPDRR

画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ LPDRR20-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
40,000円
税込単価
44,000円

360度の方向から照らすことで影の無い均一な光が得られるダイレクトリングタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 専用の電圧制御コントローラーを用意しております。こちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

LPDRR20-90 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


LPDRR(赤)
LPDRW(白)

D=20

D=30

D=50・70・90

画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ:関連画像
[ ! ]ケーブル先端部には、電源コントローラ接続用のコネクタが付いています。
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミニウム黒アルマイト処理
ケーブルPVC


規格表

型式照射角
LPDRR5080
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式照射角
(度)
dHABM推奨視野(mm)推奨W.D.
(mm)
LPDRRLPDRW
¥基準価格¥スライド単価¥基準価格¥スライド単価
TypeD1~4コ5~20コ1~4コ5~20コ
LPDRR(赤)
LPDRW(白)
209016.118~220~8040,00038,00040,00038,000
309016.118~420~10042,00040,00042,00040,000
508020142018M3~1220~10048,00046,00048,00046,000
25202018M3~121~5
7080343025M3~2020~10054,00052,00054,00052,000
25513025M3~301~10
908040154032M4~2520~15078,00076,00078,00076,000
2562164032M4~351~15
[ ! ]電源コントローラはこちらをご使用ください。他社のコントローラは使用しないでください。
[ ! ]延長ケーブルのお取り扱いはございません。


仕様


■ダイレクトリングタイプの特長
・360°の方向から照らすことにより、影の無い均一な光が得られます。
・照射角の大きいもの(80°)はワークに対する光の照射量が大きく、光量がほしい場合に適します(a)。
 但し、光沢のあるワークの場合には、LED照明の写り込みを起こす場合があります。
 その際には、拡散板を併用することにより写り込みを低減することができます。
・照射角の小さいもの(25°)は浅い角度からの照射により、光沢のあるワークでもLED照明の写り込みがなく、
 浅い凹凸や傷の検出に適します(b)。

・ダイレクトリングタイプ照射角80°・ダイレクトリングタイプ照射角25°
紙容器の表面の捺印を抽出

使用照明  : LPDRW90-80
WD         : 100mm
ワーク     : 紙容器
菓子箱の包装フィルム捲れ抽出

使用照明 : LPDRW70-25
WD        : 1mm
ワーク    : 菓子箱

型番リスト

型番
照明色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(100V)(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ(mm)
照射角(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPDRR20-90

R(赤)
10~30
20
2.1~3
3
5~20
16.1
15.1~20
18
90
10

1個

40,000( 44,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

360度の方向から照らすことで影の無い均一な光が得られるダイレクトリングタイプの画像処理用LED照明です。LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命で、メンテナンス頻度が削減できます。専用の電源コントローラと合わせてご使用ください。

(i)ご注意

  • 専用の電圧制御コントローラーを用意しております。こちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

LPDRR20-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプの型番LPDRR20-90のページです。
型番LPDRR20-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

    画像処理用LED照明 バックライトタイプ

    画像処理用LED照明 バックライトタイプ

      LEDマルチライト

      LEDマルチライト

        LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

        LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

          スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

          スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

              白色LED 照明装置

              白色LED 照明装置

                白色LED照明装置(分離型)

                白色LED照明装置(分離型)

                  画像処理専用照明【FLV】

                  画像処理専用照明【FLV】

                    LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

                    LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

                      白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

                      白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

                        スポット照明 SP/SPLシリーズ

                        スポット照明 SP/SPLシリーズ

                          フルカラー照明 RGBシリーズ

                          フルカラー照明 RGBシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ シーシーエス オプテックス・エフエー シーシーエス ミラック光学 ミラック光学 オムロン シーシーエス ミラック光学 U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー
                            通常価格 40,000円 36,000円 34,000円 41,000円 20,082円 157,000円 32,940円 39,899円 31,602円 121,000円 81,263円 12,113円 125,053円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   5日目~   17日目   5日目~   3日目   3日目   1日目~   5日目~   18日目   4日目   19日目  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光
                            本体種類 ダイレクトリングタイプ 角型 マルチライティングタイプ バックライト形 スポット形 バックライト形 バー形 リング形 - バー形 スポット形 スポット形 バックライト形
                            照射方向 斜光照明 バックライトタイプ 斜光照明 - 同軸落射 斜光 垂直投光 垂直投光 - 斜光 垂直投光 垂直投光 -
                            光源 LED LED LED 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド ファイバーヘッド 自光式
                            照射光種類 拡散光 面発光 拡散光 拡散光 直射光 拡散光 直射光 拡散光 - 直射光 直射光 集光 面発光

                            画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LPDRR30-90
                            LPDRR50-25
                            LPDRR50-80
                            LPDRR70-80
                            LPDRR90-80
                            LPDRW20-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照明色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力(100V)
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            照射角
                            (度)

                            42,000円

                            ( 46,200円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)10~30308.1~10105~2016.115.1~201890

                            48,000円

                            ( 52,800円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)30.1~50502.1~335~20205~151425

                            48,000円

                            ( 52,800円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)30.1~50503.1~445~20205~151480

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)50.1~80706.1~8830.1~40345~151480

                            78,000円

                            ( 85,800円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)80.1~1009020.1~302130.1~40405~151580

                            40,000円

                            ( 44,000円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(白)10~30202.1~335~2016.115.1~201890

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました