(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPBLR25
画像処理用LED照明 バックライトタイプ LEDショウメイ LPBLR

画像処理用LED照明 バックライトタイプ LPBLR25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

バックライトとして使用可能な画像処理用LED照明です。発光面のサイズで3タイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 専用の電圧制御コントローラーを用意しております。こちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

LPBLR25 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

LPBLR (赤)
LPBLW (白)
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミニウム黒アルマイト処理
発光面ポリアセタール
ケーブルPVC


規格表

型式
LPBLR50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式発光面ABCXYHd1d2h質量(g)推奨視野
(mm)
推奨W.D.
(mm)
LPBLRLPBLW
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.LPBLRLPBLWLPBLRLPBLW1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
LPBLR
LPBLW
2525×25403520184.58253.46255100~201~10036,00035,00044,00043,000
5050×5070604033710100200~451~10068,00066,00078,00076,000
7575×75958550466.54.58.53150320~701~10074,00072,000105,000103,000
[ ! ]電源コントローラはこちらをご使用ください。他社のコントローラは使用しないでください。


仕様

■バックライトタイプの特長
・バックタイトでの使用が主な用途となります。
・拡散板の効果により均一で照度ムラの少ない安定した照射が可能になります。
液面境を抽出

使用照明  : LPBLW75
WD          : 20mm
ワーク     : 液体容器
テーピング内部の欠損を抽出

使用照明  : MMD55-W
WD          : 100mm
ワーク      : テーピングフィルム

型番リスト

型番
照明色
幅 A(範囲)(mm)
幅 A(mm)
長さ B(範囲)(mm)
長さ B(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(100V)(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPBLR25

R(赤)
25.1~40
40
30.1~50
35
5.1~6
6
5~15
8
10

1個

36,000( 39,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バックライトとして使用可能な画像処理用LED照明です。発光面のサイズで3タイプのご用意です。LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命で、メンテナンス頻度が削減できます。専用の電源コントローラと合わせてご使用ください。

(i)ご注意

  • 専用の電圧制御コントローラーを用意しております。こちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

LPBLR25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像処理用LED照明 バックライトタイプの型番LPBLR25のページです。
型番LPBLR25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

画像処理用LED照明 バックライトタイプ

画像処理用LED照明 バックライトタイプ

    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

      LEDマルチライト

      LEDマルチライト

        LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

        LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

          白色LED 照明装置

          白色LED 照明装置

            LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

            LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

              スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

              スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                フルカラー照明 RGBシリーズ

                フルカラー照明 RGBシリーズ

                  画像処理専用照明【FLV】

                  画像処理専用照明【FLV】

                    白色LED照明装置(分離型)

                    白色LED照明装置(分離型)

                      LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                      LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                        画像処理専用照明 【FL】

                        画像処理専用照明 【FL】

                          スポット照明 SP/SPLシリーズ

                          スポット照明 SP/SPLシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ シーシーエス ミラック光学 シーシーエス オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン ミラック光学 シーシーエス オムロン U-TECHNOLOGY
                            通常価格 36,000円 40,000円 34,000円 41,000円 32,940円 121,000円 20,082円 125,053円 31,602円 39,899円 157,000円 61,802円 12,113円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目~   3日目   5日目~   17日目   19日目   1日目~   3日目   5日目~   8日目~   4日目  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - 可視光 可視光
                            本体種類 角型 ダイレクトリングタイプ マルチライティングタイプ バックライト形 バー形 バー形 スポット形 バックライト形 - リング形 バックライト形 リング形 スポット形
                            照射方向 バックライトタイプ 斜光照明 斜光照明 - 垂直投光 斜光 同軸落射 - - 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光
                            光源 LED LED LED 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド
                            照射光種類 面発光 拡散光 拡散光 拡散光 直射光 直射光 直射光 面発光 - 拡散光 拡散光 直射光 集光

                            画像処理用LED照明 バックライトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LPBLR
                            LPBLR50
                            LPBLR75
                            LPBLW
                            LPBLW25
                            LPBLW50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照明色 幅 A(範囲)
                            (mm)
                            幅 A
                            (mm)
                            長さ B(範囲)
                            (mm)
                            長さ B
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力(100V)
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            68,000円

                            ( 74,800円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)60.1~807050.1~806020.1~30245~1510

                            74,000円

                            ( 81,400円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)80.1~1009580.1~1008550.1~80545~1510

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            44,000円

                            ( 48,400円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(白)25.1~404030.1~50354.1~5520.1~3025

                            78,000円

                            ( 85,800円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(白)60.1~807050.1~806010.1~202020.1~3025

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました