(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCTVレンズ用接写リング

CCTVレンズ用接写リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
560円 ~ 3,500円
税込価格
616円 ~ 3,850円

CCTVレンズとセットで使うことで、対象ワークの見え方を調節できます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接写リング
  • 材質証明書:
    対象外
  • 材質証明書を非対象とする理由:
    既存品非対象であり、今回規格追加のため

(i)ご注意

  • LCVRは2025年12月規格廃止予定・在庫なくなり次第終了となります。
    LCVRの後継規格は、MSVRです。※詳細は規格表等をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

LCVR
(H=0.5~2) (H=5~22) (H=30・40)
  

MSVR

(H=0.5~2)

(H=5)

(H=10~40)[ ! ]

[ ! ]MSVRのH=10~40には鏡筒部分に「○〇mm」と刻印が入ります。(例)H=10の場合、「10mm」
[ M ]材 質 アルミニウム
[ S ]表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
LCVR10
MSVR10
・下表の価格表は25年5月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式重量
g
¥基準単価¥スライド単価
TypeH1〜4コ5〜20コ
LCVR0.50.25560540
10.5700690
21.0900880
54.0950930
7.56.01,2001,180
107.01,4001,380
1511.51,5001,480
2015.51,6001,580
2217.01,7001,680
3022.52,8002,780
4030.53,5003,480
型式Hr重量
g
¥基準単価¥スライド単価
TypeH1~4コ5~20コ
MSVR0.5-0.25560540
1-0.5700690
2-1.0900880
5-4.0950930
1057.01,4001,380
151011.51,5001,480
201015.51,6001,580
301022.52,8002,780
401030.53,5003,480
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]全てのレンズおよび接写リングのCマウント側とCCDカメラの間に挟んでご使用いただけます。
[ ! ]重量は理論値です。

型番リスト

型番
H寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
10

1個

560( 616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
10

1個

700( 770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
10

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
10

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
10

1個

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
10

1個

560( 616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
10

1個

700( 770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
10

1個

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CCTVレンズとセットで使うことで、対象ワークの見え方を調節できます。

(i)ご注意

  • LCVRは2025年12月規格廃止予定・在庫なくなり次第終了となります。
    LCVRの後継規格は、MSVRです。※詳細は規格表等をご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■接写リング装着時の視野・倍率・WD表
●メガピクセルレンズ(MLCV)
レンズ
焦点距離
MLCV6MLCV8MLCV12MLCV16
接写リング
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0171×229129×17196×12920166×8849×6637×4910267×8950×6738×5015194×12571×9453×71299
0.543×5832×4324×324136×4827×3620×275142×5632×4224×329059×7844×5933×44180
58×7743×5833×435980×10760×8045×60126114×15286×11464×86272155×206116×15587×116496
125×3318×2514×181825×3319×2514×193131×4123×3117×236242×5632×4224×32126
29×3822×2916×222340×5330×4023×305758×7743×5833×4312876×10257×7643×57240
1.517×2313×1710×13819×2514×1911×142124×3218×2414×184633×4425×3319×2596
19×2614×1911×141127×3520×2715×203438×5129×3822×298051×6838×5129×38155
213×1810×137×10315×2012×159×121520×2715×2011×153527×3621×2715×2176
14.4×19.210.8×14.48.1×10.8520×2715×2011×152229×3822×2916×225638×5129×3822×29112
510×137.4×105.5×7.4913×1810×137.4×1029
12×158.6×126.5×8.61315×2012×158.6×1236
107×95.3×74.0×5.39
8×105.8×84.3×5.810
 
レンズ
焦点距離
MLCV25MLCV35MLCV50
接写リング
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
048×6336×4827×3624232×4324×3218×2424442×5732×4223.9×31.9499
0.540×5330×4022×3020129×3922×2917×2222439×5229×3922.0×29.3463
240×320180×240135×1801235343×457257×343193×2572445480×640360×480270.0×360.05032
134×4526×3419×2617227×3620×2715×2020736×4827×3620.3×27.1433
120×16090×12068×90614166×221124×16693×1241221240×320180×240135.0×180.02542
1.530×4022×3017×2215025×3319×2514×1919134×4525×3418.9×25.2406
80×10760×8045×60407112×14984×11263×84813160×213120×16090.0×120.01712
227×3520×2715×2013323×3117×2313×1717931×4224×3117.6×23.5384
60×8045×6040×4530384.2×112.363.2×84.247.4×63.2609120×16090×12067.5×90.01297
516×2112×169×127816×2212×169×1212923×3017×2312.7×16.9292
24×3218×2413×1811733.6×44.825.2×33.618.9×25.224248×6436×4827.0×36.0550
1010×137×105×74511×158×116×89015×2011×158.6×11.5216
12×169×126.7×95516.8×22.412.6×16.89.4×12.612024×3218×2413.5×18.0301
157×95×74×5318×116×85×67012×159×126.5×8.7178
8×10.66×84.5×63411.2×14.98.4×11.26.3×8.47916×2112×169.0×12.0218
205×74×53×4237×95×74×5589×127×95.3×7.0154
6×84.5×63.4×4.5248.4×11.26.3×8.44.7×6.35912×169×126.7×9.0176
254.3×5.83.3×4.32.4×3.3186×74×63×4508×106×84.4×5.9139
4.8×6.43.6×4.82.7×3.6186.7×9.05×6.73.8×5.04610×137×105.4×7.2151
303.7×4.92.8×3.72.1×2.8144.8×6.43.6×4.82.7×3.6447×95×73.8×5.0127
4×5.33×42.2×3135.6×7.54.2×5.63.1×4.2388×116×84.5×6.0136
353.2×4.32.4×3.21.8×2.4124.2×5.63.1×4.22.3×3.1406×84×63.3×4.4119
3.4×4.62.6×3.41.9×2.6104.8×6.43.6×4.82.7×3.6327×95×73.9×5.1123
403.7×5.02.8×3.72.1×2.8365×74×53.0×3.9112
4.2×5.63.1×4.22.4×3.1286×84×63.4×4.5114
453.3×4.52.5×3.31.9×2.5345×64×52.7×3.5107
3.7×5.02.8×3.72.1×2.8255×74×53.0×4.0107
503.0×4.12.3×3.01.7×2.3314×63×42.4×3.2102
3.2×4.32.4×3.21.8×2.4225×64×52.7×3.6102
●CCTVレンズ(LCV)
レンズ
焦点距離
LCV6LCV8LCV12LCV16
接写リング
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0165×221124×16593×12420096×12872×9654×72148103×13777×10354×77248109×14582×10966×82358
0.544×5833×4425×334343×5732×4324×325955×7341×5531×4112564×8648×6436×48206
60×7945×6034×456377×10257×7743×57115119×15989×11967×89289156×208117×15688×117515
125×3419×2514×191927×3721×2715×213438×5028×3821×288045×6134×4525×34143
30×4022×3017×222538×5129×3821×295259×7945×5934×4513678×10458×7845×58252
1.520×2715×2011×152229×3821×2916×215735×4726×3519×26108
26×3419×2614×193140×5330×4023×308552×6939×5229×39164
223×3117×2313×174229×3822×2916×2286
30×4022×3017×225939×5229×3922×29120
514×1810×147×1035
16×2112×169×1242
107.3×9.75.4×7.34.1×5.414
7.8×105.8×7.84.3×5.815
 
レンズ
焦点距離
LCV25LCV35LCV50
接写リング
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
視野(横×縦)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
087×11565×8749×6545866×8749×6637×4950090×12068×9054×68943
0.564×8548×6436×4833855×7341×5531×41422
242×322181×242136×1811270335×447251×335193×2512459
150×6738×5027×3826947×6335×4726×35366
121×16191×12168×91637168×223126×16896×1261240
1.542×5631×4224×3122341×5531×4123×3132457×7643×5733×43610
81×10760×8145×60425112×14984×11264×84834154×205115×15487×1151577
236×4727×3620×2719137×4928×3721×2829151×6738×5129×38548
60×8145×6034×4632084×11263×8447×63631115×15486×11566×861193
519×2514×1911×1410322×3017×2212×1718531×4123×3117×23347
24×3218×2414×1813034×4525×3419×2526546×6135×4626×35503
1011×148.0×116.0×8.06013×1810×137.5×1012118×2514×1810×14226
12×169.1×126.8×9.16617×2213×179.3×1314323×3117×2313×17273
157.4×9.85.5×7.44.2×5.5439.5×137.2×9.55.4×7.29313×1810×137.3×10174
8.1×116.0×8.14.5×6.04511×158.4×116.3×8.410315×2112×158.7×12196
205.6×7.54.2×5.63.2×4.2347.4×9.95.6×7.44.2×5.67810×147.7×105.7×7.7145
6.0×8.14.5×6.03.4×4.5358.4×116.3×8.44.7×6.38212×158.6×126.4×8.6158
256.1×8.14.6×6.13.5×4.6688.4×116.3×8.44.7×6.3126
6.7×8.95.0×6.73.8×5.0709.2×126.9×9.25.2×6.9134
307.1×9.45.3×7.13.9×5.3113
7.7×105.8×7.74.3×5.8119
356.1×8.24.6×6.13.5×4.6104
6.6×8.84.9×6.63.7×4.9108
405.4×7.24.1×5.43.1×4.197
5.8×7.74.3×5.82.2×4.3100

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCTVレンズ用接写リング

CCTVレンズ用接写リング

    リアコンバータレンズ RC シリーズ

    リアコンバータレンズ RC シリーズ

      CCTVレンズ MLシリーズ

      CCTVレンズ MLシリーズ

        リヤコンバータレンズ ML-X

        リヤコンバータレンズ ML-X

          カメラネジ

          カメラネジ

            メガピクセルマクロズームレンズ

            メガピクセルマクロズームレンズ

              レンズオプション【3Z4S-LE】

              レンズオプション【3Z4S-LE】

                Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

                Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

                  産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

                  産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

                    CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                    CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                      接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

                      接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

                        ガラスカバー ML-GAシリーズ

                        ガラスカバー ML-GAシリーズ

                          CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                          CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                            メーカー ミスミ ミラック光学 モリテックス モリテックス ミスミ ミスミ オムロン オムロン CHIOPT ミスミ ミスミ モリテックス ミスミ
                            通常価格 560円 18,999円 13,204円 11,304円 1,500円 103,000円 2,534円 14,891円 12,900円 10,000円 1,000円 2,937円 9,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 61日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 接写リング コンバータレンズ CCTVレンズ コンバータレンズ ネジ CCTVレンズ(ズーム) - CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ 接写リング カバー CCTVレンズ
                            材質証明書 対象外 - - - - - - - - - - - -
                            材質証明書を非対象とする理由 既存品非対象であり、今回規格追加のため - - - - - - - - - - - -

                            CCTVレンズ用接写リングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            画像検査用レンズ装着
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/11
                            1個単位バラで買えるのいいです。基本リングなのでどこのメーカでも同じですが、納期が早いのがメリットです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラ用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            この商品は自社のカメラ用に使用しているものになります。使用頻度が高いのでリピート購入しています。要望としては数個セット品があると嬉しいです。サイズ的にもバリエーションが増えると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            観察用マクロレンズの拡大率アップの為
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/08
                            装置内を通過するサンプルを顕微鏡観察する目的でLFSHA2-72.8を選定しました。
                            メカ設計やカメラの都合でワーキングディスタンスや拡大率の調整が必要になりミスミのサポートに相談したところ、10mmの接写リングとの組合せが適当との回答でした。
                            その上でLFSHA2-72.8と合わせて本品を購入しました。
                            安価で短納期。選定のサポートをして頂いた事も併せて大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CS-Cマウント変換用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                            CSマウントのカメラにCマウントレンズを取り付けるのに5mm厚のリングを使用しました。
                            アルミ製で黒アルマイト処理も施されている上に短納期で手配できるのがとても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接写リング
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            特に問題なく使用できています。安価で短納期で助かります!
                            これからも使用していきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました