2種類の早い送りをご用意。下記概要・仕様をご確認ください。New!!! FAカ...
並級XKRG | 精級XKRKG | |
![]() | ![]() |
型式 |
XKRG60 |
型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | B | X | P | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
Type | No. | XKRG | XKRKG | |||||||
XKRG XKRKG | 40 | 25×40 | ±12 | 25 | 31 | - | 29.4 | 0.10 | 5,500 | 6,800 |
60 | 40×60 | ±14 | 40 | 45 | 15 | 39.2 | 0.21 | 6,300 | 7,700 | |
90 | 40×90 | ±23 | 75 | 0.30 | 7,400 | 8,900 |
型番 |
耐荷重(範囲)(N) |
テーブルサイズ(長さ) L(mm) |
テーブルサイズ(幅) W(mm) |
テーブルサイズ(厚み) H(mm) |
移動量(X距離)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5~30
|
40
|
25
|
30
|
±12
| - | 1個 | 5,890円(
6,479円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.1~50
|
60
|
40
|
30
|
±14
| - | 1個 | 6,740円(
7,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.1~50
|
90
|
40
|
30
|
±23
| - | 1個 | 7,920円(
8,712円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5~30
|
40
|
25
|
34
|
±12
| 10 | 1個 | 7,280円(
8,008円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.1~50
|
60
|
40
|
34
|
±14
| 10 | 1個 | 8,240円(
9,064円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.1~50
|
90
|
40
|
34
|
±23
| 10 | 1個 | 9,520円(
10,472円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
2種類の早い送りをご用意。下記概要・仕様をご確認ください。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | B | X | P | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
Type | No. | XKRG | XKRKG | |||||||
XKRG XKRKG | 40 | 25×40 | ±12 | 25 | 31 | - | 29.4 | 0.10 | 5,500 | 6,800 |
60 | 40×60 | ±14 | 40 | 45 | 15 | 39.2 | 0.21 | 6,300 | 7,700 | |
90 | 40×90 | ±23 | 75 | 0.30 | 7,400 | 8,900 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~9 | 10~20 | 21~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
出荷日 | 通常 |