Z軸方向には早く送ることができ、XY軸方向には微調整が可能なステージです。<手...
XYZLNG25![]() | XYZLNG40![]() | XYZLNG60![]() |
型式 |
XYZLNG25 |
型式 | 構成ステージ | ステージ面 | 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重 | 付属品(4本) | ¥基準単価 | ||||
Type | No. | 下段 | 上段 | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Type M−L | ||
XYZLNG | 25 | XEG25-R | XZLNG25 | 25×25 | ±5 | ±5 | +10 | 9.8 | 0.24 | SCB2−8 | 34,300 |
40 | XEG40-R | XZLNG40 | 40×40 | ±7 | ±7 | 0.70 | SCB3−6 | 36,100 | |||
60 | XEG60-R | XZLNG60 | 60×60 | ±9 | ±10 | +26 | 1.22 | SCB4−6 | 39,000 |
型番 |
Z軸移動量(範囲)(mm) |
テーブル長さ(範囲)(mm) |
テーブル幅(範囲)(mm) |
テーブル材質 |
テーブルサイズ(長さ) L(mm) |
テーブルサイズ(幅) W(mm) |
ストローク(X距離)(mm) |
ストローク(Y距離)(mm) |
ストローク(Z距離)(mm) |
テーブルサイズ(厚み) H(mm) |
テーブル表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
Z軸方向には早く送ることができ、XY軸方向には微調整が可能なステージです。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
型式 | 構成ステージ | ステージ面 | 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重 | 付属品(4本) | ¥基準単価 | ||||
Type | No. | 下段 | 上段 | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Type M−L | ||
XYZLNG | 25 | XEG25-R | XZLNG25 | 25×25 | ±5 | ±5 | +10 | 9.8 | 0.24 | SCB2−8 | 34,300 |
40 | XEG40-R | XZLNG40 | 40×40 | ±7 | ±7 | 0.70 | SCB3−6 | 36,100 | |||
60 | XEG60-R | XZLNG60 | 60×60 | ±9 | ±10 | +26 | 1.22 | SCB4−6 | 39,000 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | ||
数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11〜 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
出荷日 | 通常 | お見積り |