【特長】・最高使用温度:200度。耐熱仕様のスイッチになります。
コード: | キャブタイヤ 2芯φ3・2m耐油性 最小曲げ半径7R |
型式 |
MSTKD−HR MSPB−HR MSTB−HR MSNWL−HR |
型式 | ストローク S | 作動点 | 接触力 | 耐静 荷重 | 耐衝撃 エネルギー | 接点 構造 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
Type | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||
MSNWL-HR | 0.3 | ストローク中央付近 (繰返精度0.01(常温)) | 1N | 3000N | 0.2J | NO (常時開) | 16,580 | 14,080 |
Loading...
【特長】・最高使用温度:200度。耐熱仕様のスイッチになります。
・ ボールプランジャスイッチ 以外(偏角±3°以内) | ・ ボールプランジャスイッチ(全方向) | |
![]() | ![]() |
よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MSNWL-HRで型番確定
耐熱仕様位置決めスイッチ ストッパ付ミニタイプの型番MSNWL-HRのページです。
型番MSNWL-HRに関する仕様情報を記載しております。