(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ

小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,170円 ~ 2,020円
税込価格
1,287円 ~ 2,222円

【特長】外径φ1.5~5の小径タイプです。省スペースに貢献します。横から止めね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ:外形図 フラットタイプ [ ! ]止めねじ部のD寸公差はD となります。 -0.1 -0.2
荷重区分Typeボディピンスプリング使用可能
温度
フラット[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
軽荷重用MPFLTSUS303SUS304SUS304-30°〜140℃
重荷重用MPFHT


規格表

型式S
MPFLT36
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SdD1LFGC軽荷重用重荷重用¥基準単価
TypeDh7min.Nmax.min.Nmax.
荷重荷重
(フラット)
MPFLT
MPFHT
1.51.50.5217.52.50.510.050.490.980.931.862,020
21.512.520.52.50.510.10.490.981.963.921,750
330.50.490.981.673.731,880
3323.520.52.50.510.150.491.472.453.921,170
630.50.491.472.263.731,200
4334.520.53.50.810.20.591.473.435.31,230
625.50.492.062.455.31,300
937.50.693.922.946.471,370
5445.522.53.50.810.30.641.963.736.961,240
829.50.783.823.047.061,310
1237.50.835.792.757.061,400
[ ! ]取付穴推奨寸法DH7    [ ! ]抜け防止には接着剤をあわせてお使いください。 kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
ストローク (S)(mm)
min荷重(N)
max荷重(N)
直径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
0.93
1.86
1.5
10

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1.96
3.92
2
10

1個

1,750( 1,925円 )

7日目

3
1.67
3.73
2
10

1個

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
2.45
3.92
3
10

1個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2.26
3.73
3
10

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
3.43
5.3
4
10

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2.45
5.3
4
10

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
2.94
6.47
4
10

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
3.73
6.96
5
10

1個

1,240( 1,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
3.04
7.06
5
10

1個

1,310( 1,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2.75
7.06
5
10

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
0.49
0.98
1.5
10

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
0.49
0.98
2
10

1個

1,750( 1,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.49
0.98
2
10

1個

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.49
1.47
3
10

1個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
0.49
1.47
3
10

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.59
1.47
4
10

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
0.49
2.06
4
10

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
0.69
3.92
4
10

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.64
1.96
5
10

1個

1,240( 1,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.78
3.82
5
10

1個

1,310( 1,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
0.83
5.79
5
10

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】外径φ1.5~5の小径タイプです。省スペースに貢献します。横から止めねじで固定するための溝がついています。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ

小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ

    小径スプリングプランジャー

    小径スプリングプランジャー

      スプリングプランジャ先端タップ付タイプ

      スプリングプランジャ先端タップ付タイプ

        スプリングピンプランジャB型

        スプリングピンプランジャB型

          ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L

          ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L

            ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H

            ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H

              スプリングプランジャ 先端フラットタイプ

              スプリングプランジャ 先端フラットタイプ

                スプリング・プランジャ 六角穴付 22060タイプ

                スプリング・プランジャ 六角穴付 22060タイプ

                  ショートプランジャ ステンレスタイプ

                  ショートプランジャ ステンレスタイプ

                    ロングストロークプランジャー(軽荷重用)HSP-L

                    ロングストロークプランジャー(軽荷重用)HSP-L

                      スプリング・プランジャ スラストピン、六角穴付

                      スプリング・プランジャ スラストピン、六角穴付

                        スプリングピンプランジャC型

                        スプリングピンプランジャC型

                          ショートプランジャ スチールボディタイプ

                          ショートプランジャ スチールボディタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ 小西製作所 小西製作所 ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ 小西製作所 ロームヘルドハルダー ナベヤ ミスミ
                            通常価格 1,170円 1,090円 840円 306円 2,168円 1,924円 430円 434円 630円 5,707円 389円 519円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 該当なし - - - 該当なし - - - - - -
                            ピン材質 SUS304 SUS304 S45C - 鋼材SK-4 鋼材SK-4 S45C - - 鋼材SK-4 - - -
                            本体材質 SUS303 SUS303 S45C - 鋼材S45C 鋼材S45C S45C - SUS304相当 鋼材SUM22L - - SCM435
                            本体詳細材質 SUS303 SUS303 S45C - - - S45C - SUS304相当 - - - SCM435

                            小径スプリングプランジャー 止めねじタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            今回はバネ圧の変更のために購入しました。良いものですので、設備用の治具として継続して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました