(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング リジット形セットスクリュータイプ

カップリング リジット形セットスクリュータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キー溝加工には対応していません。
    標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

CPR(アルミ)
CPRS(ステンレス)
カップリング リジット形セットスクリュータイプ 外形図
[!] 適用軸径の推奨はめあい公差はh8です。
[!] 選定基準についてはこちらを、アライメント調整についてはこちらをご確認ください。
Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
本体
セットスクリュー
本体
セットスクリュー
CPR
A2017
SCM435
アルマイト処理
黒色酸化皮膜
CPRS
SUS303
SUS303

規格表

型式
Type
 
外径D
-
軸穴径d1
-
軸穴径d2
CPRS
 
25
-
8
-
10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)LM
(並目)
F¥基準単価
TypeDCPRCPRS
CPR
(アルミ)

CPRS
(ステンレス)
163456         24M368601,250
20  56810       3079801,470
25    8101112     36M491,1901,690
32       12141516  41101,6002,070
CPR
(アルミ)
40         1516182044M510.52,290
 
型式許容
トルク
(N・m)
最高
回転数
(r/min)
慣性
モーメント
(kg・㎡)
ねじ締付
トルク
(N・m)
質量
(g)
TypeD
CPR
(アルミ)
160.3240004.4×10−70.711
200.5190001.3×10−620
251150003.9×10−61.739
322120001.2×10−571
40440001.5×10−54120
CPRS
(ステンレス)
160.3240001.2×10−60.728
200.5190003.5×10−654
251150001.0×10−51.7100
322120003.1×10−5190
[ ! ]キー溝加工には対応していません。
標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、下記 カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
特性・用途
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径 1 d1(またはd)(φ)
軸穴径 2 d2(またはd)(φ)
外径 D(φ)
全長(mm)
特長
本体材質
許容トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
0.05~1.00
3 ~ 6
3 ~ 6
16
24
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[アルミニウム] アルミニウム
0.3
24000
4.4×10-7
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
0.05~1.00
5 ~ 10
5 ~ 10
20
30
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[アルミニウム] アルミニウム
0.5
19000
1.3×10-6
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
1.01~3.00
8 ~ 12
8 ~ 12
25
36
高ねじり剛性 / 低慣性モーメント
[アルミニウム] アルミニウム
1
15000
3.9×10-6
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
1.01~3.00
12 ~ 16
12 ~ 16
32
41
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[アルミニウム] アルミニウム
2
12000
1.2×10-5
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
3.01~5.00
15 ~ 20
15 ~ 20
40
44
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[アルミニウム] アルミニウム
4
4000
1.5×10-5
10

1個

-( - )

3日目

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
0.05~1.00
3 ~ 6
3 ~ 6
16
24
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[ステンレス] ステンレス
0.3
24000
1.2×10-6
10

1個

-( - )

3日目

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
0.05~1.00
5 ~ 10
5 ~ 10
20
30
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[ステンレス] ステンレス
0.5
19000
3.5×10-6
10

1個

-( - )

3日目

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
0.05~1.00
8 ~ 12
8 ~ 12
25
36
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[ステンレス] ステンレス
1
15000
1.0×10-5
10

1個

-( - )

3日目

耐食性・耐薬品 / 耐熱性
1.01~3.00
12 ~ 16
12 ~ 16
32
41
高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
[ステンレス] ステンレス
2
12000
3.1×10-5
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度です。

(i)ご注意

  • キー溝加工には対応していません。
    標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦CPR
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価30%40%50%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦CPRC
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415~1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦CPRS・CPRSC
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング リジット形セットスクリュータイプ

カップリング リジット形セットスクリュータイプ

    カップリング リジット形クランピングタイプ

    カップリング リジット形クランピングタイプ

      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

        パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

        パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

          リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

          リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

            リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

            リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

              リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

              リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

                リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

                リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

                  リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                  リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                    MRG・MRGS リジッドカップリング

                    MRG・MRGS リジッドカップリング

                      MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                      MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                        リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                        リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                          リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                          リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ SC(エス・シー) ツバキE&M アサ電子工業 SC(エス・シー) 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング JIT カップリング 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック LINK(リンク) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 - - 2,098円 6,042円 1,152円 1,697円 1,471円 1,990円 1,264円 989円 1,723円 6,552円 935円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - - -
                            最高回転数範囲(r/min) 10001~78000 - 10001~78000 10001~78000 - 4001~10000 4001~10000 4001~10000 - - 10001~78000 10001~78000 -

                            カップリング リジット形セットスクリュータイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            製造ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            納期や金額が出ているので、HPからの注文を利用しています。 出入りの商社を通すと安いのですが、見積・納期に時間が掛かってしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            割れたカップリングの代替品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/13
                            シンプルで堅牢なカップリングを探していたら、こいつを発見。
                            芯出し大変だけど、加工もし易く、悪くないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーター軸とのカップリング
                            評価 4.0満足度:4.02016/05/30
                            穴径がモータ軸に合わず、後から加工必要でした。穴径レパートリーが増えるもしくはカスタム注文できると更に良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸継手
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/03
                            最も基本的な継手で、以前はこれだけでも図面を作成していたので時間の節約につながります。ハンドル軸の延長などにぴったりです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッドの延長
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                            丸鋼の延長に使用しました。このようなものをワンオフ製缶で製作するより安価・短納期で助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q d1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
                            A
                            H8になります。(スリット加工前)

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました