中高荷重向け、手動による位置決め・搬送に最適なユニットです。新商品のご案内 (...
ハンドル種類C![]() |
ハンドル種類A![]() | ハンドル種類B(折りたたみタイプ)![]() |
部品 | フレ−ム | テ−ブル | 台形ねじ | 台形ねじ用ナット | ナットブラケット | サイドプレ−ト |
[ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C | 黄銅 | アルミ合金 | アルミ合金 |
[ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | 四三酸化鉄皮膜 | - | 白アルマイト | 白アルマイト |
型式 | − | ハンドル種類 | − | L |
KUE14 | − | A | − | 320 |
型式 | ハンドル種類 | フレーム長さ L(mm) | 有効ストローク St(mm) | 台形ねじ | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | フレーム取付穴 | (K) | 質量(kg) | ||||||||||
Type | No. | ねじ径 | リード | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | S | Q (穴数) | ハンドル種類 | ハンドル種類 | |||||||
A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||
KUE | 14 | Aプラハンドル Bプラハンドル 折りたたみタイプ C朝顔ハンドル | 170 | 53 | 14 | 3 | 735 | 147 | 7 | 7 | 13 | 150 | 4 | 100 | 82 | 115 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
220 | 103 | 200 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | |||||||||||||
20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 1470 | 294 | 43 | 43 | 81 | 150 | 4 | 103 | 85 | 118 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||
220 | 103 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
回転ハンドル・クランクハンドル | |||
カテゴリページ | 回転ハンドル・クランクハンドル | ||
代表商品 | スポークハンドル | スポークハンドル | 朝顔ハンドル |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 |
耐荷重(範囲)(N) |
ねじ径(mm) |
ハンドル種類 |
フレーム長さ [L](mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30.1~50
|
14
|
A(プラハンドル)
|
170 ~ 470
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30.1~50
|
14
|
B(プラハンドル折りたたみタイプ)
|
170 ~ 470
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
30.1~50
|
14
|
C(朝顔ハンドル)
|
170 ~ 470
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
100.1~
|
20
|
A(プラハンドル)
|
170 ~ 470
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
100.1~
|
20
|
B(プラハンドル折りたたみタイプ)
|
170 ~ 470
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
100.1~
|
20
|
C(朝顔ハンドル)
|
170 ~ 470
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
中高荷重向け、手動による位置決め・搬送に最適なユニットです。新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)パラメトリックユニット版手動ユニットは、本ページ商品より多くのバリエーションを取りそろえた商品です。
選べるバリエーションは448通りから1億通り以上に大幅に増えております。
1億通り以上から選べる新商品 紹介ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
型式 | ハンドル 種類 | ¥基準単価 1〜2台 | ||||||
Type | No. | L=170 | L=220 | L=320 | L=370 | L=420 | L=470 | |
KUE | 14 | A | 47,150 | 49,140 | 50,610 | 53,130 | 56,490 | 59,120 |
B | 47,570 | 49,670 | 51,030 | 53,660 | 56,910 | 59,640 | ||
C | 48,510 | 50,610 | 51,980 | 54,600 | 57,860 | 60,590 | ||
20 | A | 55,860 | 58,280 | 59,750 | 62,480 | 65,420 | 68,150 | |
B | 56,390 | 58,800 | 60,170 | 62,900 | 65,940 | 68,670 | ||
C | 57,230 | 59,750 | 61,110 | 63,840 | 66,890 | 69,620 |
8 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~2 | 3~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
■精度 | ■平行度図 | ■モーメント図 | ||||||||
| ![]() | ![]() |
■必要トルク・必要回転力 | ■回転力図 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() |