(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
390円 ~ 2,725円
税込価格
429円 ~ 2,998円

コンパクトサイズの2段引きスライドレールです。軽量のアルミ製、耐蝕性と耐荷重に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SAR2のレール端部は切断面となり面取り処理がされておりません。お取り扱いにご注意ください。
  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。スライドレールの取り付けポイント
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


(拡大断面図)
(拡大断面図)
(拡大断面図)
(拡大断面図)
SSTER2(スチール) 引き抜き:不可
 
SAR2(アルミ) 引き抜き:不可


[ ! ]( )内の寸法はSAR210~250に適用
      アウターレール取付穴
      
 
SARC2(アルミコンパクトタイプ) 引き抜き:不可
  アウターレール取付穴
  

[ ! ] ( )内の寸法はSAR210~250に適用
 
SSRC2(ステンレスコンパクトタイプ) 引き抜き:不可
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SSTER2SPCCSECCSWCH三価クロメート
SAR2アルミ合金スチール白アルマイト処理
SARC2アルミ合金スチール白アルマイト処理
SSRC2SUS304スチール
[ ! ]数量1の注文で1個納品されます。
[ ! ]スライドレールの使用温度範囲:5℃~35℃
[ ! ]レール長さ80mmの場合は*の穴がありません。
[ ! ]SSRC2はインナーレールが両側にスライドします。


規格表

型式
SAR209
SSRC215
型式レール長さストロークABCN定格荷重
(N/2本)
質量
g
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20コ
SSTER220200134--145160-8147100390370
30300224-16024526019010150440418
40400294-26034536026510200500475
5050038423036044546033711260580551
[ ! ]レールの引き抜きは出来ません。
[ ! ]レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ(>>こちら)またはバインド小ねじ(>>こちら)をご使用ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式レール
長さ
ストロークABCDEF定格荷重(N/2本)SAR2SARC2SSRC2
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.SARC2SAR2SSRC21〜5コ6〜20コ1〜5コ6〜20コ1〜5コ6〜20コ
SAR2
(アルミ)
SARC2
(アルミコンパクト
タイプ)
06603030302551150721539695513
077040404025772578746552
099050606025810603772578
1010060707025900668835616
202001208517085170651201,3881,026
303001801352701352701051001,7991,348
40400240185370185370145902,2881,708
50500300235470235470185802,7252,042
SSRC2
(ステンレス
コンパクトタイプ)
088048.5565632281371,157976
1010068.53876387652481571,2081,014
1515094.56312663126102981771,3881,169
[ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)[ ! ]レールの引き抜きはできません。
[ ! ]SARC2及びSAR2のレール取付け用のボルトはM3の十字穴付皿小ねじをご使用ください。>>こちら
SSRC2のアウターレールの取付けはM2.6の低頭ねじ(頭部4φ、高さ0.9㎜)、インナーレールの取付けはM2.6小ねじ(ねじ長さ=取付板厚+1.5㎜以下)をご使用ください。鍋屋バイテック社の「SNZS-M2.6」を推奨します。

技術情報

■定格荷重の定義
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、 レール中央での静止荷重です。(N/2本)
■取付姿勢
  • スライドレールの取り付け姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。規格表の定格荷重は、この姿勢の荷重を示しています。
  • 取り付け姿勢によって耐荷重性能は大きく減少します。水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)
  • 水平取り付け時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、
    インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
垂直、平行に取付いている
スライドレールが垂直に取付いていない
  スライドレールが同一水平線上にない
  水平取付で離れた重心に力をかける
■引き抜きについて
  • アウターレールとインナーレールを引き抜きできるタイプとできないタイプがございます。
    引き抜き可と記載のある商品は、引き出しに使用した場合など引き出しを抜くことができます。
    引き抜き不可は、引き出しを抜くことができません。
  • 引き抜き不可の場合、レールと取り付け穴が干渉している部分の取り付けは、アクセス ホールを取り付け穴の上に移動して、ねじを取り付けてください。 
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

型番リスト

型番
レール材質
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ボール材質
レール表面処理
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
材質証明書
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
20
8
スチール
白アルマイト処理
30
60
147
-
-
-
10

1個

721( 793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
20
8
スチール
白アルマイト処理
40
70
147
-
-
-
10

1個

772( 849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
20
8
スチール
白アルマイト処理
50
90
147
-
-
-
10

1個

810( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
20
8
スチール
白アルマイト処理
60
100
147
-
-
-
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
151~350
20
8
スチール
白アルマイト処理
120
200
117
-
-
-
10

1個

1,388( 1,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
151~350
151~350
20
8
スチール
白アルマイト処理
180
300
98
-
-
-
10

1個

1,799( 1,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
151~350
351~550
20
8
スチール
白アルマイト処理
240
400
88
-
-
-
10

1個

2,288( 2,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
351~550
351~550
20
8
スチール
白アルマイト処理
300
500
78
-
-
-
10

1個

2,725( 2,998円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
15
5.8
スチール
白アルマイト処理
30
60
51
-
-
-
10

1個

695( 765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
15
5.8
スチール
白アルマイト処理
40
70
51
-
-
-
10

1個

746( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
15
5.8
スチール
白アルマイト処理
50
90
51
-
-
-
10

1個

772( 849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[アルミニウム] アルミ合金
~150
~150
15
5.8
スチール
白アルマイト処理
60
100
51
-
-
-
10

1個

835( 919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
~150
~150
15.5
5.2
スチール
なし
48.5
80
137
-
-
-
10

1個

1,157( 1,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
~150
~150
15.5
5.2
スチール
なし
68.5
100
157
-
-
-
10

1個

1,208( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304
~150
~150
15.5
5.2
スチール
なし
94.5
150
177
-
-
-
10

1個

1,388( 1,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
~150
151~350
20
8
SWCH
三価クロメート
134
200
147
対象
本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH
本体:三価クロメート
10

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
~150
151~350
20
8
SWCH
三価クロメート
224
300
147
対象
本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH
本体:三価クロメート
10

1個

440( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
151~350
351~550
20
8
SWCH
三価クロメート
294
400
147
対象
本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH
本体:三価クロメート
10

1個

500( 550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
351~550
351~550
20
8
SWCH
三価クロメート
384
500
147
対象
本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH
本体:三価クロメート
10

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズの2段引きスライドレールです。
軽量のアルミ製、耐蝕性と耐荷重に優れたステンレス製を低価格でご用意しました。
【2023年新商品】スチール製を追加いたしました。強度不安の際にご利用ください。
数量1の注文で1個納品されます。

(i)ご注意

  • SAR2のレール端部は切断面となり面取り処理がされておりません。お取り扱いにご注意ください。
  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。スライドレールの取り付けポイント
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

    スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

    スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

      スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

      スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

        スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック

        スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック

          スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

          スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

            スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

            スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

              スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

              スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

                スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

                スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                    LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                    LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                      スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

                      スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                          スライドレール ベアリングタイプ (37/46mm幅)

                          スライドレール ベアリングタイプ (37/46mm幅)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ 日本アキュライド ハイロジック
                            通常価格 390円 580円 2,429円 15,294円 990円 1,440円 2,212円 3,522円 5,064円 5,040円 1,300円 1,955円 1,494円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール数 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 -
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 ~200 - - 201~400 - 201~400 401~600 - - - - -

                            スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 9件のレビュー
                            清掃ロボットのバンパー部のガイド
                            評価 3.0満足度:3.02017/07/14
                            使用中にボールが飛び出してしまう。
                            ガイド単体でみるかぎりは問題無いように思われるが、振動によるものかどうかわかりませんが、ボールが外れていることがある。
                            もっとボールのメカストッパを大きく丈夫にした方が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライド機構の実装
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/27
                            注文してから短期間で到着しました。とても薄く、スライドも滑らかで感動しました。世の中にこれほど薄いスライドレールがあったとは……。厚みが増して困る箇所で効果的に使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易ガイド
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/03
                            仕様にあっており、助かります。
                            安価な設定にも助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーの開閉ガイド
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                            カバーパネルの開閉ガイドとして使用しました。皆さんのコメントにもありますが、簡易的な事、アルミ製な事で、強い強度が必要な場合は避ける方が良いかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            上下スライド(手動)
                            評価 2.0満足度:2.02022/04/11
                            意外とアルミ合金のネジトルク強度がなかった
                            (穴バカになってしまいました)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました