(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
5,462円 ~ 10,706円
税込価格
6,008円 ~ 11,777円

レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用したスライドレールです。レール全開時...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • レール数:
    3段引
  • レール材質:
    SUS304
  • 幅(mm):
    35.3
  • 高さ(mm):
    19.1
  • ボール材質:
    SUS440C
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。スライドレールの取り付けポイント
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


SSRR36(ロック機構タイプ) 引き抜き:
[ M ]材質 レール:SUS304 ボール:SUS440C
[ ! ]数量1の注文で1個納品されます。
[ ! ]スライドレールの使用温度範囲:5℃~35℃
[ ! ] アクセスホールの使用方法はこちらの取付方法をご参照ください。
■ロック機構タイプ
・レールを完全に引き出した時に、収納方向にレールをロックします。
・ディスコネクトスプリングを押すとロックが解除され、収納及びレールの引き抜きができます。
・内部機構についてはこちらを参照ください。


規格表

型式
SSRR3630
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式レール
長さ
ストロークABCDEF定格荷重
(N/2本)
質量
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20コ
SSRR3630300322.3255.5268.26235704,5524,327
35350372.3292.8305.5318.25866725,0344,788
40400422.3342.8355.5368.2244.45557755,4745,194
45450472.3205.5392.8405.5418.2294.45168775,9235,623
50500522.3230.5357.1442.8455.5468.2344.44759646,3956,073
55550572.3255.5407.1492.8505.5518.2394.444410647,4977,122
60600622.3280.5457.1542.8555.5568.2444.441311627,8307,433
65650672.3305.5507.1592.8605.5618.2494.438212558,2797,861
70700722.3330.5557.1642.8655.5668.2544.435513508,9228,472
[ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)収納方向に荷重をかけるとロックが解除され収納できるようになります。
[ ! ]レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(こちら)、または、十字穴付きなべ小ねじ(>>こちら)をご使用ください。

技術情報

■定格荷重の定義
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、 レール中央での静止荷重です。(N/2本)
■取付姿勢
  • スライドレールの取り付け姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。規格表の定格荷重は、この姿勢の荷重を示しています。
  • 取り付け姿勢によって耐荷重性能は大きく減少します。水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)
  • 水平取り付け時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、
    インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
垂直、平行に取付いている
スライドレールが垂直に取付いていない
  スライドレールが同一水平線上にない
  水平取付で離れた重心に力をかける
■引き抜きについて
  • アウターレールとインナーレールを引き抜きできるタイプとできないタイプがございます。
    引き抜き可と記載のある商品は、引き出しに使用した場合など引き出しを抜くことができます。
    引き抜き不可は、引き出しを抜くことができません。
  • 引き抜き不可の場合、レールと取り付け穴が干渉している部分の取り付けは、アクセス ホールを取り付け穴の上に移動して、ねじを取り付けてください。 
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像


使用例


[ ! ] 取付の際は、一旦レールを引き抜いて、それぞれのレールを筐体に組付けた上で、引き抜いたレールを組合せてください。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
151~350
601~800
322.3
300
623
10

1個

5,462( 6,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
151~350
401~600
372.3
350
586
10

1個

6,041( 6,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
422.3
400
555
10

1個

6,569( 7,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
472.3
450
516
10

1個

7,108( 7,819円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
522.3
500
475
10

1個

7,674( 8,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
351~550
401~600
572.3
550
444
10

1個

8,996( 9,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
622.3
600
413
10

1個

9,396( 10,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
201~400
672.3
650
382
10

1個

9,935( 10,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
201~400
722.3
700
355
10

1個

10,706( 11,777円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用したスライドレールです。レール全開時にロックが可能で、重荷重向けのタイプです。数量1の注文で1個納品されます。

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。スライドレールの取り付けポイント
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

    スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

    スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

      スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

      スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

        スライドレール 2段引 重荷重ステンレスタイプ

        スライドレール 2段引 重荷重ステンレスタイプ

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

            スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

            スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

              ステンレス鋼製スライドレール ESR13

              ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                  オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                  オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                      スライドレール 3504

                      スライドレール 3504

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                          スライドレール 3509 重量用

                          スライドレール 3509 重量用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,462円 1,300円 3,522円 5,167円 6,799円 5,064円 3,297円 580円 3,897円 3,297円 1,105円 11,886円 19,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール数 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス鋼(SUS304) スチール ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            幅(mm) 35.3 35.3 35.3 71.4 9.6 35.3 9.6 - 16 9.6 9.5 19.2 23.8
                            高さ(mm) 19.1 9.55 19.1 12.55 27 19.1 35.4 - 20 35.4 35.3 55 71.4

                            スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            作業箱の引き出し
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            荷台の作業箱に使用しました。屋外で傾斜のある場所で作業箱を引き出した時にロック機構がとても役立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車の作業台
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                            伸ばしたときにロックされて簡単に戻らないところと、短い長さで長いストロークがある点が良かったです。また機会があればリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレスで使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            プレスの中にワークを出し入れする際、この商品を使用しています。短いサイズで長いストロークが出ること、荷重が合っていることでこの商品を購入しました。以前は一般の工具屋で購入していましたが図面はもらえませんでした。ネットの時代になり、ミスミで購入すると図面が付いてきました。設計の際に役に立つのでミスミを利用しています。過去にも何度かこの商品を使用したことがあります。3段伸ばした時に音がするのが気になりますが、使用上支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました