(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ

スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
990円 ~ 1,864円
税込価格
1,089円 ~ 2,050円

【特長】レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用したスライドレールです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


SRY27 引き抜き:不可
[ M ]材質:スチール [ S ]表面処理:光沢クロメート処理(三価クロム)
[ ! ]数量1の注文で1個納品されます。
[ ! ]スライドレールの使用温度範囲:5℃~35℃
[ ! ]アクセスホールの使用方法はこちらの取付方法をご参照ください。 

規格表

型式
SRY2720
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式レール
長さ
ストロークABCDEF定格荷重
(N/2本)
質量
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜9コ10~20コ
SRY272020013514016014016062.5260153825654568
2525018519021015019021062.5240213879696601
3030022224026019024026062.5230480996782675
3535026029031022529031062.52105601,125889772
4040029734036026534036062.52006401,254975846
45450334390410300390410142.51807201,4041,104964
50500371440460337440460142.51708001,5531,2111,061
[ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)
[ ! ]レールの引き抜きはできません。ストローク0の状態で収納方向側にインナ-レールを強く引っ張らないでください。
[ ! ]レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ(こちら)、または、バインド小ねじ(こちら)をご使用ください。

技術情報

■定格荷重の定義
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、 レール中央での静止荷重です。(N/2本)
■取付姿勢
  • スライドレールの取り付け姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。規格表の定格荷重は、この姿勢の荷重を示しています。
  • 取り付け姿勢によって耐荷重性能は大きく減少します。水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)
  • 水平取り付け時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、
    インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
垂直、平行に取付いている
 スライドレールが垂直に取付いていない
 
    スライドレールが同一水平線上にない   
  
水平取付で離れた重心に力をかける
      
■引き抜きについて
  • アウターレールとインナーレールを引き抜きできるタイプとできないタイプがございます。
    引き抜き可と記載のある商品は、引き出しに使用した場合など引き出しを抜くことができます。
    引き抜き不可は、引き出しを抜くことができません。
  • 引き抜き不可の場合、レールと取り付け穴が干渉している部分の取り付けは、アクセス ホールを取り付け穴の上に移動して、ねじを取り付けてください。 
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~150
151~350
201~400
135
200
260
10

1個

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
201~400
185
250
240
10

1個

1,055( 1,161円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
201~400
222
300
230
10

1個

1,195( 1,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
201~400
260
350
210
10

1個

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
351~550
201~400
297
400
200
10

1個

1,505( 1,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
~200
334
450
180
10

1個

1,685( 1,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
~200
371
500
170
10

1個

1,864( 2,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用したスライドレールです。2段引きで引き抜き不可の商品です。数量1の注文で1個納品されます。

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ

スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ

    スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ

    スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ

      スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

      スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

        スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

        スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

          スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

          スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

            スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

            スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

              スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

              スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

                スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                  スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

                  スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

                      スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

                      スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

                        スムースライドD301 自動解除

                        スムースライドD301 自動解除

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スリーナイン島野 日本アキュライド
                            通常価格 990円 1,220円 5,462円 990円 1,300円 2,212円 2,327円 5,064円 3,522円 2,429円 1,440円 6,918円 1,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール数 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 スチール SUS304 SUS304 スチール SUS304 スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール スチール スチール
                            幅(mm) 27 27 35.3 35.3 35.3 27 27 35.3 35.3 51.5 35.3 - 9.5
                            高さ(mm) 9.5 9.55 19.1 9.5 9.55 19.1 19.1 19.1 19.1 12.7 19.1 - 27

                            スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            引き出しのレール
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/22
                            引き出しのレールとして使っています。
                            動きも軽く、抜け止めもあるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライド機構
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/25
                            スライドレール2個の上に樹脂製テーブルを取り付け、定荷重バネの力でテーブルを移動させる機構に採用いたしました。

                            動作がスムーズで、スライド部を薄くすることができ、ストロークも大きく取れますのでお勧めいたします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルのスライド部分に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/28
                            テーブルの移動部分に使用しました。安価でよかったのですが、物によっては動きが悪い物もありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            遮光シャッターのサポートガイド
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            他社製品は納期がかかり高価ですが、こちらのスライドパックは安価な上、省スペースで容易に取付設置が可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験機の伸縮
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            試験機の伸縮に使用しました。

                            ビーカーの中に試料をセットし、その上から投げ込みヒーターと温度センサーを入れて温めるのですが、ヒーターとセンサーを取り付けたユニットを、このスライドレールを2本使用して本体にセットしています。

                            それなりの強度があって、動きがなめらかです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました