(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
3,522円 ~ 6,041円
税込価格
3,874円 ~ 6,645円

【特長】レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用したスライドレールです。3段...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • レール数:
    3段引
  • レール材質:
    SUS304
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    401~600
  • 幅(mm):
    35.3
  • 高さ(mm):
    19.1
  • ボール材質:
    SUS440C
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。スライドレールの取り付けポイント
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


SSRXN36引き抜き:不可

スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ:関連画像

[ M ]材質 レール:SUS304BA ボール:SUS440C
[ ! ]数量1の注文で1個納品されます。
[ ! ]スライドレールの使用温度範囲:5℃~35℃
[ ! ]アクセスホールの使用方法はこちらの取付方法をご参照ください。


規格表

型式
SSRXN3620
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式レール長さストロークABCD定格荷重
(N/2本)
質量
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20コ
SSRXN3612304.8327.2149.2260.32735886202,9352,785
14355.6377.9200311.1323.85797203,0212,860
16406.4428.7250.8361.9374.65598203,2673,095
18457.2479.5212.7301.6412.7425.45499203,5243,342
20508.0530.3238.1352.4463.5476.253010303,8023,610
22558.8580.3263.5403.2514.352750011304,0493,845
24609.6631.9288.9454565.1577.848112304,4454,220
26660.4682.7314.3504.8615.9628.646113304,7024,467
28711.2733.5339.7555.6666.7679.444114305,0344,778
[ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下) [ ! ]引出しが完全に引出せる3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。
[ ! ]レール取付け用のボルトはM4の十字穴付きなべ小ねじ(こちら)をご使用ください。

技術情報

■定格荷重の定義
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、 レール中央での静止荷重です。(N/2本)
■取付姿勢
  • スライドレールの取り付け姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。規格表の定格荷重は、この姿勢の荷重を示しています。
  • 取り付け姿勢によって耐荷重性能は大きく減少します。水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重(N/2本)の25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下)
  • 水平取り付け時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、
    インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ:関連画像
垂直、平行に取付いている
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ:関連画像
スライドレールが垂直に取付いていない
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ:関連画像
スライドレールが同一水平線上にない
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ:関連画像
水平取付で離れた重心に力をかける
■引き抜きについて
  • アウターレールとインナーレールを引き抜きできるタイプとできないタイプがございます。
    引き抜き可と記載のある商品は、引き出しに使用した場合など引き出しを抜くことができます。
    引き抜き不可と記載のある商品は、引き出しを抜くことができません。
  • 引き抜き不可の場合、レールと取り付け穴が干渉している部分の取り付けは、アクセス ホールを取り付け穴の上に移動して、ねじを取り付けてください。 
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
151~350
327.2
304.8
588
10

1個

3,522( 3,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
378
355.6
579
10

1個

3,625( 3,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
428.4
406.4
559
10

1個

3,920( 4,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
479.2
457.2
549
10

1個

4,229( 4,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
530
508
530
10

1個

4,562( 5,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
580.8
558.8
500
10

1個

4,859( 5,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
631.6
609.6
480
10

1個

5,334( 5,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
682.4
660.4
461
10

1個

5,642( 6,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
733.2
711.2
441
10

1個

6,041( 6,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用したスライドレールです。3段引きの中荷重用で引き抜きできないタイプです。数量1の注文で1個納品されます。

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。スライドレールの取り付けポイント
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

    スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

    スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

      スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

      スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

        スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

        スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

          スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

          スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

            スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

            スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

              スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

              スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

                スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                  スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ

                  スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ

                    スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

                    スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

                      スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ

                      スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ

                        スムースライドS270 自動解除

                        スムースライドS270 自動解除

                          スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック

                          スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スリーナイン島野 ミスミ
                            通常価格 3,522円 1,300円 990円 5,064円 1,440円 2,429円 2,212円 5,462円 1,220円 2,327円 990円 1,814円 15,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール数 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 SUS304 SUS304 スチール スチール スチール スチール スチール SUS304 SUS304 SUS304 スチール スチール スチール
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 401~600 - 201~400 - - - 201~400 - - 201~400 - - -
                            幅(mm) 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 51.5 27 35.3 27 27 27 - 71.4

                            スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            洗浄機のシャッター開閉用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/10
                            通常使用では破損する事のない部品ですが内部のボール等細かい部品が長期間使用してるとガタが出てきます。消耗品レベルではないので保守部品として在庫を確保してません。 当日出荷が可能な部品は安心して採用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の部品
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            装置の部品に使用しました。
                            スムーズに動いて品質も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は自社の製品の一部として使用しているものです。モーター駆動により開閉する扉のスライド部分に採用しているのですが、以前から採用しているものですので、不満な点等はありません。製品の規格にもあっていますし、スライド性も良く、満足できる製品ができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シュート部の受けに
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            製品のカスが発生し、そのカスを受けるところにシュートとこのスライドレールを使用しました。シュートを引き出すことが容易にでき、重たいところの作業軽減に役立てております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料試験装置に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/05/25
                            新規に開発しているオリジナル材料試験装置に使用しています。試験材料を材料試験装置の中へ移動するためにこの商品を今回初めて使いました。選定の理由は耐荷重が高く、ストロークが仕様にあっており、CADデーターがあるといった理由からです。耐久性に関して問題ないと考えていますが、評価はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました