(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPBAZ10-10
油溝付無給油ブッシュ ムキュウユブシュ (MPBAZ)

油溝付無給油ブッシュ MPBAZ10-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

油溝に初期馴染み用グリースがたまることによりグリース塗布回数を減らすことが出来...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MPBAZ10-10 の仕様・寸法情報

外形図


MPBAZ(油溝付内径F7外径m6タイプ)

●L=10~25

●L=30・40

[ ! ]推奨相手軸
d8:一般用(高負荷)
e7:一般用(軽負荷)
f8:高精度用
g6:高精度用(間欠運転)
A部詳細(両側) 油溝付無給油ブッシュ:関連画像
[ ! ]ブッシュ固定は、回り止めビスを推奨します。
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

規格表

型式L
MPBAZ1015
型式LDm6肉厚
(N)
*回り止め
ビス(参考)
TypedF7溝1本(センター)溝2本
MPBAZ10+0.028
+0.013
10121516    14+0.018
+0.007
2M4×8
12+0.034
+0.016
 12151620   183
13 12151620   19+0.021
+0.008
15 12151620   21
16 1215162025  22
20+0.041
+0.020
  1516202530 284M5×8
25    2025304033+0.025
+0.009
30    2025304038
[ ! ]ハウジング径はD寸に対して許容差H7を推奨します。
*回り止めビスは推奨寸法です。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPBAZ10-10

10
14
10
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

油溝に初期馴染み用グリースがたまることによりグリース塗布回数を減らすことが出来ます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL10L12L15L16L20L25L30L40
 108808809501,000----
 12-9501,0101,0101,010---
 13-1,2201,2201,2601,300---
MPBAZ15-1,2601,2601,2401,340---
 16-1,2601,3401,3401,3401,340--
 20--1,6601,6601,6601,7902,020-
 25----1,8701,9302,0802,560
 30----1,7901,8702,0802,560
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1〜4950〜7475〜7980〜
値引率基準単価5%10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

[ ! ]出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

MPBAZ10-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油溝付無給油ブッシュの型番MPBAZ10-10のページです。
型番MPBAZ10-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油溝付無給油ブッシュ

油溝付無給油ブッシュ

    ステンレス管用ボールバルブ禁油タイプ

    ステンレス管用ボールバルブ禁油タイプ

      治具用位置決めピンホルダ

      治具用位置決めピンホルダ

        治具用イケールプレート

        治具用イケールプレート

          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 920円 10,720円 - 2,000円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
          環境対応 RoHS対応(10物質) - - -
          特性・用途 非磁性 / 耐熱性 - - -
          種類 ストレート - - -
          金属系 高力黄銅合金系 - - -
          許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65~3.25 - - -

          油溝付無給油ブッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MPBAZ10-12
          MPBAZ10-15
          MPBAZ10-16
          MPBAZ12-12
          MPBAZ12-15
          MPBAZ12-16
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?内径 d
          (φ)
          外径 D
          (φ)
          全長 L
          (mm)

          920円

          ( 1,012円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10101412

          1,000円

          ( 1,100円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10101415

          1,050円

          ( 1,155円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10101416

          1,000円

          ( 1,100円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10121812

          1,060円

          ( 1,166円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10121815

          1,060円

          ( 1,166円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10121816

          無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました