垂直方向の運動に適した規格です。標準フランジ型ハウジングユニットよりもハウジン...
丸フランジ
角フランジ
二面フランジ
D≦26の時、-0.1 |
-0.3 |
D≦30の時、-0.3 |
-0.5 |
Type | シール有無 | ハウジング | ブッシュ | |||
丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | |
MPRA | MPSA | MPCA | シールなし | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込 |
型式 |
MPRA10 |
型式 | D | L | L1 | S | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | K | F | A | |||
Type | d | 許容差 | 許容差 | |||||||||||||
MPRA 丸フランジ MPSA 角フランジ MPCA 二面フランジ | 6 | +0.022 +0.010 | 15 | 0 − 0.018 | 21 | 5 | 15 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 23 | 23 | − | 23 |
8 | +0.028 +0.013 | 17 | 26 | 20 | 34 | 25 | 25 | − | 25 | |||||||
10 | 20 | 0 − 0.021 | 32 | 25 | 39 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 29 | − | 29 | |||
12 | +0.034 +0.016 | 24 | 32 | 10 | 25 | 44 | 34 | 34 | − | 34 | ||||||
13 | 26 | 32 | 25 | 46 | 36 | 36 | − | 36 | ||||||||
16 | 30 | 37 | 30 | 50 | 40 | 40 | 26 | 30 | ||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 36 | 0 − 0.025 | 42 | 35 | 62 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 48 | 48 | 30 | 38 | ||
25 | 42 | 57 | 50 | 68 | 54 | 54 | 36 | 40 | ||||||||
30 | 48 | 67 | 60 | 78 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 62 | 62 | 40 | 48 |
Loading...
垂直方向の運動に適した規格です。標準フランジ型ハウジングユニットよりもハウジングの肉厚が厚く、より荷重を受ける所での使用に適しています。
d | ¥基準単価 | ||
MPRA | MPSA | MPCA | |
6 | 1,800 | 1,910 | 1,870 |
8 | 1,620 | 1,790 | 1,700 |
10 | 1,890 | 2,060 | 1,970 |
12 | 2,040 | 2,180 | 2,120 |
13 | 2,230 | 2,350 | 2,270 |
16 | 2,420 | 2,600 | 2,520 |
20 | 3,210 | 3,380 | 3,310 |
25 | 4,790 | 5,080 | 4,910 |
30 | 6,220 | 6,450 | 6,330 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
小口 | 大口 | |||
数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
出荷日 | 通常 | お見積り |
この商品に近い類似品がありませんでした。
MPCA13で型番確定
無給油ブッシュ肉厚フランジ型ハウジングユニットの型番MPCA13のページです。
型番MPCA13に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MPCA10 |
MPCA12 |
MPCA16 |
MPCA20 |
MPCA25 |
MPCA30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 全長 L (mm) | ハウジングタイプ | 取り付け種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,070円 ( 2,277円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 20 | 32 | 二面フランジ | 二面フランジ | |
2,230円 ( 2,453円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 24 | 32 | 二面フランジ | 二面フランジ | |
2,650円 ( 2,915円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 16 | 30 | 37 | 二面フランジ | 二面フランジ | |
3,480円 ( 3,828円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | 36 | 42 | 二面フランジ | 二面フランジ | |
5,160円 ( 5,676円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 25 | 42 | 57 | 二面フランジ | 二面フランジ | |
6,650円 ( 7,315円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30 | 48 | 67 | 二面フランジ | 二面フランジ |