(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPBA6
無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ ムキュウユブシュハウジング MPBA

無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ MPBA6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

水平方向の運動に適した規格です。標準ブロック型ハウジングユニットよりも、ハウジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MPBA6 の仕様・寸法情報

外形図



[ ! ]推奨相手軸 f8 or g6

 
Typeシール有無ハウジングブッシュ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
MPBAシールなしSS400無電解ニッケルメッキ高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

規格表

型式
MPBA16
型式hWHLL1L2SM1M2d1×t
Typed許容差
MPBA6+0.022
+0.010
14162222614515M3M46×5(M3ボルト用)
8+0.028
+0.013
16202627111920
10192632371727630M5M58×6(M4ボルト用)
12+0.034
+0.016
202834
1325304314267M6M69×7(M5ボルト用)
1627364947243640
20+0.041
+0.020
314254572844850M8M811×8(M6ボルト用)
25375265673050960M10M1014×10(M8ボルト用)
30405871
[ ! ]ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPBA6

6
22
10

1個

3,490( 3,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

水平方向の運動に適した規格です。標準ブロック型ハウジングユニットよりも、ハウジングの肉厚が厚く、より荷重を受ける所での使用に適しています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
Typed
 63,320
 83,210
 103,970
 124,440
MPBA135,150
 166,050
 207,880
 2512,120
 3014,850
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜
値引率基準単価5%10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

[ ! ]出荷日については、こちらをご覧ください。

MPBA6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプの型番MPBA6のページです。
型番MPBA6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ

無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ

    位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

    位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

      位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -おねじ-

      位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -おねじ-

        位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

        位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ

          フランジ付リニアブッシュ タップタイプ インローシングルタイプ

          フランジ付リニアブッシュ タップタイプ インローシングルタイプ

            ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P

            ハイプレシジョンアルミ精密切断 A5052P

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
              通常価格 3,370円 - - - 720円 -
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
              環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - -
              特性・用途 耐熱性 - - - - -
              種類 ハウジングユニット - - - - -
              金属系 高力黄銅合金系 - - - - -
              許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65~3.25 - - - - -

              無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MPBA12
              MPBA13
              MPBA16
              MPBA20
              MPBA25
              MPBA8
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?内径 d
              (φ)
              全長 L
              (mm)

              4,660円

              ( 5,126円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              101237

              5,410円

              ( 5,951円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              101337

              6,350円

              ( 6,985円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              101647

              8,270円

              ( 9,097円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              102057

              12,730円

              ( 14,003円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              102567

              3,370円

              ( 3,707円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10827

              無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました