(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-120KH6-01-1-F
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)L形継手 カナガタワンタッチツギテ MR-120KH

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)L形継手 MR-120KH6-01-1-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

■従来品(M-120KL、M-120KH)の後継品が新商品(MR-120KL、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水温120℃以下でご使用ください。
  • サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
  • ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(10PACK-WR)と合わせてご使用ください。
  • MR-120KL、MR-120KHは一体品です。取り外しできませんのでご注意ください。
  • L型継手は取付後の向き調整を目的に回転させることはできますが、連続回転での使用は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

型番

MR-120KH6-01-1-F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MR-120KH6-01-1-F の仕様・寸法情報

外形図・規格表

MR-120KL
[ M ]材質
本体:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム:ふっ素ゴム
 

[ ! ]MR-120KLは一体品です。
取り外しはできませんので、ご注意ください。

[ ! ]水温120℃以下でご使用ください。

[ ! ]サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力
(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

[ ! ]ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1006)と合わせて
ご使用ください。

[ ! ]外観が99℃と類似しておりますが、開放リング部の刻印文字「F」
の有無にて判別が可能です。
(99℃シリーズ:「F」刻印無し。120℃シリーズ:「F」刻印有り)

MR-120KH
[ M ]材質
本体:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム:ふっ素ゴム
 

[ ! ]MR-120KHは一体品です。
取り外しはできませんので、ご注意ください。

[ ! ]水温120℃以下でご使用ください。

[ ! ]サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力
(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

[ ! ]ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1006)と合わせて
ご使用ください。

[ ! ]外観が99℃と類似しておりますが、開放リング部の刻印文字「F」
の有無にて判別が可能です。
(99℃シリーズ:「F」刻印無し。120℃シリーズ:「F」刻印有り)

規格表

型式
MR-120KL8-01-1-F
MR-120KH6-01-1-F
■MR-120KL
適用チューブチューブ挿入穴部DdLaeB1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4617.211.8423.725.6211281/8MR-120KL6-01-1-F
8×6818.413.762527.923148-01-1-F
2828.8111/48-02-1-F
10×7.51020.917.5830.533.22717111/410-02-1-F
31.533.9123/810-03-1-F
12×91223.520.83135.430.621111/412-02-1-F
93236.1123/812-03-1-F
■MR-120KH
適用チューブチューブ挿入穴部D六角対辺
B
Lae1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4617.211.81428.224.223.881/8MR-120KH6-01-1-F
8×6818.413.725.18-01-1-F
1735.129.126.610.51/48-02-1-F
10×7.51020.917.528.710-02-1-F
12×91223.520.82138.932.633.3123/812-03-1-F

納期

在庫品

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
R/(PT)(呼び)
e(センターからの高さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-120KH6-01-1-F

6
1/8
23.8
10

1個

1,070( 1,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

■従来品(M-120KL、M-120KH)の後継品が新商品(MR-120KL、MR-120KH)として登場!
・チューブ径、取付ねじサイズは従来品と同じで互換性あり
・従来品の型式の「M-~」を「MR-~」に変更することで同じ仕様のものが入手可能に

(i)ご注意

  • 水温120℃以下でご使用ください。
  • サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
  • ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(10PACK-WR)と合わせてご使用ください。
  • MR-120KL、MR-120KHは一体品です。取り外しできませんのでご注意ください。
  • L型継手は取付後の向き調整を目的に回転させることはできますが、連続回転での使用は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

MR-120KH6-01-1-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)L形継手の型番MR-120KH6-01-1-Fのページです。
型番MR-120KH6-01-1-Fに関する仕様情報を記載しております。

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)L形継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-120KH10-02-1-F
MR-120KH12-03-1-F
MR-120KH8-01-1-F
MR-120KH8-02-1-F
MR-120KL10-02-1-F
MR-120KL10-03-1-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用チューブ外径
(mm)
R/(PT)
(呼び)
e(センターからの高さ)
(mm)

1,480円

( 1,628円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10101/428.7

2,020円

( 2,222円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10123/833.3

1,260円

( 1,386円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1081/825.1

1,380円

( 1,518円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1081/426.6

1,040円

( 1,144円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10101/427

1,100円

( 1,210円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10103/827

プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました