(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-120KC6-01-1-F
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)ストレート継手 カナガタワンタッチツギテ MR-120KC

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)ストレート継手 MR-120KC6-01-1-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

■従来品(M-120KC、M-120KOC)の後継品が新商品(MR-120KC...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水温120℃以下でご使用ください。
  • サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
  • ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(10PACK-WR)と合わせてご使用ください。
  • MR-120KC、MR-120KOCは一体品です。取り外しできませんのでご注意ください。
  • L型継手は取付後の向き調整を目的に回転させることはできますが、連続回転での使用は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

型番

MR-120KC6-01-1-F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MR-120KC6-01-1-F の仕様・寸法情報

外形図・規格表

MR-120KC
[ M ]材質
本体:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム:ふっ素ゴム
 

[ ! ]MR-120KCは一体品です。
取り外しはできませんので、ご注意ください。

[ ! ]水温120℃以下でご使用ください。

[ ! ]サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力
(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

[ ! ]ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1006)と合わせて
ご使用ください。

[ ! ]外観が99℃と類似しておりますが、開放リング部の刻印文字「F」
の有無にて判別が可能です。
(99℃シリーズ:「F」刻印無し。120℃シリーズ:「F」刻印有り)

MR-120KOC
[ M ]材質
本体:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
シールゴム:ふっ素ゴム
 

[ ! ]MR-120KOCは一体品です。
取り外しはできませんので、ご注意ください。

[ ! ]水温120℃以下でご使用ください。

[ ! ]サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力
(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

[ ! ]ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1006)と合わせて
ご使用ください。

[ ! ]外観が99℃と類似しておりますが、開放リング部の刻印文字「F」
の有無にて判別が可能です。
(99℃シリーズ:「F」刻印無し。120℃シリーズ:「F」刻印有り)

規格表

型式
MR-120KC8-01-1-F
MR-120KOC6-01-1-F
■MR-120KC -スパナ取付タイプ-
適用チューブチューブ挿入穴部DdLaB1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4617.211.4522.518.51281/8MR-120KC6-01-1-F
8×6818.413.4628.124.11481/88-01-1-F
722.1111/48-02-1-F
10×7.51020.916.4630.526.51781/810-01-1-F
8.524.5111/410-02-1-F
93023.7123/810-03-1-F
12×91223.519.48.536.130.121111/412-02-1-F
1132.125.8123/812-03-1-F
■MR-120KOC -六角レンチ取付タイプ-
適用チューブチューブ挿入穴部DLaB1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4617.211.822.318.3481/8MR-120KOC6-01-1-F
8×6818.413.726.122.158-01-1-F
25.319.36111/48-02-1-F
10×7.51020.917.530246111/410-02-1-F
12×91223.520.832.125.88123/812-03-1-F

納期

在庫品

型番リスト

型番
スパナ取付部
仕様
適用チューブ外径(mm)
R/(PT)(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-120KC6-01-1-F

有り
スパナ取付
6
1/8
10

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

■従来品(M-120KC、M-120KOC)の後継品が新商品(MR-120KC、MR-120KOC)として登場!
・チューブ径、取付ねじサイズは従来品と同じで互換性あり
・従来品の型式の「M-~」を「MR-~」に変更することで同じ仕様のものが入手可能に

(i)ご注意

  • 水温120℃以下でご使用ください。
  • サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
  • ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(10PACK-WR)と合わせてご使用ください。
  • MR-120KC、MR-120KOCは一体品です。取り外しできませんのでご注意ください。
  • L型継手は取付後の向き調整を目的に回転させることはできますが、連続回転での使用は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

MR-120KC6-01-1-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)ストレート継手の型番MR-120KC6-01-1-Fのページです。
型番MR-120KC6-01-1-Fに関する仕様情報を記載しております。

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)ストレート継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-120KC10-03-1-F
MR-120KC12-02-1-F
MR-120KC12-03-1-F
MR-120KC8-01-1-F
MR-120KC8-02-1-F
MR-120KOC10-02-1-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?スパナ取付部 仕様 適用チューブ外径
(mm)
R/(PT)
(呼び)

550円

( 605円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10有りスパナ取付103/8

720円

( 792円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10有りスパナ取付121/4

700円

( 770円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10有りスパナ取付123/8

400円

( 440円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10有りスパナ取付81/8

400円

( 440円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10有りスパナ取付81/4

530円

( 583円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10無し六角レンチ取付101/4

プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました