(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-KH6-01-1
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手 カナガタワンタッチツギテ MR-KH

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手 MR-KH6-01-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

■従来品(M-KL、M-KH)の後継品が新商品(MR-KL、MR-KH)として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
  • ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(10PACK-WR)と合わせてご使用ください。
  • MR-KL、MR-KHは一体品です。取り外しできませんのでご注意ください。また、水温99℃以下でご使用ください。
  • L形継手は取付後の向き調整を目的に回転させることはできますが、連続回転での使用は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

型番

MR-KH6-01-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MR-KH6-01-1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

MR-KL
[ M ]材質
本体:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
 

[ ! ]MR-KLは一体品です。
取り外しはできませんので、ご注意ください。

[ ! ]水温99℃以下でご使用ください。

[ ! ]サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力
(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

[ ! ]ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1006)と合わせて
ご使用ください。

[ ! ]外観が120℃と類似しておりますが、開放リング部の刻印文字「F」
の有無にて判別が可能です。
(99℃シリーズ:「F」刻印無し。120℃シリーズ:「F」刻印有り)

MR-KH
[ M ]材質
本体:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
開放リング:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部:黄銅(C3604)+無電解ニッケルメッキ
ネジ部JIS B0203管用テーパネジR(PT)
※ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
 

[ ! ]MR-KHは一体品です。
取り外しはできませんので、ご注意ください。

[ ! ]水温99℃以下でご使用ください。

[ ! ]サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力
(1MPa)以下に抑えてご使用ください。

[ ! ]ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(P.1006)と合わせて
ご使用ください。

[ ! ]外観が120℃と類似しておりますが、開放リング部の刻印文字「F」
の有無にて判別が可能です。
(99℃シリーズ:「F」刻印無し。120℃シリーズ:「F」刻印有り)

規格表

型式
MR-KL4-01-1
MR-KH6-01-1
■MR-KL
適用チューブチューブ挿入穴部DdLaeB1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
4×2.5415.19.72.52222.8181081/8MR-KL4-01-1
6×4617.211.8423.725.621126-01-1
8×6818.413.762527.923148-01-1
2828.8111/48-02-1
10×7.51020.917.527.532.3271781/810-01-1
830.533.2111/410-02-1
31.533.9123/810-03-1
12×91223.520.83135.430.621111/412-02-1
93236.1123/812-03-1
■MR-KH
適用チューブチューブ挿入穴部D六角対辺
B
Lae1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4617.211.81428.224.223.881/8MR-KH6-01-1
8×6818.413.725.18-01-1
1735.129.126.610.51/48-02-1
10×7.51020.917.528.710-02-1
12×91223.520.82138.932.633.3123/812-03-1

納期

在庫品

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
R/(PT)(呼び)
e(センターからの高さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-KH6-01-1

6
1/8
23.8
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

■従来品(M-KL、M-KH)の後継品が新商品(MR-KL、MR-KH)として登場!
・チューブ径、取付ねじサイズは従来品と同じで互換性あり
・従来品の型式の「M-~」を「MR-~」に変更することで同じ仕様のものが入手可能に

(i)ご注意

  • サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
  • ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(10PACK-WR)と合わせてご使用ください。
  • MR-KL、MR-KHは一体品です。取り外しできませんのでご注意ください。また、水温99℃以下でご使用ください。
  • L形継手は取付後の向き調整を目的に回転させることはできますが、連続回転での使用は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

MR-KH6-01-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手の型番MR-KH6-01-1のページです。
型番MR-KH6-01-1に関する仕様情報を記載しております。

プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-KH10-02-1
MR-KH12-03-1
MR-KH8-01-1
MR-KH8-02-1
MR-KL10-01-1
MR-KL10-02-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用チューブ外径
(mm)
R/(PT)
(呼び)
e(センターからの高さ)
(mm)

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10101/428.7

1,530円

( 1,683円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10123/833.3

1,050円

( 1,155円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1081/825.1

1,100円

( 1,210円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1081/426.6

860円

( 946円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10101/827

900円

( 990円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10101/427

プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました