(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【概要】JSW(日本製鋼所)のメーカー互換品です。・射出ユニット専門メーカーと...
(1)長寿命化
最適な鋼材を選択する事で、寿命を大幅に延ばすことができます
(2)コストの削減
適切な鋼材を選択し、長寿命化になることでコストダウンに繋がります。
以下の機種に対応しています。
・一部未対応の機種、スクリュ径がありますのでご注意ください。
<対応機種リスト>
シリーズ名 | ユニット番号 |
---|---|
AD | 30H |
60H | |
110H | |
180H | |
460H | |
890H | |
1400H | |
2300H | |
3100H | |
EL3 | 110H |
460H | |
890H | |
1400H | |
2300H | |
3100H |
<対象の成形機機種を確認する方法>
ご使用の機種とユニット番号は、成形機の銘板に表示されています。
製品を絞り込む際に、該当する機種にチェックを入れてください。
※上記外形図は代表図です。型式により細部の形状は異なります。
セット内容
・スクリュ 1本
注文型式はスクリュ単品型式です。3点セットやシリンダは別途ご注文ください。
・早期摩耗でお困りの際は鋼材のグレードをUPしてください。
・材質の選定でお困りの際はお問い合わせください。→お問い合わせ先はこちら
塩ビやふっ素樹脂用はご利用いただけません。
<グレード>
グレード | 鋼材No. | 特長 | 使用鋼材の特長 | 硬度(HRC) |
---|---|---|---|---|
S1 | 400 | 高耐摩耗・高耐蝕 | ・独自の表面硬化層により驚異的な樹脂の剥離性を発揮します ・焼け、コンタミ防止に優れます | 56-58 |
S2 | 450 | 超耐摩耗・超耐蝕 | ・ESR処理+粉末製法により耐食性と鏡面性にすぐれます ・PPS等のガス腐食を防ぎます ・GF強化グレード樹脂にも適します | 60-62 |
S3 | 570 | 超々耐摩耗・高耐蝕 | ・高温、GF50%以上などの過酷な条件下で使用する為に開発された鋼材です ・粉末製法による驚異的な硬度と高い耐腐蝕性で高強化グレード樹脂に適します | 66-70 |
注文例です。
【選定条件】
JSW互換品/スクリュ/鋼材グレードS1/スクリュ径22/長さ78.5/フルフライト
スクリュに加えて、3点セット、シリンダも用意しています。
・3点セットはこちら
○電子部品製造工場様(社員数100人以上)
・スクリュの摩耗が早く困っていたところ、協力工場からの口コミでミスミが扱っているのを知った。耐食耐磨材の互換品に変更して寿命が倍近くに延びて助かっている
○樹脂加工工場様(社員数100人以上)
・スクリュ内部で損傷起きるか、高圧に耐えられるかを心配していたが、内部損傷なく、安心して使用中。コスト削減もできた。今後も継続使用したい。
型番 |
スクリュ径(mm) |
芝浦・JSWのみスクリュ形状を選択 |
グレード |
対象機種 |
樹脂×GF | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
22
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-30H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 208,800円(
229,680円
) | 39日目 | |
25
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 232,000円(
255,200円
) | 39日目 | |
28
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 250,200円(
275,220円
) | 39日目 | |
28
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 287,700円(
316,470円
) | 39日目 | |
32
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 300,000円(
330,000円
) | 39日目 | |
32
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 345,000円(
379,500円
) | 39日目 | |
32
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 300,000円(
330,000円
) | 39日目 | |
32
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 345,000円(
379,500円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 313,100円(
344,410円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 360,000円(
396,000円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-110H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 313,100円(
344,410円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-110H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 360,000円(
396,000円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 313,100円(
344,410円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 360,000円(
396,000円
) | 39日目 | |
40
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 334,800円(
368,280円
) | 39日目 | |
40
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 385,000円(
423,500円
) | 39日目 | |
45
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 438,500円(
482,350円
) | 39日目 | |
45
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 504,300円(
554,730円
) | 39日目 | |
46
|
フルフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-460H / [JSW EL3タイプ] EL3-460H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 447,800円(
492,580円
) | 39日目 | |
46
|
サブフライト
|
高耐摩耗・高耐蝕
|
[JSW ADタイプ] AD-460H / [JSW EL3タイプ] EL3-460H
|
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
| 1個 | 514,900円(
566,390円
) | 39日目 | |
22
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-30H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 337,300円(
371,030円
) | 39日目 | |
25
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 366,200円(
402,820円
) | 39日目 | |
28
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 404,100円(
444,510円
) | 39日目 | |
28
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 464,700円(
511,170円
) | 39日目 | |
32
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 499,100円(
549,010円
) | 39日目 | |
32
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 573,900円(
631,290円
) | 39日目 | |
32
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 499,100円(
549,010円
) | 39日目 | |
32
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 573,900円(
631,290円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 523,900円(
576,290円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 602,500円(
662,750円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 523,900円(
576,290円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 602,500円(
662,750円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 523,900円(
576,290円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 602,500円(
662,750円
) | 39日目 | |
40
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 583,400円(
641,740円
) | 39日目 | |
40
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 670,900円(
737,990円
) | 39日目 | |
45
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 717,100円(
788,810円
) | 39日目 | |
45
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 824,600円(
907,060円
) | 39日目 | |
46
|
フルフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-460H / [JSW EL3タイプ] EL3-460H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 744,200円(
818,620円
) | 39日目 | |
46
|
サブフライト
|
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-460H / [JSW EL3タイプ] EL3-460H
|
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
| 1個 | 855,800円(
941,380円
) | 39日目 | |
22
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-30H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 337,300円(
371,030円
) | 39日目 | |
25
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 366,200円(
402,820円
) | 39日目 | |
28
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 404,100円(
444,510円
) | 39日目 | |
28
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 464,700円(
511,170円
) | 39日目 | |
32
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 499,100円(
549,010円
) | 39日目 | |
32
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-60H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 573,900円(
631,290円
) | 39日目 | |
32
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 499,100円(
549,010円
) | 39日目 | |
32
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 573,900円(
631,290円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 523,900円(
576,290円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 602,500円(
662,750円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 523,900円(
576,290円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-110H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 602,500円(
662,750円
) | 39日目 | |
35
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 523,900円(
576,290円
) | 39日目 | |
35
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW EL3タイプ] EL3-110H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 602,500円(
662,750円
) | 39日目 | |
40
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 583,400円(
641,740円
) | 39日目 | |
40
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 670,900円(
737,990円
) | 39日目 | |
45
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 717,100円(
788,810円
) | 39日目 | |
45
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-180H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 824,600円(
907,060円
) | 39日目 | |
46
|
フルフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-460H / [JSW EL3タイプ] EL3-460H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 744,200円(
818,620円
) | 39日目 | |
46
|
サブフライト
|
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
|
[JSW ADタイプ] AD-460H / [JSW EL3タイプ] EL3-460H
|
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
| 1個 | 855,800円(
941,380円
) | 39日目 |
Loading...
【概要】
JSW(日本製鋼所)のメーカー互換品です。
・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格で、 メーカー品と遜色ない機能を有しています。
・実績多数、既に多くのお客様にご利用いただいています。
【使用効果/メリット】
・安心の保証体制→保証規約はこちら
・低コスト 純正品に比べ最大30%OFF(当社調べ)
・高耐摩耗・高耐蝕の鋼材をお選びいただけます →こちら
その他メーカー機種、射出ユニットをお探しの方は簡単選択ページへ →こちら
不明点はこちら→e-mail: mp-support@misumi.co.jp
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針