(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-3ST-F1-Y-32-136
J互換3点セット 3テン_φ32_AD60H/110H/EL3_110H

J互換3点セット J-3ST-F1-Y-32-136

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,300円
税込単価
74,030円

【概要】JSW(日本製鋼所)のメーカー互換品です。・射出ユニット専門メーカーと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 3点セットの構成部品は弊社互換品で統一してください。他社3点部品と組み合わせての使用はできません。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 単品部品は準備中です。発売開始まで今しばらくお待ちください。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。

型番

J-3ST-F1-Y-32-136 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

J-3ST-F1-Y-32-136 の仕様・寸法情報

商品情報

使用効果/メリット

(1)長寿命化

・最適な鋼材を選択する事で、寿命を大幅に延ばした事例です

【条件】

使用樹脂 PA6+GF30%

鋼材グレード F2

メーカー品寿命 160万ショットで摩耗により交換


3点写真300万ショット後

 


ヘッド写真300万ショット後
 

(2)コスト削減​

適切な鋼材を選択し、長寿命化になることでコストダウンに繋がります。

コスト削減率

対応機種

以下の機種に対応しています。

・一部未対応の機種、スクリュ径がありますのでご注意ください。


<対応機種リスト>

シリーズ名ユニット番号
AD30H
60H
110H
180H
460H
890H
1400H
2300H
3100H
EL3110H
460H
890H
1400H
2300H
3100H
 

<対象の成形機機種を確認する方法>

ご使用の機種とユニット番号は、成形機の銘板に表示されています。

製品を絞り込む際に、該当する機種にチェックを入れてください。

N社機種確認方法
 

製品仕様

外形図

3点セット外形図

※上記外形図は爪ありの代表図です。

※上記外形図は代表図です。型式により細部の形状は異なります。

3点セットは下記部品で構成されています。

 

(1)スクリュヘッド(トービード) 1個

 

(2)チェックリング(逆止めリング) 1個

 

(3)シールリング (シートリング) 1個




 

材質

・早期摩耗でお困りの際は鋼材のグレードをUPしてください。

・材質の選定でお困りの際はお問い合わせください。→お問い合わせ先はこちら

塩ビやふっ素樹脂用はご利用いただけません。

<グレード一覧表>
3点セット鋼材マップ

<グレード>

グレード鋼材No.特長使用鋼材の特長硬度(HRC)
F1400高耐摩耗・高耐蝕

・独自の表面硬化層により驚異的な樹脂の剥離性を発揮します

・焼け、コンタミ防止に優れます

56-58
F2450超耐摩耗・超耐蝕

・ESR処理+粉末製法により耐食性と鏡面性にすぐれます

・PPS等のガス腐食を防ぎます

・GF強化グレード樹脂にも適します

60-62
F3570超々耐摩耗・高耐蝕

・高温、GF50%以上などの過酷な条件下で使用する為に開発された鋼材です

・粉末製法による驚異的な硬度と高い耐腐蝕性で高強化グレード樹脂に適します

66-70

選定サポート情報

​注文例です。

【選定条件】

JSW互換品/3点セット/鋼材グレードF1/爪あり/スクリュ径22/長さ78.5

注文例

関連部品

3点セットに加えて、スクリュ、シリンダも用意しています。
・スクリュはこちら

技術情報

プラ成形現場 課題解決の提案

プラ成形現場のマメ知識 成形異物対策

射出ユニット新提案

 

お客様の声

○自動車部品製造工場様(社員数500人以上)

 ・品質不安はあったが、短納期で、かつ価格も安かったので、購入決定した ほぼ毎年1個3点セット購入して使っているが、特に問題なし。耐久性も良く継続使用中。

○自動車部品製造工場様(社員数50人以上)

 ・以前の3点セット交換頻度は1年1回。耐久性の品質不安があったが、他社での導入実績もあるとのことでトライすることにした。
  3点セットは1~2年1回の交換で、摩耗測定日程調整しやすい。安くていいものが手に入ったお得な感じ。

お客様の声

型番リスト

型番
スクリュ径(mm)
グレード
対象機種
樹脂×GF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-3ST-F1-Y-32-136

32
高耐摩耗・高耐蝕
[JSW ADタイプ] AD-60H / [JSW ADタイプ] AD-110H / [JSW EL3タイプ] EL3-110H
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]

1個

67,300( 74,030円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【概要】

JSW(日本製鋼所)のメーカー互換品です。

・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格で、 メーカー品と遜色ない機能を有しています。

・実績多数、既に多くのお客様にご利用いただいています。

【使用効果/メリット】

・安心の保証体制→保証規約はこちら

・低コスト 純正品に比べ最大45%OFF(当社調べ)

・高耐摩耗・高耐蝕の鋼材をお選びいただけます →こちら

その他メーカー機種、射出ユニットをお探しの方は簡単選択ページへ →こちら

【お問い合わせ先】


不明点はこちら→e-mail: mp-support@misumi.co.jp

(i)ご注意

  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 3点セットの構成部品は弊社互換品で統一してください。他社3点部品と組み合わせての使用はできません。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 単品部品は準備中です。発売開始まで今しばらくお待ちください。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。

J-3ST-F1-Y-32-136で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

J互換3点セットの型番J-3ST-F1-Y-32-136のページです。
型番J-3ST-F1-Y-32-136に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
J-3ST-F1-Y-22-78.5
J-3ST-F1-Y-25-120
J-3ST-F1-Y-28-133
J-3ST-F1-Y-35-186
J-3ST-F1-Y-40-189
J-3ST-F1-Y-45-206
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スクリュ径
(mm)
グレード 対象機種 樹脂×GF

55,800円

( 61,380円 )
1個 -

30日目

22高耐摩耗・高耐蝕[JSW ADタイプ] AD-30Hエンプラ[◎] / 汎用[◎]

57,700円

( 63,470円 )
1個 -

30日目

25高耐摩耗・高耐蝕[JSW ADタイプ] AD-60Hエンプラ[◎] / 汎用[◎]

62,400円

( 68,640円 )
1個 -

30日目

28高耐摩耗・高耐蝕[JSW ADタイプ] AD-60Hエンプラ[◎] / 汎用[◎]

70,700円

( 77,770円 )
1個 -

30日目

35高耐摩耗・高耐蝕JSW EL3タイプ / JSW ADタイプエンプラ[◎] / 汎用[◎]

74,600円

( 82,060円 )
1個 -

30日目

40高耐摩耗・高耐蝕[JSW ADタイプ] AD-180Hエンプラ[◎] / 汎用[◎]

80,100円

( 88,110円 )
1個 -

30日目

45高耐摩耗・高耐蝕[JSW ADタイプ] AD-180Hエンプラ[◎] / 汎用[◎]

射出ユニット互換品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました