(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ-3ST-F2-M-18-65
SJ互換3点セット 3セット_φ18_SEC30/C50

SJ互換3点セット SJ-3ST-F2-M-18-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
87,200円
税込単価
95,920円

【概要】・住友重機械工業社のメーカー互換品です。・射出ユニット専門メーカーとミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 3点セットの構成部品は弊社互換品で統一してください。他社3点部品と組み合わせての使用はできません。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 単品部品は準備中です。発売開始まで今しばらくお待ちください。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。

型番

SJ-3ST-F2-M-18-65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SJ-3ST-F2-M-18-65 の仕様・寸法情報

商品情報

使用効果/メリット

(1)長寿命化

・最適な鋼材を選択する事で、寿命を大幅に延ばした事例です

【条件】

使用樹脂 PA6+GF30%

鋼材グレード F2

メーカー品寿命 160万ショットで摩耗により交換


3点写真300万ショット後

 


ヘッド写真300万ショット後
 

(2)コスト削減​

適切な鋼材を選択し、長寿命化になることでコストダウンに繋がります。

コスト削減率

対応機種

以下の機種に対応しています。

・一部未対応の機種、スクリュ径がありますのでご注意ください。


<対応機種リスト>

シリーズ名称ユニット番号
SEC30
C50
C75
C110
C160
C250
C360
C450
C510
C560
C750
C900
C1100
C1250


<対象の成形機機種を確認する方法>

ご使用の機種とユニット番号は、成形機の銘板に表示されています。

製品を絞り込む際に、該当する機種にチェックを入れてください。

F型式確認_1_初校
F型式確認_2_初校

製品仕様

外形図

3点セット外形図

※上記外形図は爪ありの代表図です。

※上記外形図は代表図です。型式により細部の形状は異なります。

3点セットは下記部品で構成されています。

 

(1)スクリュヘッド(トービード) 1個

 

(2)チェックリング(逆止めリング) 1個

 

(3)シールリング (シートリング) 1個




 

材質

・早期摩耗でお困りの際は鋼材のグレードをUPしてください。

・材質の選定でお困りの際はお問い合わせください。→お問い合わせ先はこちら

塩ビやふっ素樹脂用はご利用いただけません。

<グレード一覧表>
3点セット鋼材マップ

<グレード>

グレード鋼材No.特長使用鋼材の特長硬度(HRC)
F1400高耐摩耗・高耐蝕

・独自の表面硬化層により驚異的な樹脂の剥離性を発揮します

・焼け、コンタミ防止に優れます

56-58
F2450超耐摩耗・超耐蝕

・ESR処理+粉末製法により耐食性と鏡面性にすぐれます

・PPS等のガス腐食を防ぎます

・GF強化グレード樹脂にも適します

60-62
F3570超々耐摩耗・高耐蝕

・高温、GF50%以上などの過酷な条件下で使用する為に開発された鋼材です

・粉末製法による驚異的な硬度と高い耐腐蝕性で高強化グレード樹脂に適します

66-70

選定サポート情報

​注文例です。

【選定条件】

住友互換品/3点セット/爪あり/スクリュ径20/長さ74/鋼材グレードF1

注文例

関連部品

3点セットに加えて、スクリュも用意しています。
・スクリュはこちら

技術情報

プラ成形現場 課題解決の提案

プラ成形現場のマメ知識 成形異物対策

射出ユニット新提案

 

お客様の声

○自動車部品製造工場様(社員数500人以上)

 ・品質不安はあったが、短納期で、かつ価格も安かったので、購入決定した ほぼ毎年1個3点セット購入して使っているが、特に問題なし。耐久性も良く継続使用中。

○自動車部品製造工場様(社員数50人以上)

 ・以前の3点セット交換頻度は1年1回。耐久性の品質不安があったが、他社での導入実績もあるとのことでトライすることにした。
  3点セットは1~2年1回の交換で、摩耗測定日程調整しやすい。安くてい  いものが手に入ったお得な感じ。

お客様の声

型番リスト

型番
3点セット爪
スクリュ径(mm)
グレード
対象機種
樹脂×GF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-3ST-F2-M-18-65

爪無し溝あり
18
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[住友 SEタイプ] SE-C30 / [住友 SEタイプ] SE-C50
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]

1個

87,200( 95,920円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【概要】

・住友重機械工業社のメーカー互換品です。

・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格で、 メーカー品と遜色ない機能を有しています。

・実績多数、既に多くのお客様にご利用いただいています。

【使用効果/メリット】

・安心の保証体制→保証規約はこちら

・低コスト 純正品に比べ最大45%OFF(当社調べ)

・高耐摩耗・高耐蝕の鋼材をお選びいただけます →こちら

その他メーカー機種、射出ユニットをお探しの方は簡単選択ページへ →こちら

【お問い合わせ先】


不明点はこちら→e-mail: mp-support@misumi.co.jp

(i)ご注意

  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 3点セットの構成部品は弊社互換品で統一してください。他社3点部品と組み合わせての使用はできません。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 単品部品は準備中です。発売開始まで今しばらくお待ちください。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。

SJ-3ST-F2-M-18-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SJ互換3点セットの型番SJ-3ST-F2-M-18-65のページです。
型番SJ-3ST-F2-M-18-65に関する仕様情報を記載しております。

SJ互換3点セットのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

成形機メンテナンス
評価 4.0満足度:4.02022/11/04
メーカー品から切り替える前は不安でした。でも購入してからも成形機メーカーサービスマンのコミュニケーションにも問題はなかったので
この後も継続して購入するつもり。あと価格が安く品質もメーカー品と変わらなかった。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

成形機メンテナンス
評価 4.0満足度:4.02022/11/04
メーカー品から切り替える前は不安でした。でも購入してからも成形機メーカーサービスマンのコミュニケーションにも問題はなかったので
この後も継続して購入するつもり。あと価格が安く品質もメーカー品と変わらなかった。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SJ-3ST-F1-M-22-74
SJ-3ST-F1-M-25-87
SJ-3ST-F1-M-28-87
SJ-3ST-F2-M-20-74
SJ-3ST-F2-M-22-74
SJ-3ST-F2-M-25-87
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
3点セット爪 スクリュ径
(mm)
グレード 対象機種 樹脂×GF

75,600円

( 83,160円 )
1個 -

30日目

爪無し溝あり22高耐摩耗・高耐蝕[住友 SEタイプ] SE-C75エンプラ[◎] / 汎用[◎]

78,000円

( 85,800円 )
1個 -

30日目

爪無し溝あり25高耐摩耗・高耐蝕[住友 SEタイプ] SE-C110エンプラ[◎] / 汎用[◎]

81,300円

( 89,430円 )
1個 -

30日目

爪無し溝あり28高耐摩耗・高耐蝕[住友 SEタイプ] SE-C160エンプラ[◎] / 汎用[◎]

88,600円

( 97,460円 )
1個 -

30日目

爪無し溝あり20超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)[住友 SEタイプ] SE-C75PPS[◯] / PA[◯]

94,000円

( 103,400円 )
1個 -

30日目

爪無し溝あり22超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)[住友 SEタイプ] SE-C75PPS[◯] / PA[◯]

96,900円

( 106,590円 )
1個 -

30日目

爪無し溝あり25超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)[住友 SEタイプ] SE-C110PPS[◯] / PA[◯]

射出ユニット互換品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました