(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10PACK-ECPL6-01
【パック商品】金型冷却用継手ECPL/ECPOL【10個入り】 ワンタッチツギテ(10PACK-ECPL)

【パック商品】金型冷却用継手ECPL/ECPOL 10PACK-ECPL6-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【用途】・金型冷却水用の継手です。【使用効果/メリット】・温水チューブの着脱が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品のバラ売りはございません。
  • 10パック品販売開始に伴い従来の「一般用(耐熱60℃シリーズ)」のパック品は 2022年9月末をもって販売終了となります。
  • なお他のシリーズのパック品は引き続き販売いたします。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

10PACK-ECPL6-01 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

開発者からのコメント
■ミスミオリジナルの継手商品が新たなパック品で登場!
 ・従来品と互換性のあるミスミオリジナルの継手が登場
 ・従来のパック品よりも小口(10本/パック)にて販売
 ・さらに従来のパック品より低価格にてご提供

■価格例 … L形継手(チューブ径6㎜・R(PT)1/8)の場合
 ・通常標準単価¥280/本のところ…
 ・従来のパック品(100本入り)では一本あたり¥220
 ・新商品のパック品(10本入り)なら一本あたり¥210と更にお得に!



製品仕様

外形図


ECPL図面

  材質
   ・本体:ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
   ・開放リング:ポリアセタール樹脂(POM)
   ・ネジ部:黄銅(HPB58-3)+ニッケルメッキ
   ・ネジ部JIS B0203管用テーパーネジR(PT)
    ※ネジ部にはシール材が塗布されています。
 

ECPOL図面
 

  材質
   ・本体:ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
   ・開放リング:ポリアセタール樹脂(POM)
   ・ネジ部:黄銅(HPB58-3)+ニッケルメッキ
   ・ネジ部JIS B0203管用テーパーネジR(PT)
    ※ネジ部にはシール材が塗布されています。
 

ご注意

10PACK-ECPLおよび10PACK-ECPOLは一体品です。取外し出来ないのでご注意ください。
水温60℃以下でご使用ください。
サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa=3kgf/cm2)以下に抑えてご使用ください。
ご使用の際には必ずインサートスリーブ(10PACK-M-WR)と併せてご使用ください。

規格表


10PACK-ECPL6-02
10PACK-ECPOL8-01

 
型 式適用チューブチューブ挿入穴部DdLeBℓ1R(PT)
TypeNo.外径×内径穴径P深さC
10PACK-ECPL
(10個入り)
6-016×46.016.712.54.526.520.012.07.51/8
6-0229.014.09.51/4
8-018×68.019.113.86.530.023.514.07.51/8
8-027.032.09.51/4
10-0110×810.021.218.06.533.827.017.07.51/8
10-029.035.89.51/4
10-039.036.810.53/8
12-0212×1012.024.420.49.039.530.821.09.51/4
12-0310.840.510.53/8
 
型 式適用チューブチューブ挿入穴部スパナ掛け
六角板部
B
DdLeℓ1R(PT)
TypeNo.外径×内径穴径P深さC
10PACK-ECPOL
(10個入り)
6-016×46.016.710.012.56.525.024.07.51/8
8-018×48.019.113.826.0
8-0214.08.526.329.09.51/4
10-0210×810.021.218.032.0
10-0319.012.032.033.610.53/8
12-0312×1012.024.420.437.5


 

納期



 

型番リスト

型番
仕様
適用チューブ外径(mm)
R/(PT)(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-ECPL6-01

スパナ取付用
6
1/8

1パック

10個入り

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型冷却水用の継手です。
【使用効果/メリット】
・温水チューブの着脱がワンタッチで行えるため作業時間の大幅な削減が可能です。
・従来のワンタッチ継手と比べ大幅なコストダウンが可能です。
・L形継手(ECPL、ECPOL)はネジの締め付け後、本体を回転させ、チューブ取り出し角度を変更できます。
【使用対象】
・金型の設計や保守・修理をされるかた向け
【使用温度】
・水温60℃以下でご使用ください。
【使用条件】
・10PACK-ECPL、10PACK-ECPOLは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa=3kgf/cm2)以下に抑えてご使用ください。
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら

(i)ご注意

  • 本商品のバラ売りはございません。
  • 10パック品販売開始に伴い従来の「一般用(耐熱60℃シリーズ)」のパック品は 2022年9月末をもって販売終了となります。
  • なお他のシリーズのパック品は引き続き販売いたします。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

10PACK-ECPL6-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【パック商品】金型冷却用継手ECPL/ECPOLの型番10PACK-ECPL6-01のページです。
型番10PACK-ECPL6-01に関する仕様情報を記載しております。

【パック商品】金型冷却用継手ECPL/ECPOLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 従来のM-PLシリーズやM-POLシリーズとの違いは何ですか?
A
仕様は従来品と同等ですが、従来品よりも一個当たりの単価を抑えた廉価版となっております。
Q 60℃以上の水温でも使用できますか?
A

ECPL、ECPOLは共に標準グレードとなっております。

漏れや破損の恐れがありますので60℃以上の水温でのご使用はおやめください。

Q 60℃以上の水温で使用できる継手を教えてください。
A

60℃以上の水温でご使用になる場合には「M-KL」「M-KH」

または「M-120KL」「M-120KH」シリーズよりお選びください。

この商品のバリエーション

型番
10PACK-ECPL10-03
10PACK-ECPL12-02
10PACK-ECPL12-03
10PACK-ECPL6-02
10PACK-ECPL8-01
10PACK-ECPL8-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 適用チューブ外径
(mm)
R/(PT)
(呼び)

3,300円

( 3,630円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

スパナ取付用103/8

4,000円

( 4,400円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

スパナ取付用121/4

4,100円

( 4,510円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

スパナ取付用123/8

2,100円

( 2,310円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

スパナ取付用61/4

2,200円

( 2,420円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

スパナ取付用81/8

2,400円

( 2,640円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

スパナ取付用81/4

プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました