(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ION-M1
そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】 ソヨカゼイオナイザ

そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】 ION-M1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
98,000円
税込単価
107,800円

・高さ37mm 重さ560gの薄型、軽量のイオナイザが新登場!【用途】・小さな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は防水、防爆仕様ではございません。
  • ブレード表面は機械的強度が弱いため、触れないようにご注意ください。
  • 感電防止と性能維持の為、アース接続をしてください。アースは付属します。
  • ブレード交換などの際は、必ずACアダプタをDCジャックから外してください。

型番

ION-M1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ION-M1 の仕様・寸法情報

商品情報

こんなお悩みありませんか?
お悩み・風が強すぎて、微細ワークやホコリを巻き上げてしまう・・・
・もっとワークの近くや狭所にイオナイザを設置したい・・・
・電極清掃とコンプレッサメンテのコストを減らしたい・・・

“そよかぜ”イオナイザで解決できます。
解決
微細ワークやホコリ巻き上げの心配ご無用!
高さ37mm 重さ560gで超コンパクト!
電極は約1年交換不要!AC100Vのみで動作。

使用例

1. パーツフィーダー周りでの使用

ホッパーからパーツフィーダーが落ちる間の、ワークが宙に浮くタイミングでイオン照射・除電しています

使用例
生産技術
ご担当者様

パーツフィーダーの供給エラー対策に使用しました。
本体が小さい分、今までよりもワークに近接して設置
できたためか、除電効果も高まった
と感じています。
ワークがホッパーから落ちる最中に当てていますが、
「そよ風」のおかげで飛散することなく使えています。

2.設置事例

設置場所:組立工程など、微妙に作業位置が変わる場合などにオススメです。
設置方法:フレキシブルスタンドにて固定しています。
設置場所:場所を選ばず、あらゆる工程に設置いただけます。
設置方法:フレームメーカーの固定金具を使用し、固定しています。
設置場所:簡易的に設置する場合などにオススメです。
設置方法:小型カメラスタンドを使用しています。
設置場所:コンベア搬送ラインに設置いただけます。
設置方法:専用に内製した金具で設置しています。

使用効果/メリット

1.微細ワークやホコリを巻き上げない「そよ風」

画像上:本商品(そよ風イオナイザ)のエアー流れ 画像下:ファンタイプのエアー流れ

層流・乱流比較

風速約0.6m/sのそよ風なので、微細ワークに近づけても問題なし!
搬送・検査・部品整列等の工程を邪魔しません

また、異物付着に厳しい環境でのホコリ巻き上げの防止にも最適です。

2.設置がしやすい!「超コンパクト&軽量」

高さは1円玉2枚分。とてもコンパクトです。

高さ比較

「もっとワークの近くに設置したい」の声にお応えし、高さ37mm・重さ560gと
小型化・軽量化を追求いたしました。ワークに近いほどイオンがしっかり当たるので
より効率的な除電対策にお使いいただけます。

3.メンテを1年間でほぼ0に。「超薄型電極IONBLADE」&「コンプレッサ不使用」

針型電極のイメージ

先端に強い電圧をかけるため、電極に異物が堆積
⇒イオン放出できず、平均週1回の清掃が必要

そよ風電極のイメージ

低い電圧で十分なイオンを放出(誘導体バリア放電)
⇒電極への異物誘引を大きく低減し、メンテ手間削減

そよ風イオナイザは「誘導体バリア放電」を採用
低い印加電圧で十分なイオン量を放出できます。
針状の電極と異なり、摩耗や異物付着を防ぐので
交換・清掃頻度を大幅に低減できます。

また、本商品はコンプレッサ不要!
メンテだけでなく脱炭素にも貢献します

ノーメンテナンスの具体例 除電所要時間の変化

+1kV⇒+0.1kVへの除電時間+decayのグラフ
-1kV⇒-0.1kVへの除電時間-decayのグラフ

左のグラフの通り、1年間稼働後も除電時間の増加は
0.1秒以内に収まっています。

 

他にも、クリーンルームの搬送工程において、
同じくノーメンテで1年以上初期性能を維持した実績が
ございます(お客様が毎日データ測定し、確認)

【試験環境】温度:20~25℃ 湿度:14~65% 測定距離10mm 測定使用機器:M-ST-TST

そよ風イオナイザ内蔵の電極のみタイプ(ION-F2-U-270)を3本(A,B,C)用意し実験

除電性能はお客さまの環境によって大きく左右されます。1年間の性能維持は保障値ではございませんので、ご了承ください。

使用方法

1. ACアダプタをコンセント・本体に接続します。

2. スイッチをHIGHまたはLOWに切り替えると、本体の電源がONになります。(POWERランプが緑に点灯)

3. 電極の除湿の為、運転開始まで1分ほどお待ちください(この間イオンは発生していません)

4. RUNランプが緑に点灯すると運転開始です。

製品仕様

外形図

外形図

仕様

商品ION-M1
筐体材質アルミ
イオン発生方式LIAC方式(リニアインターバル)
除電時間4秒以内(出荷時)
オゾン濃度50ppb以下
風量0.30m^3/min  *1
風速0.6m/s  *1
消費電力650mA
出力電圧4.2kV P-P
入力電圧DC24V
使用温度+10~+40℃
使用温度35~65%RH 結露無きこと
機能2段階風量調整、運転開始時の電極除湿(約1分)、高圧異常検知、ファン停止検知、カバーオープン検知
付属品ACアダプタ、アース、フィルタ

*1:風量HIGHに設定し、吹き出し口から150mm地点で計測した実測値。

除電範囲・時間

除電時間の表

測定値は実測値であり、保障値ではございません。

電極交換について

本商品に搭載されている「ION BLADE」電極は、異物付着や劣化が起こりにくい構造となっております。

しかしながら、使用期間が1年を超えますと、初期性能を維持できなくなる恐れがございます。

安定した性能を確保する上で、1年に1回を目安に、電極交換されることを推奨いたします。

※交換用電極:SP-ION-M1

型番リスト

型番
商品内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ION-M1

本体

1個

98,000( 107,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・高さ37mm 重さ560gの薄型、軽量のイオナイザが新登場!

【用途】
・小さなワークの除電。または狭所やクリーンルームでの除電。
【使用効果/メリット】
・狭所、隙間などにもカンタン取付!軽量なのでマグネットの取付工夫も可能です。 
・風速約0.6m/sの「そよ風」エアーは、微細ワークも転がらず、送風の寒さ問題からも解放します
・コンプレッサ不要!AC100V電源のみで動作します。
・電極は1年間ノーメンテでも性能維持!詳しくはページ下部をご覧ください。
【使用対象】
・プラスチック成形、組立工程の搬送場面、作業者による検品場面

(i)ご注意

  • 本製品は防水、防爆仕様ではございません。
  • ブレード表面は機械的強度が弱いため、触れないようにご注意ください。
  • 感電防止と性能維持の為、アース接続をしてください。アースは付属します。
  • ブレード交換などの際は、必ずACアダプタをDCジャックから外してください。

ION-M1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】の型番ION-M1のページです。
型番ION-M1に関する仕様情報を記載しております。

そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

成形品の静電気除去
評価 5.0満足度:5.02022/07/28
とても軽いので、磁石で固定し、成形品に合わせて移動しつつ使っています。
クリーンファンユニット程度の弱い風なので、異物を巻き上げない点が気に入っています。
ほったらかしでも除電をし続けてくれるので、しばらくこれでいけそうです。

もっと読む 閉じる

7が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

成形品の静電気除去
評価 5.0満足度:5.02022/07/28
とても軽いので、磁石で固定し、成形品に合わせて移動しつつ使っています。
クリーンファンユニット程度の弱い風なので、異物を巻き上げない点が気に入っています。
ほったらかしでも除電をし続けてくれるので、しばらくこれでいけそうです。

もっと読む 閉じる

7が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SP-ION-M1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品内容

41,400円

( 45,540円 )
1個 -

5日目

交換用電極(ION-M1用)

射出成形用除電装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました