(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス抜きストレートエジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-

ガス抜きストレートエジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

プリハードン鋼SKD61・鉢巻・軸径/全長指定タイプのガス抜きストレートエジェ...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

外形図

軸径精度・母材硬度保証範囲(詳細>>こちら

A部拡大図

B部拡大図

 
型 式ツバ厚
GV-EPAJ-L4・6・8mm
JIS
GV-EPAJB
Pd
4.00~ 7.99P-0.6
8.00~12.00P-1.2





[ M ]材質 SKD61(プリハードン)
[ H ]硬度 40〜45HRC
軸径精度・母材硬度保証範囲(詳細>>こちら
(軸径精度保証範囲は、
ガスベントを除く軸径部のみです。)

型番リスト

型番
ツバ厚
D/P(軸径)(mm)
No.(呼び径)(mm)
L(全長)(mm)
タイプ
N(mm)
SV(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6mm(JIS)
4
-
90 ~ 600
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
4.5
-
90 ~ 600
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
5
-
90 ~ 500
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
5.5
-
90 ~ 500
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
6
-
90 ~ 700
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
6.5
-
90 ~ 700
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
7
-
90 ~ 700
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
8
-
90 ~ 700
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

8mm(JIS)
10
-
90 ~ 700
全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

8mm(JIS)
12
-
90 ~ 700
全長指定タイプ
2 ~ 12
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
4 ~ 4.49
4.5
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
4.5 ~ 4.99
5
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
5 ~ 5.99
6
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
6 ~ 6.99
7
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

6mm(JIS)
7 ~ 7.99
8
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

8mm(JIS)
8 ~ 9.99
10
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 10
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

8mm(JIS)
10 ~ 11.99
12
90 ~ 300
軸径・全長指定タイプ
2 ~ 12
2 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリハードン鋼SKD61・鉢巻・軸径/全長指定タイプのガス抜きストレートエジェクタピンです。

規格・納期

■全長指定タイプ
HT型式L
指定0.01mm単位
N
指定0.5mm単位
SV
指定1mm単位
TypeP
86GV-EPAJ-L490.00~600.002.0~10.0(12.0)
L-(2+SV+N)≧15
2~50
L-(2+SV+N)≧15
4.5
9590.00~500.00
5.5
10690.00~700.00
6.5
117
1388
1510
1712
[ ! ]N寸の( )サイズはGV-EPAJ-L12のみの規格となります。
■軸径・全長指定タイプ
HT型式指定単位0.01mmN
指定0.5mm単位
SV
指定1mm単位
TypeNo.LP
86GV-EPAJB4.590.00~300.004.00~4.492.0~10.0(12.0)
L-(2+SV+N)≧15
2~50
L-(2+SV+N)≧15
954.50~4.99
1065.00~5.99
1176.00~6.99
13887.00~7.99
15108.00~9.99
171210.00~11.99
[ ! ]N寸の( )サイズはGV-EPAJB12のみの規格となります。

注文例

型 式LPNSV
GV-EPAJ-L3150.35 N2.0SV9
GV-EPAJB4180.05P3.99N2.0SV9

出荷日

 3 日目出荷

追加工

型 式LPNSV(KC・WKC…etc.)
GV-EPAJ-L5150.35  N2.0SV9PCC4.97
[ NG ]NHC・NHN・MCは緊急出荷サービス(ストーク)不可
 
ツバカット加工の
指定単位について


 

(1)ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時

指定単位
GV−EPAJーL
0.05mm単位可

GV−EPAJB
0.005mm単位可



 

(2)ツバカット加工を自由に指定する時

指定単位 0.1mm
 
追加工記号詳細
KC1面ツバカット
P/2≦KC<H/2
WKC2面ツバカット
P/2≦WKC<H/2
KAC
KBC
寸法違いツバカット
P/2≦KAC<H/2
KBC=指定0.1mm単位のみ
KAC<KBC<H/2
RKC2面(直角)ツバカット
P/2≦RKC<H/2
DKC3面ツバカット
P/2≦DKC<H/2
SKC4面ツバカット
P/2≦SKC<H/2
KGC2面ツバカット(角度)
P/2≦KGC<H/2
AG=指定1°単位
0<AG<360
KTC3面ツバカット
120°振分け
P/2≦KTC<H/2
追加工記号詳細
HCツバ径変更
HC=指定0.1mm単位
[ ! ]P+1≦HC<H
TCツバ厚変更
TC=指定0.1mm単位 [ ! ]T/2≦TC<T
[ ! ]T−TC≦Lmax.−L
(L寸は指定寸法通り)
NCノック穴加工
[ NG ]NHC・NHN以外の併用不可
Td
423
635
8
NCWノック穴+スプリングピン打込加工
[ NG ]NHC・NHN以外の併用不可
Td1
425
63
8
NHCツバ裏部ナンバリング
指定範囲・指定方法は>>こちら
[ NG ]SKC・MC併用不可
NHNツバ裏部ナンバリング(自動連番)
指定範囲・指定方法は>>こちら
[ NG ]SKC・MC併用不可
MCツバ裏抜きタップ加工
[ ! ]P≧8.00に適用
[ NG ]他追加工との併用不可
PM
P 8.00~ 9.99M4
P10.00~11.99M5
P12M6
PCC先端軸径変更
[ ! ]P-0.08≦PCC<P-0.02
PCC=指定0.01mm
[ ! ]PCC≧3.00
追加工詳細>>こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス抜きストレートエジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/鉢巻/全長,軸径・全長指定タイプ-のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
プラ型
評価 4.0満足度:4.02022/03/13
客先から支給されて使用します。どうなのでしょう。効果としては。1つ気になることは、穴の摩耗が速い気がします。わたしだけ??

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q ガス抜きフィルター付エジェクタピンについて、ストレートタイプとフィルタタイプの特長を教えてください。
A
・ストレートタイプ:先端部にフィルタがなく、予め用意されたクリアランスからガスを押し出す仕組みで、ガスの排出量はフィルタタイプに比べて低くなります。
・フィルタータイプ:フィルタ部分からガスを吸引する仕組みで、排出量がストレートタイプに比べて高く、ガス残りが少ないのが特長です。

ストレートエジェクタピン(ガス抜き)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました