(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ

JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

規格追加&取付がカンタンになりました!意匠出願中。【用途】・コンベア上の成形品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高温下で使用すると除電性能を維持できなくなります。
  • のれんの繊維が被覆されるような状態では、除電性能を発揮できません
  • 本商品の販売は日本国内に限ります。

型番

未確定19件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
成形後のワークへの異物付着をなるべく防ぎたい
お悩み2
除電にかけるコスト・労力はなるべく抑えたい
お悩み3
イオナイザは設置条件やコードの取り回しが面倒
JODENOREN(除電のれん)が解決します!
コンベア上のワークに接触(あるいは至近距離)するので、除電効果が確実に得られます
不織布で除電するため、電力もコンプレッサーも使わず経済的です。
コンベアに簡単に設置できる上、余計なスペースを取りません。

製品特長紹介動画

使用例

ナット固定式ご使用事例(1):ジュンコーポレイション様

■設置の様子

■効果

上記写真は、ワークの帯電量を計測したものです。機密情報保護のため、ワークの形状が分からないよう画像加工をしています

写真のフレーム・クランプは旧規格のものになります。現在の規格は、ページ上部の商品写真や「使用方法」のタブをご確認ください

お客様の声

JODENORENの設置により、1ショットあたり6秒かかってたエアブローが不要になりました!
余った時間を活用して他ラインの検査時間が確保できるため、多台持ちが楽になりました。

また、3か月ほど使用している中でのれんの劣化や発塵問題もなく、除電効果も持続しています。

ナット固定式ご使用事例(2):旭化学工業株式会社様

■設置の様子

お客様の声

検品前にエアブローをしているのですが、JODENORENの設置後はワークに付着するチリが少なくなったと感じています。
取出しサイクル内で検品するため、エアブロー頻度や時間が削減できれば余裕を持って検査できるようになります。
設置は8月でしたが、今後秋~冬にかけてさらに威力を発揮することを期待しています!

マグネット固定式タイプも新登場!

・コンベアサイドがアルミフレームタイプではない(ナット入れる溝がない)方必見!マグネット固定式タイプも新登場!

ミスミ開発担当者

「JODENORENを設置したいが、コンベアに溝がない…」という声を受け、
成形機や壁にマグネットで固定するタイプを開発しました!

のれん素材はナット固定式と同一ですので、全く同じ効果を発揮します。

また、マグネット式なので、高さや設置場所の調整が容易に行えます。

マグネット式の最大耐荷重は300gとなります。

安全の為、ご使用の際には必ずシャフト先端に保護キャップを付けて下さい。

JODENOREN®の特長とメカニズム

(1)のれんが触れることで、ワークを一瞬にして除電します。(コロナ放電)

・コンベア上で除電することで、浮遊異物の付着を予防しています。

除電メカニズム

非接触でも除電可能です。(ワークとのれんの距離目安:~10mm)

(2)のれん素材の除電効果は基本的に落ちず、面倒なメンテナンスは必要ありません

左記試験にて、本素材の表面抵抗値(≒除電能力)は
38か月間ほぼ変化しませんでした。

 

本試験では、のれん状にカットする前の生地を使用しております。

のれんは、中性洗剤であれば手洗い可能です。
 繊維を被覆するような油汚れ等は、除電能力を一時的に低下させる恐れがあります。

脱落しにくい繊維ですが、万が一毛羽立ちが見られましたら布の交換を推奨します。

(3)電極がなく送風もしないため、異物巻き上げも起こらず、CO2排出削減にも貢献します。

比較項目JODENOREN一般的なイオナイザ除電ブラシ
除電時間○ くぐった瞬間× 1~3秒程度△0~10秒程度
除電範囲○ ワーク接触・近接面全体△ エアーが当たる部分のみ×ブラシ当てた部分のみ
除電効果○ 基本的に持続(布の劣化恐れはあり× メンテなしで減衰あり(1~2か月)×導電方式では絶縁体の除電は不可
電源○ 不要× 必要○不要
送風○ なし(無風)× あり(異物巻き上げの可能性あり)○なし
クリーンルーム対応× 非推奨(不織布の定義上)△ 商品により対応可△製品による

 

よくあるご質問(FAQ)

■のれんが拭き取ったホコリについて

Q.
のれんに付着したチリ・ホコリはどうなるのですか?

A.
のれんの繊維は、ポーラス構造という繊維がランダムに積層される構造の為、表面に大小の隙間がございます。

この隙間によってのれんに付着したホコリが絡めとられるので、ホコリがワークに再付着しにくくなっています。

■のれん繊維の脱落懸念について

Q.
のれんの繊維が脱落する懸念はないのですか?

A.
水流絡合という、繊維同士が強固に絡む結合方法なので、のれんとしての使用で脱落する恐れはほぼございません。

本素材は、外観部品(バンパー)の塗装前拭き上げやOA機器の内部に使用された実績がございますが、
いずれのケースにおいても脱落問題は起きていません。

ただし、のれんを通過させる対象物の形状(鋭利で布を傷つけるもの)などの影響で耐久性は変化します。

交換用のれん布の型番はJDN-600-250となります。

■JODENOREN設置場所について

Q.
コンベアのどこに設置すれば良いでしょうか

なるべく取出し機側(ワークがコンベアを流れ始める位置)に近い場所に設置ください。

ワークを早い段階で除電できるため、異物付着を抑制する効果が高まります。

 

型番リスト

型番
コンベア幅(ナット固定式:W寸)(mm)
固定方法
商品長さ(マグネット固定式:L寸)(mm)
コンベア溝サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
交換用布(1枚)
-
-

1個

16,800( 18,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

960~1000
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

260~300
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

310~350
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

360~400
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

410~450
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

460~500
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

510~550
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

560~600
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

610~650
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

660~700
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

710~750
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

760~800
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

810~850
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

860~900
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

910~950
ナット固定式
-
M5 / M6

1個

-( - )

19日目

-
マグネット固定式
450
-

1個

23,600( 25,960円 )

5日目

-
マグネット固定式
500
-

1個

24,300( 26,730円 )

5日目

-
マグネット固定式
550
-

1個

25,000( 27,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

規格追加&取付がカンタンになりました!意匠出願中。
【用途】

・コンベア上の成形品の除電、異物除去

【特長】
①除電性能が高いので、静電気起因の異物付着がなくなり工数削減が狙えます
エアーや電源不要で省エネかつコスト削減に貢献します
③ワークに接触(あるいは至近距離)で除電するため、イオナイザーよりも確実な除電ができます。
④プラスチック商品への印刷、シール貼り付けの前に除電でお困りの方にもおすすめです。
⑤東京電力内で24V/3Aの電気式除電器を使用した場合、8H、240Day稼働でCO2 63.8Kgの排出量です、JODENORENで軽減できます。

※組み立て図はこちら


【関連ページのご紹介】

※その他の除電/異物対策商品はこちら

※成形品と静電気に関する技術情報はこちら

(i)ご注意

  • 高温下で使用すると除電性能を維持できなくなります。
  • のれんの繊維が被覆されるような状態では、除電性能を発揮できません
  • 本商品の販売は日本国内に限ります。

使用方法

■ 選定方法

ナット固定式タイプ

コンベアの横溝ナットを使い、本商品を設置するタイプです。

直接コンベアに取り付けるので安定する上、15分ほどでカンタンに設置できます。

また、のれんからコンベア側へアースが取れるので、不織布の単体使用時よりも除電効率が高まります


完成イメージ

(1)コンベア幅を測定ください
全幅=本商品のW寸法となります。

(2)コンベア横溝のナット寸法を確認ください
M5またはM6に対応しています。

コンベア幅とW寸の選定は、下記の例をご参考に選定ください。標準50mm単位、追加工で10mm単位での指定が可能です。
(例)コンベア全幅=650mm ⇒ 「JDN-CVY-650-M□」 を選定
コンベア全幅=620mm ⇒ 「JDN-CVY-650-M□」 または 「JDN-CVY-650-M□-WC620 」を選定
 

取付の際は、なるべく取出し機側(ワークがコンベアを流れ始める位置)に近い場所に設置ください。

ワークを早い段階で除電できるため、異物付着を抑制する効果が高まります。

マグネット固定式タイプ

成形機や壁にマグネットを使って、本商品を設置するタイプです。

完成イメージ

商品長さ(L寸)は「(1)マグネット接着面からコンベアまでの距離」+「(2)コンベア幅」の合計値に合せて選定して下さい。

(例)「(1)マグネット接着面からコンベアまでの距離=30mm」 + 「(2)コンベア幅=400mm」の場合
⇒マグネット式JODENORENの選定寸法(L寸)は、430mmよりも大きい450mm(型番:JDN-CVY-MG-450)を選定

■ 組立方法(ナット固定式)

組図のPDFはこちらからご覧いただけます。

M5ナット用
M6ナット用

■ 規格・価格表

ナット固定式タイプ

組立の際は、ネジの緩みがないようしっかり締めてください。

型式取付方式W(コンベア幅)
指定50mm単位
取付ネジW1HD

JDN-CVY

ナット固定式

300~800M5W+9241042
M6
850~1000 M5 
M6

追加工記号詳細加工条件
W寸カットWCW寸を10mm単位で
指定できます
範囲:(W-40)~W
指定10mm単位 公差±3

JDN-CVY-500-M5

JDN-CVY-300-M6-WC270

 

■部品一覧

部品番号型式部品名材質数量
(1)EMB-2017-□支柱1アルミ1
(2)EMB-2017-410支柱2アルミ2
(3)JDN-600-250除電のれん不織布 1※1
(4)MFI-A38ブラケットアルミ4
(5)VITE-284-MFI-A38ワッシャーSUS8
(6)VITE-095-MFI-A38ボルトSUS8
(7)MFI-055_MFI-A38ナットSUS2
(8)MFP-K29エンドキャップPP6
(9)CBE6-12ボルトSUM 4※2
(10)(お客様ご用意)ナット4
(11)MFI-025ナットSUS 9※3
(12)MSM-029R3-A-MFI-A38M6固定プレートSS400 2※2
(13)CBM5-8ボルトSCM 9※3

※1:W=850以上の場合、(3)のれんは​2枚お届けします。
また、のれん布サイズは600mm×250mm固定寸(スリット長は200mm)のため、W寸が600mm未満の場合は適宜カットしてお使いください。

※2:(9)ボルト及び(12)M6固定プレートは、M6取付ネジを選択された場合のみ付属します。

※3:W=850以上の場合、(11)ナット及び(13)ボルトは各16個お届けします

 

 

マグネット固定式タイプ

マグネット式のため、最大耐荷重は300gとなります。

安全のため、ご使用の際は必ず安全キャップ(部品番号7)をシャフト先端に取り付けてください。

型式取付方式

L(商品長さ)

H1H2H3D

JDN-CVY-MG

マグネット固定式

4504881850
500
550


■部品一覧

部品番号部品名材質数量
(1)スタンドSS400(ニッケルメッキ処理)1
(2)マグネット耐熱ネオジム磁石(ニッケルメッキ処理)1
(3)パイプSUS1
(4)六角穴付止めネジSUS2
(5)クイックファスナーSUS4
(6)除電のれん不織布1
(7)保護キャップ塩化ビニール(PVC)1


 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

高評価レビュー

次工程不良率低減
評価 4.0満足度:4.02021/10/27
成形工程でJODENORENを使用したところ、ゴミ付着が減った。次工程で除電ブロー時間が半分になり、オペレーターの気苦労が減りました。

もっと読む 閉じる

27が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

次工程不良率低減
評価 4.0満足度:4.02021/10/27
成形工程でJODENORENを使用したところ、ゴミ付着が減った。次工程で除電ブロー時間が半分になり、オペレーターの気苦労が減りました。

もっと読む 閉じる

27が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

異物付着が減りました
評価 4.0満足度:4.02021/11/03
JODENORENで異物付着が減りました。作業者のエアブロー時間が減り、他検査項目の時間を確保できそうです。
これから静電気のシーズンインのため、効果に期待しています。

もっと読む 閉じる

12が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品の静電気除去
評価 5.0満足度:5.02022/08/10
今まではイオナイザーを使用していたが環境によってフィルターが詰まり効力が低下し都度フィルター交換や除電ノズルの清掃をし手間がかかっていたが除電のれんを使用後はメンテナンス無しで除電率も落ちずに安定している。

もっと読む 閉じる

9が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 耐熱温度は何℃ですか?
A
60℃まで対応しています。瞬間的であれば、80℃まで効果に影響のないことを確認しています。
Q のれんの繊維が脱落する懸念はないのですか?
A

水流絡合という、繊維同士が強固に絡む結合方法なので、のれんとしての使用で脱落する恐れはほぼございません。

本素材は、外観部品(バンパー)の塗装前拭き上げやOA機器の内部に使用された実績がございますが、いずれのケースにおいても脱落問題は起きていません。

ただし、のれんを通過させる対象物の形状(鋭利で布を傷つけるもの)などの影響で耐久性は変化します。

どうしても接触使用に抵抗がある場合、薄い板状のワークであれば、非接触でも使用可能です。
ワークから10mm以内でご使用ください。

射出成形用除電装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました