(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【パック商品】ホットランナー用(HR用)ステンレス(SUS)中空Oリング Gタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10PACK-G-0250
【パック商品】ホットランナー用(HR用)ステンレス(SUS)中空Oリング Gタイプ【10個入り】 SUS_HRヨウオーリング_Gタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・ホットランナー用のステンレス製中空Oリングです。・Aタイプは内径側に...

詳細情報を確認する

  • 外径D公差上限(mm):
    +0.125
  • 外径D公差下限(mm):
    0
  • 厚み(mm):
    0.89
  • 厚み公差(mm):
    ±0.025
  • 材質:
    SUS316
  • 使用温度(℃):
    400℃以下

型番

10PACK-G-0250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10PACK-G□□
 
GタイプGタイプセット方法Oリング外径上限値
(許容差含む)+0.1
ステンレス中空Oリング Gタイプ 図面
外形図を表示

10PACK-G-0250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径D(mm)
内径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-G-0250

6.35
4.57

1パック

10個入り

14,000( 15,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットランナー用のステンレス製中空Oリングです。
・Aタイプは内径側に2個の穴があり、初回成型時に穴から樹脂が入り込みシール効果を高めます。
・GタイプはAタイプの約1/2径の中空Oリングです。
・各社ホットランナーに使用可能です。使用の際は寸法を確認してください。
・信頼性の高い日本製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【パック商品】ホットランナー用(HR用)ステンレス(SUS)中空Oリング Gタイプの型番10PACK-G-0250のページです。
型番10PACK-G-0250に関する仕様情報を記載しております。

【パック商品】ホットランナー用(HR用)ステンレス(SUS)中空Oリング Gタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10PACK-G-0281
10PACK-G-0312
10PACK-G-0344
10PACK-G-0375
10PACK-G-0406
10PACK-G-0438
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径D
(mm)
内径d
(mm)

14,000円

( 15,400円 )

10個入り

1パック あり

5日目

7.145.36

14,000円

( 15,400円 )

10個入り

1パック あり

5日目

7.936.15

14,000円

( 15,400円 )

10個入り

1パック あり

5日目

8.746.96

14,000円

( 15,400円 )

10個入り

1パック あり

5日目

9.537.75

14,000円

( 15,400円 )

10個入り

1パック あり

5日目

10.318.53

14,000円

( 15,400円 )

10個入り

1パック あり

5日目

11.139.35

ホットランナー関連スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました