(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス抜きフィルター付エジェクタピン -JIS/ダイス鋼SKD61/全長指定タイプ-

ガス抜きフィルター付エジェクタピン -JIS/ダイス鋼SKD61/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

JIS・ダイス鋼SKD61・全長指定タイプのガス抜きフィルター付エジェクタピン...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ツバ厚
D/P(軸径)(mm)
L(全長)(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6mm(JIS)
4
40 ~ 400
中流量タイプ

1個

-( - )

5日目

6mm(JIS)
5
40 ~ 400
中流量タイプ

1個

-( - )

5日目

6mm(JIS)
6
40 ~ 400
中流量タイプ

1個

-( - )

5日目

8mm(JIS)
8
40 ~ 400
中流量タイプ

1個

-( - )

5日目

8mm(JIS)
10
40 ~ 400
中流量タイプ

1個

-( - )

5日目

6mm(JIS)
4
40 ~ 400
大流量タイプ

1個

-( - )

5日目

6mm(JIS)
5
40 ~ 400
大流量タイプ

1個

-( - )

5日目

6mm(JIS)
6
40 ~ 400
大流量タイプ

1個

-( - )

5日目

8mm(JIS)
8
40 ~ 400
大流量タイプ

1個

-( - )

5日目

8mm(JIS)
10
40 ~ 400
大流量タイプ

1個

-( - )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS・ダイス鋼SKD61・全長指定タイプのガス抜きフィルター付エジェクタピンです。

規格・納期

外形図


フィルター部詳細>>こちら
 

規格表

フィルター部 H  T  C A
(参考値)
G
(参考値)
型式L
指定0.01mm単位
 外径 リング数Type P 
21861.010.03GVFEJ
(中流量タイプ)
440.00~400.00
3292.55
43103.526
541384.58
65155.5310
21861.010.06GVFEJM
(大流量タイプ)
440.00~400.00
3292.55
43103.526
541384.58
65155.5310

追加工

追加工

追加工
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス抜きフィルター付エジェクタピン -JIS/ダイス鋼SKD61/全長指定タイプ-のレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
射出成型用金型のガス抜き
評価 3.0満足度:3.02021/03/03
ウエルドラインがきつく、ガス抜きストレートエジェクタピンを使用していたが、今回フィルター付エジェクタピンに変更しました。
以前よりウエルドラインは減少しガス抜き効果があったと思います。
もう少し、価格を抑えられるようになれば言う事無しです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q ガス抜きフィルター付エジェクタピンについて、ストレートタイプとフィルタタイプの特長を教えてください。
A
・ストレートタイプ:先端部にフィルタがなく、予め用意されたクリアランスからガスを押し出す仕組みで、ガスの排出量はフィルタタイプに比べて低くなります。
・フィルタータイプ:フィルタ部分からガスを吸引する仕組みで、排出量がストレートタイプに比べて高く、ガス残りが少ないのが特長です。加えて、フィルタータイプは「成形品面からガスが抜ける」、「通気溝が三角形状で表面張力によって樹脂流入によるバリ発生が軽減できる」、「フィルター部の通気溝が同心円状に配置されているためどの方向からくるガスでも排出可能」といった特長がございます。
Q 追加工TKあり/なしの違いはなんですか?
A
TK加工無しの場合、フィルター面に突出部がございます。TK加工有りの場合、フィルター突出部をワイヤーカット加工で除去します。
フィルター端面の突出部の高さを平面とするか否かが主な相違点となります。詳細につきましてはカタログ記載の「先端部詳細および設置例」をご参照ください。
Q 4タイプ(フィルタタイプ中流量、大流量、加工TKあり/なし)の使い分けの目安を教えてください。
A
カタログ記載の「フィルター端面外観と通気量の違い」をご参考に流量と追加工TKの有無を目安にご検討いただければと存じます。

ストレートエジェクタピン(ガス抜き)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト