(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【射出成形機用ノズルの特長】◆糸引き・はなたれの対策に効果あり◆炭化物・コンタ...
標準ノズルセット NSS-A NSF-A NSS-B NSF-B
No. | 商品名 | 材質 | 硬度 |
---|---|---|---|
①②③ | 標準ノズルセット | SKD61 | ±50 |
① | シリンダーヘッド | ||
② | ノズルボディ | ||
③ | ノズルチップ |
シリンダー外径φ56の場合ノズル全長64・94から選択可能です。
シリンダー外径φ90、130、180の場合ノズル全長62・82・112・142から選択可能です。
現在ご利用中のノズル全長と規格内のノズル全長に差がある場合は成形機射出ユニットの前進後退で調整ください。
標準ノズル用ヒータはこちら
標準ノズル用センサはこちら
シリンダヘッド外径130、180にはCL3部分のボディ取付部から36mmにM4のセンサ用タップ穴があり、今ご使用中のセンサをそのまま取り付けられます。
NSSのシリンダヘッド外径90、130、180にはCL2部分にφ3の貫通穴が開いています。
ノズル全長62の場合、SSMセンサはご使用いただけません。六角部にセンサ用のタップ穴M6があり、SSMT6をご使用可能です。またはSSMB40もご使用可能です。
■注文例
・従来ノズルに比べミスミ標準ノズルセットは先端チップだけを交換することができ、メンテナンス費用を削減できます。
・ご使用環境に合わせてノズルの全長を変更する事が出来ます。
・ノズルチップを外すことでノズル内径の清掃が簡単に行えます。
・専用のセンサ、ヒータ標準規格を取り揃え、確実短納期でお届け致します。
標準ノズルセットは①シリンダーヘッド、②ノズルボディ、③ノズルチップの3部品で構成されます。
現在ご使用のシリンダーヘッドを標準ノズル用のシリンダーヘッドに交換いただくことで標準ノズルがご使用いただけます。
標準ノズルセット型式 | ②ノズルボディ | ③ノズルチップ | センサ | ヒータ |
---|---|---|---|---|
NSS-A-D56 | S-NB | S-NT | SSM1 | MBH16 |
NSS-B-D90 | B-NB | B-NT | SSM1.6 | MBH40 |
NSF-A-D65 | S-NB | S-NT | SSM1 | MBH16 |
NSF-A-D90 | B-NB | B-NT | SSM1.6 | MBH40 |
標準ノズルセットの型式から各部品の型式を確認ください。
標準ノズル①②③セットの場合、ボディ、チップが含まれます。
・型式選定、①シリンダーヘッド組付けの際はシリンダヘッド断面図の寸法を必ずご確認の上、ご使用の射出成型機シリンダーに取り付け可能か確認をしてください。寸法確認用の専用治具をご用意いたしました。
・弊社のシリンダーヘッドに対して、他社ノズルをご使用しないでください。また、弊社のノズルボディ、ノズルチップを他社のシリンダーヘッドにご使用しないでください。射出ユニットの不具合や成形不良の原因になる可能性があります。
・部品対応表のセンサ、ヒータをご選定ください。
・治具使用例
取付確認用治具はシリンダヘッド取付ボルトまたは座繰り穴の位置から標準ノズルの型式を調べるための治具です。
1.シリンダヘッド取付ボルト頭部の側面に当てる
2.シリンダヘッドに対して、正面からシリンダヘッドのねじ位置3箇所と穴径が同じか確認する
・ご利用中のシリンダヘッド外形をノギスで測定ください。またはシリンダー外形(シリンダヘッド部と同じ外形部)を直接測定ください。
・スクリュー径S寸法はチェックリング外形を測定してください。またはご利用中の射出成型機取扱説明書記載のスクリュ径を確認ください。
※チェックリングのご使用状況によっては外形が摩耗している場合があります。チェックリング損傷がひどい場合はり扱説明書にて確認ください。
・ノズル先端から取付ねじ側面までの長さLをノギスで測定ください。(ノズル突き出し長さ)
・ご利用中のノズル先端穴径P、先端RをRゲージ、ノズルゲージで測定ください。
・または射出成形取扱説明書記載のノズル図面にて各寸法を確認ください。
※使用済みのノズルは先端Rの潰れ、先端穴径の広がりで計測困難な場合があります。ご注意ください。
【射出成形機用ノズルの特長】
◆糸引き・はなたれの対策に効果あり
◆炭化物・コンタミの除去も簡単
◆材質SKD61は耐摩耗性に優れた鋼材
※成形条件や早期摩耗をご心配のお客様はこちら
【射出成形機用ノズルとは】
・ノズルセットは3分割構造で①シリンダーヘッド、②ノズルボディ、③ノズルチップの3部品で構成されます。(単品での購入も可能)
・選定方法・取付方法の動画公開中!
【メリット】
1.低コスト・・・ノズル先端(ノズルチップ)のみを交換することによりメンテナンス費用削減
2.確実短納期・・・全商品在庫化により最短当日出荷が可能
3.ラクラクメンテ・・・分割構造で内部清掃が簡単 ⇒詳しくはこちら
射出成形機用ノズル 糸引き対策 炭化物削減 摩耗対策の型番B-NB62のページです。
型番B-NB62に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
B-NB112 |
B-NB142 |
B-NB82 |
B-NT-R10-P2.0 |
B-NT-R10-P2.5 |
B-NT-R15-P2.0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品 | D(シリンダーヘッド外径) (φ) | S(スクリュー径) (φ) | L(ノズル全長) (mm) | R(ノズル先端R) | P(ノズル先端穴径) (mm) | D (mm) | A° | B(PCD) | C(ボルト穴径) (mm) | CL (mm) | CL1 (mm) | d1 (mm) | CL2 (mm) | d2 (mm) | CL3 (mm) | BL (mm) | ℓ3 (mm) | ℓ4 (mm) | ℓ2 (mm) | BD (mm) | P1 (mm) | ℓ1 (mm) | d3 (mm) | H (mm) | M (mm) | W (mm) | t (mm) | TL (mm) | TL1 (mm) | TL2 (mm) | d4 (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,200円 ( 42,020円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ノズルボディ(単品) | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 75 | 45 | 12 | 40 | 10 | 38 | M36×P2.0 | 41 | 47 | 1.7 | 6 | - | - | - | - | - | |
43,800円 ( 48,180円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ノズルボディ(単品) | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 105 | 75 | 12 | 40 | 10 | 38 | M36×P2.0 | 41 | 47 | 1.7 | 6 | - | - | - | - | - | |
32,000円 ( 35,200円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ノズルボディ(単品) | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 45 | 15 | 12 | 40 | 10 | 38 | M36×P2.0 | 41 | 47 | 1.7 | 6 | - | - | - | - | - | |
29,200円 ( 32,120円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ノズルチップ(単品) | - | - | - | 10 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 23 | M24×P2.0 | 24 | |
29,200円 ( 32,120円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ノズルチップ(単品) | - | - | - | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 23 | M24×P2.0 | 24 | |
29,200円 ( 32,120円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ノズルチップ(単品) | - | - | - | 15 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 23 | M24×P2.0 | 24 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針