(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)【4個入り】

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【用途】・ネジ緩め剤・潤滑剤・防錆剤としてご使用いただけます。【使用効果/メリ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮

(i)ご注意

  • 取り扱い上の注意:火気厳禁です。換気の良い所で使用してください。
  • 保管上の注意:日光を遮断し、40℃を超える場所には保管しないでください。
  • 廃棄上の注意:容器は中身を使い切ってから捨ててください。

型番

4PACK-M-FRC3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

使用方法

・防錆力の高い潤滑剤としてご使用頂けます。
・閉じられた空間の一部品に塗布すると、その空間自体を防錆空間に変えることができます。
・錆付いたネジを外す際にご使用いただけます。狭い隙間に浸透し、よく滑ります。

製品特長紹介動画

使用例:ネジ外しスプレーとしての焼き付きステンレスボルトを外す

固着してサビて回らないボルトやナットなどにスプレーするだけで、素早く潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
ボルトやナットの大きさに関わらず、「ネジ外しスプレー」として、さまざまな用途でご使用いただけます。

選定サポート情報

金型メンテ

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4PACK-M-FRC3

420ml×4本

1パック

4個入り

18,000( 19,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ネジ緩め剤・潤滑剤・防錆剤としてご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・高い潤滑性を保ちながら、塩素フリーかつ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。
・閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
・極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。
【使用対象】
・潤滑性のある防錆剤をお探しの方

(i)ご注意

  • 取り扱い上の注意:火気厳禁です。換気の良い所で使用してください。
  • 保管上の注意:日光を遮断し、40℃を超える場所には保管しないでください。
  • 廃棄上の注意:容器は中身を使い切ってから捨ててください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)の型番4PACK-M-FRC3のページです。
型番4PACK-M-FRC3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

    ボルト緩め剤(ラストブリザード)

    ボルト緩め剤(ラストブリザード)

      防錆剤(ガードマン)

      防錆剤(ガードマン)

        金型防錆剤

        金型防錆剤

          防錆剤(エバポラスト)

          防錆剤(エバポラスト)

            防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

            防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

              防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

              防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

                ガス抜きユニット

                ガス抜きユニット

                  ガス抜きユニット用スペーサ(ストレート)

                  ガス抜きユニット用スペーサ(ストレート)

                    ガス抜き入れ子

                    ガス抜き入れ子

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                        ガス抜きアシストユニット(真空発生器)

                        ガス抜きアシストユニット(真空発生器)

                          ZMACユニット

                          ZMACユニット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Panasonic ミスミ 日研工作所
                            通常価格 18,000円 18,300円 13,500円 18,600円 11,100円 16,600円 12,500円 3,600円 - - 1,800円 3,360円 14,730円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  

                            ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました