(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプラングコア用治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプラングコア用治具

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
28,900円
税込単価
31,790円

スプラングコア用治具です。本商品は日本国内のみ、もしくは一部の国・地域のみの取...

詳細情報を確認する

  • L寸(mm):
    -
  • A寸(mm):
    -
  • B寸(mm):
    -

型番

CXCU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

材質:SUS420相当
硬度:52-54 HRC

■使用方法
1. スプラングコア PXCUを正しいスロットに入れる(下記表参照)。
ヘッド部がハウジングに正しく収まっていることを確認してください。

スロット

対象型式

PX-06

PXCU1/ PXCU2

PX-08

PXCU3/ PXCU4

2. 六角スパナを使用し、Dカット形状もしくはラウンド形状の
いずれかをシャフト形状に合わせて選択してください。

3. PXCUをX寸(ご希望の寸法)に合わせてカットします。

 
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXCU

1個

28,900( 31,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スプラングコア用治具です。本商品は日本国内のみ、もしくは一部の国・地域のみの取り扱いとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプラングコア用治具の型番CXCUのページです。
型番CXCUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプラングコア用治具

スプラングコア用治具

    スプラングコア

    スプラングコア

      EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

      EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

        ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3

        ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3

          角度調整プレート(ジマテック製)

          角度調整プレート(ジマテック製)

            メーカー ミスミ ミスミ アズワン スガツネ工業 GIMATIC
            通常価格 28,900円 23,100円 17,025円 645円 4,730円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目  
            L寸(mm) - - - - -
            A寸(mm) - - - - -
            B寸(mm) - - - - -

            スプラングコア用治具のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スプラングコアカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プラ型用部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました