規格追加しました!【用途】 ・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式...
・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
*黒枠部がMネジになっており、他型式と異なりサイドのエア供給(他型式m部)がございません。商品画像と外観が異なるため、ご注意下さい。
ゴムタイプ | (D) | d | (L1) | (ℓ1) | H | T | P1 | M | 使用最大空気圧 (Mpa) | 質量 (g) | 推奨可搬質量 (kg) | 適用ワーク内径 (φ) | 型 式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | |||||||||||||
クロロプレンゴム | 8 | 4 | 51 | 17.5 | M6 | 24.5 | 4 | - | 0.4 | 8 | 0.3 | 8.5~10 | MAPC | 8.5 |
9.5 | 4.5 | 51 | 17.5 | M6 | 24.5 | 4 | - | 12 | 0.3 | 10~12 | 10 | |||
11 | 6 | 51 | 17.5 | M8 | 24.5 | 6 | - | 17 | 1.2 | 12~16 | 12 |
ゴムタイプ | (D) | d | (L1) | (ℓ1) | H | T | t | P1 | E | a | M | m | 使用最大空気圧 (Mpa) | 質量 (g) | 推奨可搬質量 (kg) | 適用ワーク内径 (φ) | 型 式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | |||||||||||||||||
クロロプレンゴム | 14 | 8 | 52 | 21 | 10 | 22 | 14 | 8 | 12 | 2 | M5 | M5 | 0.4 | 28 | 2 | 16~21 | MAPC | 16 |
19 | 11 | 56 | 22 | 14 | 22 | 14 | 8 | 12 | 2 | M5 | M5 | 0.5 | 60 | 2.5 | 21~27 | 21 | ||
22 | 14 | 56 | 22 | 17 | 22 | 14 | 8 | 12 | 2 | M5 | M5 | 85 | 3 | 24~32 | 24 | |||
25 | 16 | 55 | 22 | 19 | 22 | 14 | 8 | 12 | 2 | M5 | M5 | 105 | 3.5 | 28~36 | 28 | |||
27 | 18 | 64 | 28 | 22 | 25 | 15 | 8 | 14 | 2 | M5 | M5 | 160 | 6 | 30~44 | 30 | |||
29 | 20 | 75 | 34 | 25 | 30 | 18.5 | 8 | 15 | 2.5 | M5 | M5 | 245 | 9 | 32~52 | 32 | |||
43.5 | 30 | 71 | 42 | 34 | 17.5 | 12 | 9 | - | - | M6 | Rc1/8 | 180 | 12 | 45~65 | 45 | |||
53.5 | 40 | 90 | 52 | 44 | 26 | 13 | 6 | 18 | 3 | M6 | M6 | 370 | 20 | 58~85 | 58 | |||
65.5 | 50 | 101 | 53 | 54 | 35 | 15 | 10 | 20 | 3 | M6 | M6 | 610 | 25 | 70~105 | 70 |
ゴムタイプ | (D) | d | (L1) | (ℓ1) | H | T | t | P1 | E | a | M | m | 使用最大空気圧 (Mpa) | 質量 (g) | 推奨可搬質量 (kg) | 適用ワーク内径 (φ) | 型 式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | |||||||||||||||||
シリコンゴム | 20 | 11 | 56 | 22 | 14 | 22 | 14 | 8 | 12 | 2 | M5 | M5 | 0.22 | 60 | 0.6 | 22~25 | MAPS | 22 |
29 | 18 | 66 | 29 | 22 | 25 | 15 | 8 | 14 | 2 | M5 | M5 | 165 | 1.3 | 32~40 | 32 | |||
31 | 20 | 73 | 32 | 25 | 30 | 18.5 | 8 | 15 | 2.5 | M5 | M5 | 0.18 | 110 | 1.6 | 34~42 | 34 | ||
38 | 25 | 73 | 31 | 29 | 29.5 | 18.5 | 8 | 15 | 2.5 | M5 | M5 | 150 | 1.8 | 42~48 | 42 | |||
42 | 30 | 68 | 38 | 34 | 17.5 | 12 | 9 | - | - | M6 | Rc1/8 | 180 | 3.5 | 46~58 | 46 |
ゴムタイプ | (L) | (ℓ1) | ℓ2 | (ℓ3) | D | (d1) | (d2) | M | m | 使用最大空気圧 (Mpa) | 質量 (g) | 推奨可搬質量 (kg) | 適用ワーク外径 (φ) | 型 式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | ||||||||||||||
クロロプレンゴム | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 33 | 19 | M5 | M5 | 0.15 | 60 | 1.4 | 5~15 | MAGC | 5 |
48 | 17.5 | 13 | 17.5 | 60 | 48 | 27 | M6 | M6 | 145 | 3.8 | 10~25 | 10 | |||
52 | 19 | 14 | 19 | 70 | 58 | 37 | M6 | M6 | 210 | 6 | 15~35 | 15 | |||
56 | 20.5 | 15 | 20.5 | 80 | 69 | 48 | RC1/8 | M8 | 285 | 9 | 20~45 | 20 | |||
シリコンゴム | 51 | 19 | 13 | 19 | 60 | 49 | 27 | M6 | M6 | 130 | 1.2 | 10~25 | MAGS | 10 |
ミスミ商品名 | ミスミ型式 | ブリヂストン品番 |
エアピッカー | MAPC8.5 | P006RCF |
エアピッカー | MAPC10 | P007RCF |
エアピッカー | MAPC12 | P009RCF |
エアピッカー | MAPC16 | P010RCF |
エアピッカー | MAPC21 | P014RCF |
エアピッカー | MAPC24 | P017RCF |
エアピッカー | MAPC28 | P019RCF |
エアピッカー | MAPC30 | P022RCF |
エアピッカー | MAPC32 | P025RCF |
エアピッカー | MAPC45 | P035TCF |
エアピッカー | MAPC58 | P045TCF |
エアピッカー | MAPC70 | P055TCF |
エアピッカー | MAPS22 | P014RSF |
エアピッカー | MAPS34 | P025RSF |
エアピッカー | MAPS42 | P030RSF |
エアピッカー | MAPS46 | P035RSF |
エアグリッパー | MAGC5 | G020GCF |
エアグリッパー | MAGC10 | G030GCF |
エアグリッパー | MAGC15 | G040GCF |
エアグリッパー | MAGC20 | G050GCF |
エアグリッパー | MAGS10 | G030GSFX100 |
型番 |
No.(呼び) |
ゴムタイプ |
推奨可搬質量(kg) |
適用ワーク内径(φ) |
適用ワーク外径(φ) |
質量(g) |
使用最大空気圧(Mpa) |
M |
m |
仕様 |
耐熱温度(℃) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
クロロプレンゴム
|
1.4
|
-
|
5~15
|
60
|
0.15
|
M5
|
M5
|
エアグリッパー
|
60
| 10 | 1個 | 25,760円(
28,336円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
クロロプレンゴム
|
3.8
|
-
|
10~25
|
145
|
0.15
|
M6
|
M6
|
エアグリッパー
|
60
| 10 | 1個 | 27,420円(
30,162円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
クロロプレンゴム
|
6
|
-
|
15~35
|
210
|
0.15
|
M6
|
M6
|
エアグリッパー
|
60
| 10 | 1個 | 28,840円(
31,724円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
クロロプレンゴム
|
9
|
-
|
20〜45
|
285
|
0.15
|
RC1/8
|
M8
|
エアグリッパー
|
60
| 10 | 1個 | 33,280円(
36,608円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
シリコンゴム
|
1.2
|
-
|
10~25
|
130
|
0.1
|
M6
|
M6
|
エアグリッパー
|
100
| 10 | 1個 | 40,370円(
44,407円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8.5
|
クロロプレンゴム
|
0.3
|
8.5~10
|
-
|
8
|
0.4
|
M3
|
-
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 19,230円(
21,153円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
クロロプレンゴム
|
0.3
|
10~12
|
-
|
12
|
0.4
|
M3
|
-
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 18,230円(
20,053円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
クロロプレンゴム
|
1.2
|
12~16
|
-
|
17
|
0.4
|
M5
|
-
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 17,610円(
19,371円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
クロロプレンゴム
|
2
|
16~21
|
-
|
28
|
0.4
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 7,870円(
8,657円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
21
|
クロロプレンゴム
|
2.5
|
21~27
|
-
|
60
|
0.5
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 8,380円(
9,218円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
24
|
クロロプレンゴム
|
3
|
24~32
|
-
|
85
|
0.5
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 9,860円(
10,846円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
28
|
クロロプレンゴム
|
3.5
|
28~36
|
-
|
105
|
0.5
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 10,340円(
11,374円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
クロロプレンゴム
|
6
|
30~44
|
-
|
160
|
0.5
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 12,460円(
13,706円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
32
|
クロロプレンゴム
|
9
|
32~52
|
-
|
245
|
0.5
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 11,640円(
12,804円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45
|
クロロプレンゴム
|
12
|
45~65
|
-
|
180
|
0.5
|
M6
|
Rc1/8
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 18,860円(
20,746円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
58
|
クロロプレンゴム
|
20
|
58~85
|
-
|
370
|
0.5
|
M6
|
M6
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 23,870円(
26,257円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
70
|
クロロプレンゴム
|
25
|
70~105
|
-
|
610
|
0.5
|
M6
|
M6
|
エアピッカー
|
60
| 10 | 1個 | 30,160円(
33,176円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
42
|
シリコンゴム
|
1.8
|
42〜48
|
-
|
150
|
0.18
|
M5
|
M5
|
エアピッカー
|
100
| 10 | 1個 | 19,740円(
21,714円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
46
|
シリコンゴム
|
3.5
|
46〜58
|
-
|
180
|
0.18
|
M6
|
Rc1/8
|
エアピッカー
|
100
| 10 | 1個 | 22,400円(
24,640円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
規格追加しました!
【用途】
・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
【仕様】
・MAPC8.5/10/12はねじ切り箇所が変わるため、商品画像と一部外観が異なります。
詳しくは外形図・規格表をご確認ください。
・MAPC45/MAPS46はm部がRc1/8となるため、E寸法部はDカットしておりません。
・外形図寸法に加え、MAPC58,/70は上部にM6固定用穴が3点あります。
・クロロプレンゴムの耐熱温度は60℃、シリコンゴムの耐熱温度は100℃となります。