(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E10077用センサーブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E10077用センサーブラケット

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

・M30,M18サイズのセンサーに対応しています。・マグネットで取付けるため加...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アクセサリ
  • 適合アダプタ:
    E10076 / E10077
  • センサー径:
    M18 / M30

(i)ご注意

  • E10077,E10076は付属しません。

型番

MSBR-M30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形寸法図
適合センサ適合アダプタ材質ABT磁石吸着力残留磁束密度使用上限温度型式
(mm)(mm)(mm)
M30E10077アルミ250303ネオジム25kgf11.7-12.2kG80℃

MSBR-M30

M18E10076

磁性体ではないアルミ等には取付できません。ステンレスの場合はSUS430で使用可能です。

使用方法

【ステップ1】

取付対象物が円筒形場合は、このようにバー部分を曲げてください。

使用方法説明画像1

【ステップ2】

E10077又はE10076を本商品に取付けます。

使用方法説明画像2

【ステップ3】

設備等に取付けます(マグネットなので非磁性体には取付できません)

使用方法説明画像3

【ステップ4】

センサーと測定対象物との距離を調整ます。

使用方法説明画像4

 

適応アダプタ

■E10077

E10077写真
E10077外形図
材質ボルトワッシャー補助リング型式
PBTM5×60(2個)2個M30(1個)

E10077

 

■E10076

E10076写真
E10076外形図
材質ボルトワッシャー補助リング型式
PBTM5×35(2個)2個M18(1個)

E10076

在庫品

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSBR-M30

1個

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・M30,M18サイズのセンサーに対応しています。
・マグネットで取付けるため加工不要です。
・材料タンク(材質:SUS430等)の下限監視等にご使用下さい。
・E10077、E10076を取付けてご使用ください。

(i)ご注意

  • E10077,E10076は付属しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

E10077用センサーブラケットの型番MSBR-M30のページです。
型番MSBR-M30に関する仕様情報を記載しております。

E10077用センサーブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました