(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-DSR5
高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング- コウキノウカイテンアイボルト(M-DSR)

通常単価(税別)
14,080円
税込単価
15,488円

ダブルスイベルリングです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従...

詳細情報を確認する


 

外形図・規格

 シャックル材質:SNCM220(ニッケルクロムモリブデン鋼)
 ボルト材質:SCM435(クロムモリブデン鋼)
外形図
商品コード
サイズ
(×ピッチ)
使用荷重
(t)
安全率5倍
標準
L1
(mm)
締付
トルク値
(Nm)
S1
(mm)
S2
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
重量/個
(kg)
M-DSR5
M 5 (x0.8)
0.07
15
3
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.5
0.3
M-DSR6
M 6 (x1)
0.15
15
4
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.5
0.3
M-DSR8
M 8 (x1.25)
0.40
15
6
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.5
0.3
M-DSR10
M 10 (x1.5)
0.70
18
10
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.5
0.3
M-DSR12
M 12 (x1.75)
1.05
21
15
8
16
33
30
30
38
27
14
53
9.5
0.3
M-DSR14
M 14 (x2)
1.40
23
30
8
20
45
40
45
53
38
17
76
13
0.9
M-DSR16
M 16 (x2)
2.00
27
50
8
20
45
40
45
53
38
17
76
13
0.9
M-DSR18
M 18 (x2.5)
2.30
27
70
8
20
45
40
45
53
38
17
76
13
0.9
M-DSR20
M 20 (x2.5)
2.50
30
100
8
20
45
40
45
53
38
17
76
13
0.9
M-DSR22
M 22 (x2.5)
3.50
33
120
14
24
62
55
60
83
55
25
115
19
2.6
M-DSR24
M 24 (x3)
4.40
36
160
14
24
62
55
60
83
55
25
115
19
2.6
M-DSR27
M 27 (x3)
5.70
40
200
14
24
62
55
60
83
55
25
115
19
2.7
M-DSR30
M 30 (x3.5)
6.00
45
250
14
24
62
55
60
83
55
25
115
19
2.7
M-DSR36
M 36 (x4)
8.00
54
320
14
30
80
77
78
98
71
26
141
28
5.4

仕様・概要

荷重角度一覧表

使用個数
締付
トルク値
(Nm)
1
2
1
2
2
3→4
吊角度
90°
90°
0° → 45°
46° → 60°
非対称
0° → 45°
46° → 60°
非対称
M-DSR5
3
0.20
0.40
0.07
0.14
0.10
0.07
0.07
0.15
0.07
0.07
M-DSR6
4
0.30
0.60
0.15
0.30
0.21
0.15
0.15
0.32
0.15
0.15
M-DSR8
6
0.80
1.60
0.40
0.80
0.56
0.40
0.40
0.84
0.40
0.40
M-DSR10
10
1.30
2.60
0.70
1.40
0.98
0.70
0.70
1.47
0.70
0.70
M-DSR12
15
1.50
3.00
1.05
2.10
1.47
1.05
1.05
2.21
1.05
1.05
M-DSR14
30
2.50
5.00
1.40
2.80
1.96
1.40
1.40
2.94
1.40
1.40
M-DSR16
50
2.70
5.40
2.00
4.00
2.80
2.00
2.00
4.20
2.00
2.00
M-DSR18
70
2.50
5.00
2.30
4.60
3.22
2.30
2.30
4.83
2.30
2.30
M-DSR20
100
2.80
5.60
2.50
5.00
3.50
2.50
2.50
5.25
2.50
2.50
M-DSR22
120
5.50
11.00
3.50
7.00
4.90
3.50
3.50
7.35
3.50
3.50
M-DSR24
160
6.00
12.00
4.40
8.80
6.16
4.40
4.40
9.24
4.40
4.40
M-DSR27
200
6.00
12.00
5.70
11.40
7.98
5.70
5.70
11.97
5.70
5.70
M-DSR30
250
6.30
12.60
6.00
12.00
8.40
6.00
6.00
12.60
6.00
6.00
M-DSR36
320
9.00
18.00
8.00
16.00
11.20
8.00
8.00
16.80
8.00
8.00
※βの最大確度は60° ※数値の単位は(t)
 
外形図を表示

M-DSR5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
使用荷重(安全率5倍)(t)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-DSR5

5
0.07
10

1個

14,080( 15,488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルスイベルリングです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来品と比べて高耐久です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-の型番M-DSR5のページです。
型番M-DSR5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

      高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

      高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

        回転アイボルト

        回転アイボルト

          プロフィリフトベータ

          プロフィリフトベータ

            全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

            全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

              クランプメーター  AC専用

              クランプメーター  AC専用

                ガードテープ(ラインテープ)赤 再はく離タイプ

                ガードテープ(ラインテープ)赤 再はく離タイプ

                  スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                  スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                    絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

                    絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

                      全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

                      全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

                        六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

                        六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

                          クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                          クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンドーテック RUD アズワン アズワン コンドーテック 三和電気計器 RUD トラスコ中山 三和電気計器
                            通常価格 14,080円 73,480円 11,660円 7,700円 13,671円 26,105円 11,480円 4,200円 16,176円 14,591円 89,395円 1,131円 22,007円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   10日目~   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - - - - - - - - -

                            高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-DSR14
                            M-DSR16
                            M-DSR18
                            M-DSR20
                            M-DSR6
                            M-DSR8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?M(ねじ径)
                            (mm)
                            使用荷重(安全率5倍)
                            (t)

                            21,230円

                            ( 23,353円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10141.3

                            21,230円

                            ( 23,353円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10161.6

                            24,640円

                            ( 27,104円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10182.0

                            24,970円

                            ( 27,467円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10202.5

                            15,840円

                            ( 17,424円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060.15

                            15,950円

                            ( 17,545円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1080.3

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました