(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-DSS36
高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル- コウキノウカイテンアイボルト(M-DSS)

通常単価(税別)
73,480円
税込単価
80,828円

ダブルスイベルシャックルです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く...

詳細情報を確認する


 

 

外形図・規格

 シャックル材質:SNCM220(ニッケルクロムモリブデン鋼)
 ボルト材質:SCM435(クロムモリブデン鋼)

商品コード
サイズ
(×ピッチ)
使用荷重
(t)
安全率5倍
標準
L1
(mm)
締付
トルク値
(Nm)
S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
重量/個
(kg)
M-DSS36
M 36 (x4)
11.00
54
320
19
61
31
70
98
73
149
33
5.5
M-DSS42
M 42 (x4.5)
13.00
63
400
19
61
31
70
98
73
149
33
5.8
M-DSS48
M 48 (x5)
17.00
68
600
19
79
38
90
123
91
182
45
11.0
M-DSS56
M 56 (x5.5)
22.00
78
600
19
79
38
90
123
91
182
45
11.3
M-DSS64
M 64 (x6)
25.00
90
600
19
79
38
95
123
91
182
45
12.2
M-DSS80
M 80 (x6)
25.00
90
600
19
79
38
100
123
91
182
45
15.0
 

仕様・概要

荷重角度一覧表

使用個数
締付
トルク値
(Nm)
1
2
1
2
2
3 → 4
吊角度
90°
90°
0° → 45°
46° → 60°
非対称
0° → 45°
46° → 60°
非対称
M-DSS36
320
15.00
30.00
11.00
22.00
15.40
11.00
11.00
23.10
11.00
11.00
M-DSS42
400
15.00
30.00
13.00
26.00
18.20
13.00
13.00
27.30
13.00
13.00
M-DSS48
600
22.00
44.00
17.00
34.00
23.80
17.00
17.00
35.70
17.00
17.00
M-DSS56
600
25.00
50.00
22.00
44.00
30.80
22.00
22.00
46.20
22.00
22.00
M-DSS64
600
25.00
50.00
25.00
50.00
35.00
25.00
25.00
52.50
25.00
25.00
M-DSS80
600
25.00
50.00
25.00
50.00
35.00
25.00
25.00
52.50
25.00
25.00
※βの最大確度は60° ※数値の単位は(t)
 
外形図を表示

M-DSS36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
使用荷重(安全率5倍)(t)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-DSS36

36
10.0
10

1個

73,480( 80,828円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルスイベルシャックルです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来品と比べて高耐久です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-の型番M-DSS36のページです。
型番M-DSS36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

      高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

      高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

        回転アイボルト

        回転アイボルト

          スーパーアロイシャックル TBS

          スーパーアロイシャックル TBS

            スーパーアロイシャックル TB

            スーパーアロイシャックル TB

              大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

              大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                プロフィリフトベータ

                プロフィリフトベータ

                  スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                  スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                    軽量シャックル RB

                    軽量シャックル RB

                      チェーンコネクター

                      チェーンコネクター

                        超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

                        超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

                          ガードテープ(ラインテープ)赤 再はく離タイプ

                          ガードテープ(ラインテープ)赤 再はく離タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 73,480円 14,080円 11,660円 7,700円 8,049円 6,893円 5,602円 13,671円 11,636円 87,892円 1,630円 2,310円 4,200円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   10日目   4日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            形状 アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - - - - - - - - -

                            高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-DSS42
                            M-DSS48
                            M-DSS56
                            M-DSS64
                            M-DSS80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?M(ねじ径)
                            (mm)
                            使用荷重(安全率5倍)
                            (t)

                            74,800円

                            ( 82,280円 )
                            1個 -

                            5日目

                            104212.5

                            121,660円

                            ( 133,826円 )
                            1個 -

                            5日目

                            104817.0

                            124,520円

                            ( 136,972円 )
                            1個 -

                            5日目

                            105622.0

                            149,380円

                            ( 164,318円 )
                            1個 -

                            5日目

                            106425.0

                            263,560円

                            ( 289,916円 )
                            1個 -

                            5日目

                            108025.0

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました