(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-SEB8
高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト- コウキノウカイテンアイボルト(M-SEB)

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,880円
税込単価
13,068円

スイベルアイボルトです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来...

詳細情報を確認する



 

外形図・規格

 シャックル材質:SNCM220(ニッケルクロムモリブデン鋼)
 ボルト材質:SCM435(クロムモリブデン鋼)

商品コード
サイズ
(×ピッチ)
使用荷重
(t)
安全率5倍
標準
L1
(mm)
締付
トルク値
(Nm)
S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
重量/個
(kg)
M-SEB8
M 8 (x1.25)
0.40
14
6
20
6
30
34
60
57
0.24
M-SEB10
M 10 (x1.5)
0.50
17
10
20
6
30
34
60
57
0.24
M-SEB12
M 12 (x1.75)
0.80
21
15
20
6
30
34
60
57
0.24
M-SEB16
M 16 (x2)
1.40
27
50
35
8
38
45
88
80
0.8
M-SEB20
M 20 (x2.5)
2.00
30
100
35
8
38
45
88
80
0.8
M-SEB24
M 24 (x3)
3.20
36
160
35
14
38
45
88
80
0.8
M-SEB30
M 30 (x3.5)
5.50
45
250
50
14
58
70
115
106
2.7
M-SEB36
M 36 (x4)
9.00
54
320
70
14
83
94
168
155
7.0
M-SEB42
M 42 (x4.5)
12.00
63
400
70
14
83
94
168
155
7.0
M-SEB48
M 48 (x5)
15.00
68
600
70
19
80
94
168
155
7.0
 

仕様・概要

荷重角度一覧表

使用個数
締付
トルク値
(Nm)
1
2
1
2
2
3 → 4
吊角度
90°
90°
0° → 45°
46° → 60°
非対称
0° → 45°
46° → 60°
非対称
M-SEB8
6
0.70
1.40
0.40
0.80
0.56
0.40
0.40
0.84
0.40
0.40
M-SEB10
10
1.20
2.40
0.50
1.00
0.70
0.50
0.50
1.05
0.50
0.50
M-SEB12
15
1.70
3.40
0.80
1.60
1.12
0.80
0.80
1.68
0.80
0.80
M-SEB16
50
3.20
6.40
1.40
2.80
1.96
1.40
1.40
2.94
1.40
1.40
M-SEB20
100
5.00
10.00
2.00
4.00
2.80
2.00
2.00
4.20
2.00
2.00
M-SEB24
160
6.30
12.60
3.20
6.40
4.48
3.20
3.20
6.72
3.20
3.20
M-SEB30
250
8.50
17.00
5.50
11.00
7.70
5.50
5.50
11.55
5.50
5.50
M-SEB36
320
12.00
24.00
9.00
18.00
12.60
9.00
9.00
18.90
9.00
9.00
M-SEB42
400
12.00
24.00
12.00
24.00
16.80
12.00
12.00
25.20
12.00
12.00
M-SEB48
600
15.00
30.00
15.00
30.00
21.00
15.00
15.00
31.50
15.00
15.00
※βの最大確度は60° ※数値の単位は(t)
 
外形図を表示

M-SEB8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
使用荷重(安全率5倍)(t)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-SEB8

8
0.4
10

1個

11,880( 13,068円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スイベルアイボルトです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来品と比べて高耐久です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-の型番M-SEB8のページです。
型番M-SEB8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

      高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

      高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

        回転アイボルト

        回転アイボルト

          スターポイント(VRS型・UNC)

          スターポイント(VRS型・UNC)

            スターポイント(VRS型・細目)

            スターポイント(VRS型・細目)

              電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)

              電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)

                六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目

                六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目

                  ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

                  ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                      面取りカッター NCスポットドリル(チップ)

                      面取りカッター NCスポットドリル(チップ)

                        クランプメーター  リーク電流

                        クランプメーター  リーク電流

                          一般養生用 No.396

                          一般養生用 No.396

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUNCO SUNCO JAPPY SUNCO SUNCO スーパーツール Nine9 アズワン 日東電工
                            通常価格 11,660円 73,480円 14,080円 7,700円 28,944円 98,960円 609円 625円 448円 36,854円 5,290円 104,317円 28,046円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   8日目~  
                            形状 アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - - - - - - - - -

                            高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型吊り用に購入。
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/23
                            金型を吊り上げる為の部品として購入。 「高機能回転」を確認中。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-SEB10
                            M-SEB12
                            M-SEB16
                            M-SEB20
                            M-SEB24
                            M-SEB30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?M(ねじ径)
                            (mm)
                            使用荷重(安全率5倍)
                            (t)

                            11,660円

                            ( 12,826円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100.5

                            11,880円

                            ( 13,068円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10120.8

                            16,390円

                            ( 18,029円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10161.4

                            17,930円

                            ( 19,723円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10202.0

                            24,420円

                            ( 26,862円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10243.2

                            30,690円

                            ( 33,759円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10305.5

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました