(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YHPR2
油圧用HSPカプラ -プラグ- カナガタ カプラ -ソケット-(YHPR)

油圧用HSPカプラ -プラグ- YHPR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円

【用途】金型の配管用プラグです。【特徴】本体材質には、振動・衝撃に強い特殊鋼を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 油圧用HSP カプラシリーズは、異なるサイズとの接続はできませんのでご注意ください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

YHPR2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

油圧用HSPカプラ -ソケット・プラグ-:関連画像

■プラグ

対応
ソケット
ソケットとの接続部LD1六角対辺
B
テーパネジ
R(PT)
ℓ1型 式
VTypeNo.
HSPカプラ
先端径V=14.5
14.517.54921191/417.5YHPR2
HSPカプラ
先端径V=18.5
18.522.555.525233/822.53

対応プラグ:ミスミ油圧用HSPカプラ
       日東HSPカプラ □HS(例 2HS)
油温180℃以下でご使用ください。

型番リスト

型番
L(長さ)(mm)
R/(PT)(呼び)
ソケット接続部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YHPR2

49
1/4
14.5
10

1個

3,730( 4,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用プラグです。

【特徴】
本体材質には、振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。圧力損失も少なく、油圧機器に適応。

■□対応ソケット□■
油圧用HSPカプラ -ソケット・プラグ-

(i)ご注意

  • 油圧用HSP カプラシリーズは、異なるサイズとの接続はできませんのでご注意ください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

YHPR2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油圧用HSPカプラ -プラグ-の型番YHPR2のページです。
型番YHPR2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧用HSPカプラ -プラグ-

油圧用HSPカプラ -プラグ-

    大流量金型カプラ -プラグ-

    大流量金型カプラ -プラグ-

      冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

      冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

        冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

        冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

          冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

          冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

              ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

              ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

                冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

                冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

                  金型カプラ -プラグ/ロング-

                  金型カプラ -プラグ/ロング-

                    冷却水用ジョイント -プラグ/L型スイベルタイプ-

                    冷却水用ジョイント -プラグ/L型スイベルタイプ-

                      冷却水用ジョイント -プラグ/ロング-

                      冷却水用ジョイント -プラグ/ロング-

                        金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                        金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                          コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

                          コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,730円 460円 539円 570円 1,793円 715円 1,370円 1,730円 748円 1,353円 715円 260円 2,020円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 特殊鋼 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            取付部品 メネジ メネジ メネジ - メネジ メネジ - ホース メネジ メネジ メネジ ホース -
                            耐熱 180℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃
                            バルブ有無 バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ有り
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート L字 ストレート ストレート ストレート ストレート L字 ストレート ストレート ストレート

                            油圧用HSPカプラ -プラグ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YHPR3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?L(長さ)
                            (mm)
                            R/(PT)
                            (呼び)
                            ソケット接続部径
                            (mm)

                            4,580円

                            ( 5,038円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1055.53/818.5

                            プラ型用プラグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました