(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ- (レビュー)

通常価格(税別)
2,570円 ~ 6,300円
税込価格
2,827円 ~ 6,930円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
金型の配管用プラグです。

【特徴】
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。耐食性に優れたステンレス製。

■□対応ソケット□■
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-

(i)ご注意

  • 冷却用SPカプラはダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    樹脂金型に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/04
    客先指定のカプラ仕様のため、いつも利用しています。現在はどうなのか分かりませんが、以前10個セットのものと単体の商品で形が異なっていたため、混在させて使うには使いづらいイメージがありました。同じものになっていたら助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

    コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

    コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

      ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

      ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

        コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

        コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

          バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

          バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

              冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

              冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

                冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

                冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

                  冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

                  冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

                    金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                    金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                      金型カプラ -プラグ/ロング-

                      金型カプラ -プラグ/ロング-

                        冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

                        冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

                          大流量金型カプラ -プラグ-

                          大流量金型カプラ -プラグ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,570円 3,620円 1,370円 2,020円 1,340円 539円 715円 1,730円 1,793円 260円 748円 570円 460円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            耐熱 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 80℃
                            バルブ有無 バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート L字 ストレート ストレート ストレート ストレート
                            スパナ取付部 有り 有り 有り 有り 有り - - 有り 有り 無し - - 有り

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。