(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ- (レビュー)

通常価格(税別)
1,340円 ~ 2,840円
税込価格
1,474円 ~ 3,124円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
金型の配管用プラグです。

【特徴】
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。耐食性に優れたステンレス製。

■□対応ソケット□■
バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット-

(i)ご注意

  • 冷却用TSPカプラは、 バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    樹脂金型製作用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/08
    客先仕様に合わせたカプラが必要となり本製品を使用
    変換プラグが不要なタイプのため部品点数の削減に繋がり重宝します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

    バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

    バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

      冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

      冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

        ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

        ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

          コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

          コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスプラグ-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

            冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-

              大流量金型カプラ -プラグ-

              大流量金型カプラ -プラグ-

                冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

                冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

                  冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

                  冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

                    冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

                    冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-

                      ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

                      ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

                        金型用ステンレスカプラ -プラグ-

                        金型用ステンレスカプラ -プラグ-

                          金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                          金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,340円 700円 1,730円 2,570円 3,620円 715円 460円 1,793円 539円 570円 1,370円 910円 260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅
                            耐熱 180℃ 180℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃
                            バルブ有無 バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ有り バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ有り バルブ無し バルブ無し
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート L字 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            スパナ取付部 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り - - 有り 有り 無し

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。