(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ソディック 治具パイプ

ソディック 治具パイプ (レビュー)

通常価格(税別)
10,500円
税込価格
11,550円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【用途】
・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダを取り出す際に使用します。
・可塑化シリンダ固定ナットを回す際に使用する、ソディック エクステンドソケットのみではナットがゆるまない場合、本製品を使用して力をかけます。
・その他の用途として、汎用の延長パイプとしても使用できます。長年緩めていないボルトや、高熱な箇所は、締め付け部が固着しているため、本製品をお役立ていただけます。
【特長】
・㈱ソディック社監修のもと、規格化しました。
【使用効果/メリット】
・一本パイプ、イの字に加えて、90°まで対応しており、4種類の角度で挿入することができるので、力のかけやすい位置で作業ができます。
・常用の延長パイプとしても重宝します。
【使用対象】
・ソディック製射出成形機可塑化シリンダを交換する方。射出成形機・周辺機器のメンテナンス修理をする方。

(i)ご注意

  • 成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
  • 可塑化モータ、逆止ユニットの取り外しなど、可塑化シリンダ取り外し作業に必要な準備を実施してください。
  • その他さまざまな用途にご使用できますが、特に使用時は、治具・工具のはずれや破損に十分注意して作業してください。

ソディック 治具パイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

ソディックエクステンドソケットに延長して使う
評価 5.0満足度:5.02023/08/23
4つの角度が選定できるので、狭いところで作業する時、力のかかりやすい姿勢を保てます。女性や高齢の方にもおすすめです。パイプの太さ、長さがちょうどよいサイズです。様々な用途(射出成形機や周辺機器の修理やメンテナンス)で使用できる延長パイプです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ソディックエクステンドソケットに延長して使う
    評価 5.0満足度:5.02023/08/23
    4つの角度が選定できるので、狭いところで作業する時、力のかかりやすい姿勢を保てます。女性や高齢の方にもおすすめです。パイプの太さ、長さがちょうどよいサイズです。様々な用途(射出成形機や周辺機器の修理やメンテナンス)で使用できる延長パイプです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソディック 治具パイプ

ソディック 治具パイプ

    ソディック エクステンドソケット

    ソディック エクステンドソケット

      ソディック スクリュ抜き治具

      ソディック スクリュ抜き治具

        ソディック プランジャ抜き治具

        ソディック プランジャ抜き治具

          スクリューハンドプーラー

          スクリューハンドプーラー

            エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

            エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

              成形機用ホイールブラシマンドレル

              成形機用ホイールブラシマンドレル

                ステンレスガーゼ

                ステンレスガーゼ

                  トルクレンチアダプタ

                  トルクレンチアダプタ

                    成形機用ホイールブラシ

                    成形機用ホイールブラシ

                      ノズル清掃ブラシ

                      ノズル清掃ブラシ

                        エキステンションパイプ

                        エキステンションパイプ

                          エキステンションシャフト

                          エキステンションシャフト

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 10,500円 34,000円 52,000円 8,800円 24,000円 3,120円 1,500円 14,690円 18,500円 1,300円 2,980円 4,170円 8,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            用途 シリンダー用 シリンダー用 スクリュー用 シリンダー用 スクリュー用 シリンダー用 シリンダー用 スクリュー用 スクリュー用 シリンダー用 スクリュー用 シリンダー用 シリンダー用
                            長さL(mm) 約600程度 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋼管STPG370相当 本体S45C ハンドルSS SCM435 本体S45C 磁石ネオジム磁石 - - - - - - - - -
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。