【用途】・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダを取り出す際、可塑化シリンダ固...
【用途】
・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダを取り出す際、可塑化シリンダ固定ナットを回すために使用します。
・ゆるまない場合は、ソディック 治具パイプをハンドル部分に挿入し回してください。
【特長】
・㈱ソディック社監修のもと、規格化しました。
【使用効果/メリット】
・専用設計により可塑化シリンダを締結しているナットへのダメージを低減します。
【使用対象】
・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダを交換する方におすすめです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ソディック エクステンドソケットの型番M-SES-14-18のページです。
型番M-SES-14-18に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
M-SES-22-25 |
M-SES-28-32 |
M-SES-40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用スクリュ径 (mm) | ハンドル数 (本) | 幅W (mm) | 径D (mm) | 長さL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,000円 ( 37,400円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 22/25 | 4 | 226 | 80 | 98 | |
41,000円 ( 45,100円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 28/32 | 4 | 232 | 90 | 104 | |
41,000円 ( 45,100円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 40 | 6 | 240 | 98 | 105 |