(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソディック スクリュ抜き治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-SSJ-22
ソディック スクリュ抜き治具 ソディック_スクリュ_ヌキトリジグ

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
52,000円
税込単価
57,200円

【用途】・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダ内のスクリュを抜く際に使用しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
  • 可塑化モータ、逆止ユニットの取り外しなど、スクリュ抜き作業に必要な準備を実施してください。
  • 在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はありません。

型番

M-SSJ-22 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ソディックロゴ
㈱ソディック社監修の元、規格化しました。

ソディック スクリュ抜き治具

使用方法

・ソディック製射出成形機の、可塑化シリンダ後端の逆流防止装置とオイルモータを取り外すと、スクリュが見えます。
・スクリュ後端に本製品を取り付け、ボルトで固定します。
・モンキーレンチを反時計回りに回すと、スクリューが持ち上がるように抜けていきます。
・抜けない時は、支える手で、抜き方向に補助すると抜けやすくなります。
[ ! ]成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
[ ! ]可塑化モータ、逆止ユニットの取り外しなど、スクリュ抜き作業に必要な準備を実施してください。




使用効果/メリット

スクリュを傷つけることなく、スクリュを抜く作業が、素早く簡単にできるようになります。
本製品を使用せずスクリュを抜こうとすると、スクリュー後端をパイプレンチでかけることになりますが、
パイプレンチを使用すると後端は傷がつくので、ヤスリによる手直しが必要とななるため、本製品のご使用をおすすめいたします。
外形図を表示

M-SSJ-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用スクリュ径(mm)
幅W(mm)
径D(mm)
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-SSJ-22

22
24
40
55
10

1個

52,000( 57,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダ内のスクリュを抜く際に使用します。
【特長】
・㈱ソディック社監修のもと、規格化しました。専用設計により、スクリュスプラインへのダメージを低減します。
【使用効果/メリット】
・スクリュを抜く作業が楽にできます。
・モンキーレンチで回せるようになるため、スクリュを傷つけることなく抜くことができます。
【使用対象】
・ソディック製射出成形機の可塑化シリンダを分解清掃する方におすすめです。

(i)ご注意

  • 成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
  • 可塑化モータ、逆止ユニットの取り外しなど、スクリュ抜き作業に必要な準備を実施してください。
  • 在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソディック スクリュ抜き治具の型番M-SSJ-22のページです。
型番M-SSJ-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソディック スクリュ抜き治具

ソディック スクリュ抜き治具

    ソディック プランジャ抜き治具

    ソディック プランジャ抜き治具

      ステンレスガーゼ

      ステンレスガーゼ

        ノズル清掃ブラシ

        ノズル清掃ブラシ

          スクリューメンテナンス用ワックス

          スクリューメンテナンス用ワックス

            エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

            エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

              スクリューヘッド取外しレンチ

              スクリューヘッド取外しレンチ

                コパガーゼ

                コパガーゼ

                  成形機用ホイールブラシマンドレル

                  成形機用ホイールブラシマンドレル

                    スクリューハンドプーラー

                    スクリューハンドプーラー

                      成形現場用革手袋

                      成形現場用革手袋

                        耐熱腕カバー(耐切創腕カバー)

                        耐熱腕カバー(耐切創腕カバー)

                          ソディック エクステンドソケット

                          ソディック エクステンドソケット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 52,000円 8,800円 14,690円 2,980円 11,180円 3,120円 9,800円 1,560円 1,500円 24,000円 1,050円 2,000円 34,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 スクリュー用 シリンダー用 スクリュー用 スクリュー用 スクリュー用 シリンダー用 スクリュー用 スクリュー用 シリンダー用 スクリュー用 耐熱手袋 耐熱手袋 シリンダー用
                            材質 SCM435 本体S45C 磁石ネオジム磁石 - - - - - - - - - - 本体S45C ハンドルSS
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 - - - - - - - - - - 四三酸化鉄皮膜

                            ソディック スクリュ抜き治具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ソディック射出成形機可塑化シリンダー内スクリュー取り外し
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                            ソディック射出成形機の可塑化シリンダー内のスクリューを抜くときに使用しました。スクリュー後端に取り付けて、モンキーをかけて回すことで簡単に抜けてきます。外径の太いスクリューに、より効果的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-SSJ-14-18
                            M-SSJ-25
                            M-SSJ-28-32
                            M-SSJ-40
                            M-SSJ-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用スクリュ径
                            (mm)
                            幅W
                            (mm)
                            径D
                            (mm)
                            長さL
                            (mm)

                            52,000円

                            ( 57,200円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1014/18243550

                            52,000円

                            ( 57,200円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025244555

                            53,000円

                            ( 58,300円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1028/32325060

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1040325060

                            55,000円

                            ( 60,500円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050365875

                            スクリュー・シリンダーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました