(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソディック プランジャ抜き治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-SPJ-40
ソディック プランジャ抜き治具 ソディック_プランジャ_ヌキトリジグ

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【用途】・ソディック製射出成形機のプランジャを取り出す際に使用します。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    シリンダー用
  • 材質:
    本体S45C 磁石ネオジム磁石
  • 表面処理:
    四三酸化鉄皮膜

(i)ご注意

  • 成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
  • ジャンクション、ノズルシリンダの取り外しなど、プランジャ抜き作業に必要な準備を実施してください。
  • 2000年、EHシリーズ以降機種に対応。(MS機を除く)
  • 在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はありません。

型番

M-SPJ-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ソディック社ロゴ
㈱ソディック社監修の元、規格化しました。

ソディック プランジャ抜き治具 外形図

使用方法

・ソディック製射出成形機は射出シリンダーの中にプランジャが入っています。
・プランジャを抜き取るには、まず先端側からノズル、ノズルシリンダを取り外します。
・ノズルシリンダが外れたら、その分短いボルト2本を対角に締め付け、射出シリンダを固定します。
・プランジャの連結部を外します。
・プランジャの連結が外れたら、本製品を取り付けます。(取り付け部には磁石が付属しているので、落ちずに保持されます。)
・前方に押し出すと、プランジャが抜けます。

【使用例】
 ・治具取り付け前
  プランジャ止めリングを外し、プランジャとシリンダを分離します。
  ソディック プランジャ抜き治具 使用前
  ↓↓↓
 ・治具取り付け後
  シリンダヘッドに治具を取り付けた後、油圧でシリンダを前進させ、プランジャを押し出してください。
  ストロークが不足する場合はボルトで延長してください。
  ソディック プランジャ抜き治具 使用後
  [ ! ]成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
  [ ! ]ジャンクション、ノズルシリンダの取り外しなど、プランジャ抜き作業に必要な準備を実施してください。
  [ ! ]2000年、EHシリーズ以降機種に対応。(MS機を除く)
 
外形図を表示

M-SPJ-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用プランジャ径(mm)
ネジM
径D(mm)
径D1(mm)
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-SPJ-40

40
M16
70
32
85
10

1個

19,000( 20,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ソディック製射出成形機のプランジャを取り出す際に使用します。
【特長】
・㈱ソディック社監修のもと、規格化しました。
・落下しにくくするため、取り付け部に、磁石を使用しています。
【使用対象】
・ソディック製射出成形機の射出シリンダを清掃をする方におすすめです。

(i)ご注意

  • 成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
  • ジャンクション、ノズルシリンダの取り外しなど、プランジャ抜き作業に必要な準備を実施してください。
  • 2000年、EHシリーズ以降機種に対応。(MS機を除く)
  • 在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソディック プランジャ抜き治具の型番M-SPJ-40のページです。
型番M-SPJ-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソディック プランジャ抜き治具

ソディック プランジャ抜き治具

    ソディック スクリュ抜き治具

    ソディック スクリュ抜き治具

      ノズル清掃ブラシ

      ノズル清掃ブラシ

        ステンレスガーゼ

        ステンレスガーゼ

          スクリューハンドプーラー

          スクリューハンドプーラー

            スクリューメンテナンス用ワックス

            スクリューメンテナンス用ワックス

              エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

              エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)

                ソディック エクステンドソケット

                ソディック エクステンドソケット

                  スクリューヘッド取外しレンチ

                  スクリューヘッド取外しレンチ

                    コパガーゼ

                    コパガーゼ

                      成形機用ホイールブラシマンドレル

                      成形機用ホイールブラシマンドレル

                        成形機用ホイールブラシ

                        成形機用ホイールブラシ

                          トルクレンチアダプタ

                          トルクレンチアダプタ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,800円 52,000円 2,980円 14,690円 24,000円 11,180円 3,120円 34,000円 9,800円 1,560円 1,500円 1,300円 18,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 シリンダー用 スクリュー用 スクリュー用 スクリュー用 スクリュー用 スクリュー用 シリンダー用 シリンダー用 スクリュー用 スクリュー用 シリンダー用 シリンダー用 スクリュー用
                            材質 本体S45C 磁石ネオジム磁石 SCM435 - - - - - 本体S45C ハンドルSS - - - - -
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 - - - - - 四三酸化鉄皮膜 - - - - -

                            ソディック プランジャ抜き治具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ソディック射出成形機プランジャーを押し抜く工具
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                            ソディック射出成形機の射出シリンダー内プランジャを抜くのに使用します。プランジャ連結部を外し、射出シリンダーにセットして使用します。内側にマグネットが付いているので、落ちず安定して作業ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-SPJ-12
                            M-SPJ-16-22
                            M-SPJ-28-32
                            M-SPJ-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用プランジャ径
                            (mm)
                            ネジM 径D
                            (mm)
                            径D1
                            (mm)
                            長さL
                            (mm)

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012M8301525

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016/22M8421455

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1028/32M12562475

                            19,500円

                            ( 21,450円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050M16723275

                            スクリュー・シリンダーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました