(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-CTB254-305
防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋【50~100個入り】 コーテックボウセイフクロ

防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋 M-CTB254-305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,970円
税込単価
24,167円

【用途】・チャック付きの防錆袋です。小型金属部品の保管や輸送に最適です。【使用...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 耐熱(℃):
    115
  • 防錆能力(年):
    5

型番

M-CTB254-305 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-CTB254-305 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:M-CTB305-457

使用方法

  1. 1.防錆袋の中に製品を入れ、チャックを締めるだけで防錆できます。
  2. 2.ご使用後は廃棄プラスチックとしてリサイクル可能です。

使用例

使用例

製品仕様

外観

外観1
外観2
外観3
外観4

撮影型番:M-CTB305-457

機能

油性防錆剤(防錆油)では金属表面に付着した水分で錆が発生する一方、VpCI(気化性防錆剤)では気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで錆を防止します。
 
油性防錆剤(グリス、潤滑防錆剤)
金属表面に付着している水分を封じ
込めるため内部からの錆が発生する。
気化防錆成分が水の分子を通過し
金属に結合する。
kcal/molは分子の結合力 メカニズム1

本製品の防錆イオンは、金属の陰極/陽極の±に引き寄せられ結合し薄膜を作ります。この膜が酸素と水分や酸などの汚染物質による外からの攻撃から守ります。
防錆イオンは表面に付いている水分の内部に侵入し、表面やピンホール内部まで保護膜を張ります。ここが従来の油性や水性防錆コーティングとは根本的に異なる部分となります。
メカニズム2

安全性

一般的に使用されている亜硝酸塩(劇物指定)を含有しておらず、カルボン酸塩をベースにした防錆剤のため、人と環境に優しい防錆製品です。
有害なクローム、窒素酸化物、リン酸化合物系防錆成分なども、含んでいません。

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

型番リスト

型番
サイズ(H×W)(mm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-CTB254-305

254×305
100
10

1パック

100個入り

21,970( 24,167円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・チャック付きの防錆袋です。小型金属部品の保管や輸送に最適です。
【使用効果/メリット】
・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
【使用対象】
・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方

M-CTB254-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋の型番M-CTB254-305のページです。
型番M-CTB254-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋

防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋

    防錆フィルム コーテック VpCI-126

    防錆フィルム コーテック VpCI-126

      防錆ストレッチフィルム コーテック

      防錆ストレッチフィルム コーテック

        リプラギ® ダンネージ

        リプラギ® ダンネージ

          リプラギ® フロアーマット(金型保管用)

          リプラギ® フロアーマット(金型保管用)

            リプラギ® コイル台

            リプラギ® コイル台

              リプラギ® ブロック

              リプラギ® ブロック

                リプラギ® 角材(金型用枕木)

                リプラギ® 角材(金型用枕木)

                  引張りリンク用リテーナ -片端ツバ付リテーナ+ボルト-

                  引張りリンク用リテーナ -片端ツバ付リテーナ+ボルト-

                    治具用位置決めピン 並級 ボルト止めタイプ ツバ付タイプ

                    治具用位置決めピン 並級 ボルト止めタイプ ツバ付タイプ

                      ボールロックパンチブランク スパナ溝付

                      ボールロックパンチブランク スパナ溝付

                        ボールロックジェクタパンチ ヘビー級スパナ溝付

                        ボールロックジェクタパンチ ヘビー級スパナ溝付

                          カッタ締付ボルト

                          カッタ締付ボルト

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 21,960円 41,620円 21,660円 8,600円 16,500円 10,600円 3,980円 2,730円 180円 - - - 450円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   2日目~   1日目~  
                            厚み(mm) 0.1 0.1 0.025 - - - - - - - - - -
                            耐熱(℃) 115 115 80 - - - - - - - - - -
                            防錆能力(年) 5 5 2 - - - - - - - - - -

                            防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防錆能力は何年ですか?
                            A
                            5年となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-CTB305-457
                            M-CTB457-610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ(H×W)
                            (mm)
                            入数

                            22,050円

                            ( 24,255円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10305×45750

                            21,960円

                            ( 24,156円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10457×61050

                            型保管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました