(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-CTF910-152
防錆フィルム コーテック VpCI-126 コーテックボウセイフィルム

防錆フィルム コーテック VpCI-126 M-CTF910-152

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,620円
税込単価
45,782円

【用途】・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 耐熱(℃):
    115
  • 防錆能力(年):
    5
  • 入数:
    1

型番

M-CTF910-152 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-CTF910-152 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:M-CTF910-152

使用方法

  1. 1.梱包前に金型など金属の汚れを落とします。付着した汚れはサビの原因になります。
  2. 2.ロゴが印刷された裏面で金属を梱包します。気化防錆成分が空気に触れないよう、開口部を養生テープなどで隙間無く梱包します。
  3. 3.ご使用後は廃棄プラスチックとしてリサイクル可能です。

使用例

金型に使用している様子

使用例1

コイル材に使用している様子

使用例2

製品仕様

外観

外観1
外観2
外観3
外観4

撮影型番:M-CTF910-152

機能

油性防錆剤(防錆油)では金属表面に付着した水分で錆が発生する一方、VpCI(気化性防錆剤)では気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで錆を防止します。

メカニズム1
本製品の防錆イオンは、金属の陰極/陽極の±に引き寄せられ結合し薄膜を作ります。この膜が酸素と水分や酸などの汚染物質による外からの攻撃から守ります。
防錆イオンは表面に付いている水分の内部に侵入し、表面やピンホール内部まで保護膜を張ります。ここが従来の油性や水性防錆コーティングとは根本的に異なる部分となります。
メカニズム2

安全性

一般的に使用されている亜硝酸塩(劇物指定)を含有しておらず、カルボン酸塩をベースにした防錆剤のため、人と環境に優しい防錆製品です。
有害なクローム、窒素酸化物、リン酸化合物系防錆成分なども、含んでいません。

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-CTF910-152

910
152
10

1個

41,620( 45,782円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
【使用対象】
・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方

M-CTF910-152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆フィルム コーテック VpCI-126の型番M-CTF910-152のページです。
型番M-CTF910-152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆フィルム コーテック VpCI-126

防錆フィルム コーテック VpCI-126

    防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋

    防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋

      防錆ストレッチフィルム コーテック

      防錆ストレッチフィルム コーテック

        リプラギ® フロアーマット(金型保管用)

        リプラギ® フロアーマット(金型保管用)

          リプラギ® ダンネージ

          リプラギ® ダンネージ

            リプラギ® コイル台

            リプラギ® コイル台

              リプラギ® 角材(金型用枕木)

              リプラギ® 角材(金型用枕木)

                リプラギ® ブロック

                リプラギ® ブロック

                  ピンポイントゲート用電極 -SR部加工用-

                  ピンポイントゲート用電極 -SR部加工用-

                    サブマリンゲート用電極

                    サブマリンゲート用電極

                      ピンポイントゲート(2段ゲート部)用カッター 2段ゲート部加工用/2枚刃/直刃

                      ピンポイントゲート(2段ゲート部)用カッター 2段ゲート部加工用/2枚刃/直刃

                        ピンポイントゲート(口部)用カッター 先端部加工用/2枚刃/直刃

                        ピンポイントゲート(口部)用カッター 先端部加工用/2枚刃/直刃

                          高精度壁面加工用カッタ TPO11

                          高精度壁面加工用カッタ TPO11

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 41,620円 21,960円 21,660円 16,500円 8,600円 10,600円 2,730円 3,980円 - 540円 - - 41,760円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目  
                            厚み(mm) 0.1 0.1 0.025 - - - - - - - - - -
                            耐熱(℃) 115 115 80 - - - - - - - - - -
                            防錆能力(年) 5 5 2 - - - - - - - - - -
                            入数 1 - - - - - - - - - - - -

                            防錆フィルム コーテック VpCI-126のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防錆能力は何年ですか?
                            A
                            5年となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-CTF1200-150
                            M-CTF2400-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            42,750円

                            ( 47,025円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101200150

                            51,520円

                            ( 56,672円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10240075

                            型保管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました