(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易フローメーター(ステンレス)

簡易フローメーター(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,560円
税込価格
5,016円

【用途】・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。・...

詳細情報を確認する

  • L(全長)(mm):
    81
  • 外径(mm):
    25.3
  • イン側ネジ:
    RC3/8内ネジ
  • アウト側ネジ:
    RC3/8内ネジ
  • 使用温度(油)(℃):
    0〜120
  • 使用温度(水)(℃):
    0〜80
  • 許容圧力(MPa):
    0.98
  • 最大流量(L/min):
    10
  • IN側対辺(mm):
    19
  • OUT側対辺(mm):
    19

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

簡易フローメーター(ステンレス) 外形図01

規格表

LDIN側ネジOUT側ネジタイプ型式
TypeNo.
8125.3RC(PT)3/8RC(PT)3/8ストレートM-FLM-SUSS-33
テーパーT-33

注文例

簡易フローメーター(ステンレス) 注文例01

出荷日

簡易フローメーター(ステンレス) 出荷日01

関連情報

簡易的な流量確認にご使用いただけます。

■特長

  • ステンレス製の簡易フローメーターです。

材質 ポリアミド・ステンレス
使用温度(油)(℃) 120以下
使用温度(水)(℃) 80以下
許容圧力(MPa) 0.98
最大流量(l/min) 10

型番リスト

型番
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート

1個

4,560( 5,016円 )

3日目

テーパー

1個

4,560( 5,016円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。
・使用時のフローボールの位置(4段階の目盛)を確認しておくことにより同じ流量が流れていると認識することができます。
・金型冷却水を一目で監視できるので、低コストで成形不良を防止できます。
【特長】
・最大使用温度:水0〜80℃ 、油0〜120℃
・最大使用圧力:0.98MPa
・最大流量:10L/min
・材質 ボディ:ポリアミド、スプリング :ステンレス
・継手部が回転しない構造です。
【その他ラインナップ】
視認性に優れたテーパタイプのフローメータもご用意がございます!
67L/minまで対応の大流量タイプもご用意がございます!
簡易フローメーター付きマニホールドで、流量監視と冷却水分岐を一石二鳥で行えます!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易フローメーター(ステンレス)

簡易フローメーター(ステンレス)

    簡易フローメーター(大流量タイプ)

    簡易フローメーター(大流量タイプ)

      流量計(温度計・圧力計付)

      流量計(温度計・圧力計付)

        テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジ変換ジョイント-

        テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジ変換ジョイント-

          冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-

          冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-

            簡易フローメーター付冷却マニホールド

            簡易フローメーター付冷却マニホールド

              テーパネジ変換プラグ -メネジ・メネジ変換ジョイント-

              テーパネジ変換プラグ -メネジ・メネジ変換ジョイント-

                テーパネジ変換プラグ -オネジ・オネジ変換ジョイント-

                テーパネジ変換プラグ -オネジ・オネジ変換ジョイント-

                  簡易フローメーター ストレート

                  簡易フローメーター ストレート

                    冷却用ジョイント

                    冷却用ジョイント

                      テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-

                      テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-

                        簡易フローメーター テーパー

                        簡易フローメーター テーパー

                          L型スイベルジョイントプラグ

                          L型スイベルジョイントプラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,560円 9,910円 10,290円 550円 - 18,840円 440円 440円 5,430円 - 730円 5,430円 900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            L(全長)(mm) 81 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 25.3 45 - - - - - - - - - - -
                            イン側ネジ RC3/8内ネジ - - - - - - - - - - - -
                            アウト側ネジ RC3/8内ネジ - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(油)(℃) 0〜120 120 - - - 120以下 - - 120以下 - - 120以下 -

                            簡易フローメーター(ステンレス)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            通水確認
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            簡易的に通水しているか確認するときに使用しています。安価で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました