(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素グリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素グリス

通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【特長】・化学的、物理的なあらゆる過酷な条件でも性能劣化がなく、長期にわたり安...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑剤
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -30~260℃
  • 容量:
    100

型番

M-AR2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表

使用
温度範囲
主成分容量
(g)
 型式
-30~260℃ふっ素油
PTFE
100M-AR2

注文例

フッ素グリス

出荷日

フッ素グリス

関連情報

■特長

  •  化学的、物理的なあらゆる過酷な条件でも性能劣化がなく、一般のグリスの数倍ほどの長期にわたり安心して使用できる最高級グリスです。
  •  金属・プラスチックへの劣化影響が少ないグリスです。
  •  樹脂・金属・ゴムいずれの材質にも使用可能です。
 

■用途

  •  射出成形機の高温潤滑部
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-AR2

1個

9,600( 10,560円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学的、物理的なあらゆる過酷な条件でも性能劣化がなく、長期にわたり安心して使用できる最高級グリスです。
・金属・プラスチックへの影響が少ないグリスです。
・樹脂、金属、ゴムいずれの材質にも使用可能です。
【用途】射出成形機の高温潤滑部

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素グリスの型番M-AR2のページです。
型番M-AR2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素グリス

フッ素グリス

    ドライ潤滑剤(Bannou)

    ドライ潤滑剤(Bannou)

      金型専用グリス

      金型専用グリス

        ダイヤモンド研磨紙

        ダイヤモンド研磨紙

          ダイヤインターセット30本組

          ダイヤインターセット30本組

            ダイヤインターセット

            ダイヤインターセット

              ダイヤインター20本セット

              ダイヤインター20本セット

                CBNインター20本セット

                CBNインター20本セット

                  CBNインターセット30本組

                  CBNインターセット30本組

                    高温用潤滑グリス

                    高温用潤滑グリス

                      溶接用ワイヤー(溶接棒)

                      溶接用ワイヤー(溶接棒)

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                        通常価格 9,600円 17,100円 4,800円 3,000円 6,000円 7,100円 4,600円 5,200円 7,100円 13,800円 2,200円
                        通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目  
                        種類 潤滑剤 潤滑剤 潤滑剤 磨き 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 潤滑剤 ワイヤー・電極
                        - 半透明 - - - - - - - -
                        使用温度範囲 -30~260℃ -50~250 -40~230℃ - - - - - - - -
                        容量 100 - 200 - - - - - - 500 -

                        金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        射出成形用標準部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました