(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用潤滑グリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高温用潤滑グリス

通常価格(税別)
13,800円 ~ 20,600円
税込価格
15,180円 ~ 22,660円

【高耐熱タイプ】・耐熱性が特に優れているシリコーンオイルを基油とし、増ちょう剤...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表

形状仕様使用温度範囲
(短期使用)
使用
温度範囲
ちょう度主成分容量
(g) 
型式
乳白色バター状ロングライフタイプ260℃-20~220℃265~295合成油
PTFE
500M-THSG-DG
白色バター状高耐熱タイプ280℃ -40~230℃220~250M-THSG-W

注文例

高温用潤滑グリス

出荷日

高温用潤滑グリス

関連情報

■特長

ロングライフタイプ

  •  耐熱性が優れているポリオールエステル系合成油を基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた潤滑グリスです。
  •  一度の使用により、長期に渡り高い潤滑性能を発揮します。
  •  -20℃の低温でも優れた始動性・潤滑性を示します。
  •  耐熱用ふっ素グリスの代替として使用できます。
  •  飛散が少なく汚れを嫌う箇所に使用できます。

高耐熱タイプ

  •  耐熱性が特に優れているシリコンオイルを基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
  •  一般的なシリコングリスに比べ、耐熱性、潤滑性共に非常に優れており、高温の軸受けやスライド面の潤滑に適しています。
 

■用途

ロングライフタイプ

  •  射出成形機の高温軸受け部
  •  乾燥機ラインのガイドベアリング
  •  熱風ファンのベアリング部
  •  プレス金型のポスト、水、水蒸気が混入する箇所の長期潤滑

高耐熱タイプ

  •  射出成形機の金型ガイドピン
  •  ホットメルト樹脂アプリケーターローラーのベアリング
  •  乾燥機ラインのガイドベアリング
  •  樹脂・ガラスの溶融ミキサーのベアリング
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
外観
ちょう度
使用温度範囲
使用温度範囲(短期使用)
用途
用途2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロングライフタイプ
乳白色バター状
265~295
-20~220℃
260℃
射出成形機の高温軸受け部プレス金型のポスト・水・水蒸気が混入する箇所の長期潤滑
乾燥ラインのガイドベアリング熱風ファンのベアリング部

1個

13,800( 15,180円 )

5日目

高耐熱タイプ
白色バター状
220~250
-40~230℃
280℃
射出成形機の金型ガイドピン樹脂・ガラス溶融ミキサーのベアリング
乾燥機ラインのガイドベアリングホットメルト樹脂のアプリケーターローラーのベアリング

1個

20,600( 22,660円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【高耐熱タイプ】
・耐熱性が特に優れているシリコーンオイルを基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
・他のシリコングリスに比べ、耐熱性、潤滑性共に非常に優れており、高温の軸受けやスライド面の潤滑に適しています。
【ロングライフタイプ】
・耐熱性が優れているポリオールエステル系合成油を基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
・高温での耐久性に優れていると同時に、-20℃の気温でも優れた始動性・潤滑性を示します。
・耐熱用フッ素グリスの代替として使用できます。
・飛散が少なく汚れを嫌う箇所に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用潤滑グリス

高温用潤滑グリス

    ダイヤモンドヤスリM-PTF

    ダイヤモンドヤスリM-PTF

      ダイヤインターセット30本組

      ダイヤインターセット30本組

        ダイヤインターセット

        ダイヤインターセット

          CBNインター20本セット

          CBNインター20本セット

            ダイヤインター20本セット

            ダイヤインター20本セット

              CBNインターセット30本組

              CBNインターセット30本組

                バリ取りカッター

                バリ取りカッター

                  ダイヤモンドヤスリM-PFL

                  ダイヤモンドヤスリM-PFL

                    ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                    ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                      ダイヤモンドヤスリM-PF(粒度120~)

                      ダイヤモンドヤスリM-PF(粒度120~)

                        U-LAPスウィングラップ

                        U-LAPスウィングラップ

                          マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                          マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,800円 5,750円 6,000円 7,100円 5,200円 4,600円 7,100円 1,200円 7,590円 20,700円 2,870円 35,600円 27,450円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 潤滑剤 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ バリ取り 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ 砥石・ヤスリ グラインダー・ショットブラスト グラインダー・ショットブラスト
                            容量 500 - - - - - - - - - - - -

                            高温用潤滑グリスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました