(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型専用グリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型専用グリス

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・金型専用の高級グリスです。・蒸発が少ない、にじまない、たれない、ロン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑剤
  • 主成分:
    合成油、PTFE等
  • 色:
    半透明
  • 使用温度範囲:
    -40~230℃
  • 容量:
    200

型番

M-LG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表

使用
温度範囲
主成分容量
(g) 
型式
半透明-40~230℃合成油
PTFE
200M-LG

注文例

金型専用グリス

出荷日

金型専用グリス

関連情報

■特長

  •  金型専用の高級グリスです。長期に渡り潤滑性能を発揮します。
  •  防錆・防水効果と高い潤滑性があり、金属・プラスチック・ゴムへの影響が少ないグリスです。
  •  蒸発が少なく、にじみやタレの心配なくご利用いただけます。
 

■用途

  •  射出成形金型の押出ピンやスライド面
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-LG

10

1個

4,800( 5,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型専用の高級グリスです。
・蒸発が少ない、にじまない、たれない、ロングライフなグリスです。
・防錆・防水効果と高い潤滑性があり、金属・プラスチック・ゴムへの影響が少ないグリスです。
【使用方法】
・ハケで金型スライド面、押し出しピン等金型部品に塗って下さい。動きがスムーズになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型専用グリスの型番M-LGのページです。
型番M-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型専用グリス

金型専用グリス

    フッ素グリス

    フッ素グリス

      溶接用ワイヤー(溶接棒)

      溶接用ワイヤー(溶接棒)

        ダイヤインターセット

        ダイヤインターセット

          ドライ潤滑剤(Bannou)

          ドライ潤滑剤(Bannou)

            ダイヤモンドヤスリM-PTF

            ダイヤモンドヤスリM-PTF

              ダイヤモンド研磨紙

              ダイヤモンド研磨紙

                研磨用ゴム砥石

                研磨用ゴム砥石

                  マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                  マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                    高温用潤滑グリス

                    高温用潤滑グリス

                      ダイヤインター20本セット

                      ダイヤインター20本セット

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                        通常価格 4,800円 9,600円 2,200円 7,100円 17,100円 5,750円 3,000円 1,200円 4,950円 13,800円 4,600円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   2日目   5日目   3日目  
                        種類 潤滑剤 潤滑剤 ワイヤー・電極 砥石・ヤスリ 潤滑剤 砥石・ヤスリ 磨き 砥石・ヤスリ マーキング 潤滑剤 砥石・ヤスリ
                        主成分 合成油、PTFE等 - - - - - - - - - -
                        半透明 - - - - - - - - -
                        使用温度範囲 -40~230℃ -30~260℃ - - -50~250 - - - - - -
                        容量 200 100 - - - - - - - 500 -

                        金型専用グリスのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        金型に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                        金型の摺動部分に使用しています。今までスプレータイプを使っていましたが周囲に飛び散って汚すことがありました。その欠点を解消するのに、この商品を購入しました。周囲に飛び散らず、粘度もあるのでスプレータイプより持ちが良いように感じます。グリスの塗布は付属のハケで行っています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        射出成形用標準部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました